(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコータイト Sタイプ ナベ P=4(SW+JIS小形平W)【900~1,200個入り】

サンコータイト Sタイプ ナベ P=4(SW+JIS小形平W)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,121円 ~ 8,415円
税込価格
6,733円 ~ 9,257円

【ねじ山種類】 タップタイト 【詳細形状】 なべ 【取付穴形状】 十...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定7件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
表面処理
ねじM径
サイズ(X表記)
サイズ(-表記)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
6
[三価クロメート] 三価ホワイト
M3
M3X6
M3-6
10

1パック

1,200個入り

7,119( 7,831円 )

1日目

3
8
[三価クロメート] 三価ホワイト
M3
M3X8
M3-8
10

1パック

1,200個入り

7,119( 7,831円 )

1日目

3
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
M3
M3X10
M3-10
10

1パック

1,200個入り

8,293( 9,122円 )

1日目

4
8
[三価クロメート] 三価ホワイト
M4
M4X8
M4-8
10

1パック

1,000個入り

6,727( 7,400円 )

1日目

4
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
M4
M4X12
M4-12
10

1パック

900個入り

6,560( 7,216円 )

1日目

3
8
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M3
M3X8
M3-8
-

1パック

1,200個入り

6,121( 6,733円 )

1日目

3
10
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
M3
M3X10
M3-10
10

1パック

1,200個入り

8,415( 9,257円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ねじ山種類】 タップタイト
【詳細形状】 なべ
【取付穴形状】 十字穴
【基本形状】 標準(丸)
【材質】 スチール
【先端形状】 平先
【追加形状】 座金組込み
【販売単位】 箱・パック
【ねじの呼び(M)】 3 4
【長さL(mm)】 6 8 10 12
【表面処理】ノンクロム黒 三価クロメートノンクロムメッキ白 三価ブラック 三価ホワイト ユニクロメッキ クロメートメッキ
・・・等がございます。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

ねじの
呼び
タップタイト本体平座金
D1×T
ばね座金
d1
(最大)
aねじ径
dkk十字穴CD
十字穴
番号
m
(参考)
最大最小最大最小
35.50
-0.5
2±0.1523.66×0.55.53.03.042.962.942.86
470
-0.5
2.6±0.1524.28×0.574.14.063.983.923.84

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコータイト Sタイプ ナベ P=4(SW+JIS小形平W)

サンコータイト Sタイプ ナベ P=4(SW+JIS小形平W)

    タップタイト Sタイプ バインド P=2(SW)

    タップタイト Sタイプ バインド P=2(SW)

      サンコータイト Sタイプ ナベ P=2(SW)

      サンコータイト Sタイプ ナベ P=2(SW)

        サンコータイト Pタイプ ナベ P=3(SW+JIS平W)

        サンコータイト Pタイプ ナベ P=3(SW+JIS平W)

          サンコータイト Bタイプ ナベ P=3(SW+JIS平W)

          サンコータイト Bタイプ ナベ P=3(SW+JIS平W)

            Sタイプナベ LO=2 十字穴付(+)

            Sタイプナベ LO=2 十字穴付(+)

              サンコータイト Sタイプ バインド P=3(SW+JIS平W)

              サンコータイト Sタイプ バインド P=3(SW+JIS平W)

                サンコータイト Pタイプ ナベ P=2(SW)

                サンコータイト Pタイプ ナベ P=2(SW)

                  タップタイト Sタイプ ナベ PK=1(JIS小形平W)

                  タップタイト Sタイプ ナベ PK=1(JIS小形平W)

                    サンコータイト Bタイプ ナベP=4(SW+JIS小形平W)

                    サンコータイト Bタイプ ナベP=4(SW+JIS小形平W)

                      タップタイト Bタイプ ナベ LO=2(内歯SW)

                      タップタイト Bタイプ ナベ LO=2(内歯SW)

                        サンコータイト Sタイプ ナベ P=3(SW+JIS平W)

                        サンコータイト Sタイプ ナベ P=3(SW+JIS平W)

                          サンコータイト SP座付き Sタイプ

                          サンコータイト SP座付き Sタイプ

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 6,121円 6,591円 5,866円 6,216円 6,121円 7,266円 5,236円 6,661円 6,070円 6,216円 12,583円 5,300円 3,415円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            詳細形状 なべ バインド なべ なべ なべ なべ バインド なべ なべ なべ なべ なべ なべ
                            ねじ山種類 タップタイト タップタイト タップタイト タップタイト タップタイト タップタイト タップタイト タップタイト タップタイト タップタイト タップタイト タップタイト タップタイト
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            先端形状 平先 平先 平先 平先 平先 平先 平先 平先 平先 平先 平先 平先 平先

                            サンコータイト Sタイプ ナベ P=4(SW+JIS小形平W)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました