(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコータイト Sタイプ ナベ P=2(SW)【800~2,500個入り】

サンコータイト Sタイプ ナベ P=2(SW)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
5,866円 ~ 16,843円
税込価格
6,453円 ~ 18,527円

【ねじ山種類】 タップタイト 【詳細形状】 なべ 【取付穴形状】 十...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定20件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
表面処理
ねじM径
サイズ(X表記)
サイズ(-表記)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
8
[三価クロメート] 三価ブラック
M3
M3X8
M3-8
10

1パック

2,000個入り

11,064( 12,170円 )

1日目

4
8
[三価クロメート] 三価ブラック
M4
M4X8
M4-8
10

1パック

1,600個入り

11,678( 12,846円 )

1日目

3
6
[三価クロメート] 三価ホワイト
M3
M3X6
M3-6
10

1パック

2,500個入り

11,561( 12,717円 )

1日目

3
8
[三価クロメート] 三価ホワイト
M3
M3X8
M3-8
10

1パック

2,000個入り

9,249( 10,174円 )

1日目

3
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
M3
M3X10
M3-10
10

1パック

1,800個入り

8,625( 9,488円 )

1日目

3
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
M3
M3X12
M3-12
10

1パック

2,500個入り

12,526( 13,779円 )

1日目

4
6
[三価クロメート] 三価ホワイト
M4
M4X6
M4-6
10

1パック

1,800個入り

10,965( 12,062円 )

1日目

4
8
[三価クロメート] 三価ホワイト
M4
M4X8
M4-8
10

1パック

1,600個入り

9,617( 10,579円 )

1日目

4
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
M4
M4X10
M4-10
10

1パック

1,500個入り

9,264( 10,190円 )

1日目

4
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
M4
M4X12
M4-12
10

1パック

1,200個入り

7,808( 8,589円 )

1日目

4
16
[三価クロメート] 三価ホワイト
M4
M4X16
M4-16
10

1パック

1,000個入り

7,572( 8,329円 )

1日目

4
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
M4
M4X20
M4-20
10

1パック

800個入り

6,643( 7,307円 )

1日目

2.6
4
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M2.6
M2.6X4
M2.6-4
-

1パック

2,500個入り

9,987( 10,986円 )

1日目

4
10
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M4
M4X10
M4-10
-

1パック

1,500個入り

8,146( 8,961円 )

1日目

4
16
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M4
M4X16
M4-16
-

1パック

1,000個入り

6,666( 7,333円 )

1日目

4
20
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M4
M4X20
M4-20
-

1パック

800個入り

5,866( 6,453円 )

1日目

2.6
4
[ノンクロム] ノンクロムメッキ白
M2.6
M2.6X4
M2.6-4
10

1パック

2,500個入り

14,030( 15,433円 )

10日目

2.6
4
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
M2.6
M2.6X4
M2.6-4
10

1パック

2,500個入り

11,251( 12,376円 )

10日目

2.6
4
[ノンクロム] ノンクロム黒色
M2.6
M2.6X4
M2.6-4
10

1パック

2,500個入り

16,843( 18,527円 )

10日目

2.6
4
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
M2.6
M2.6X4
M2.6-4
-

1パック

2,500個入り

11,197( 12,317円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ねじ山種類】 タップタイト
【詳細形状】 なべ
【取付穴形状】 十字穴
【基本形状】 標準(丸)
【材質】 スチール
【先端形状】 平先
【追加形状】 座金組込み
【販売単位】 箱・パック
【ねじの呼び(M)】 2.6 3 4
【長さL(mm)】 4 6 8 10 12 16 20
【表面処理】ノンクロム黒 三価クロメートノンクロムメッキ白 三価ブラック 三価ホワイト ユニクロメッキ クロメートメッキ
・・・等がございます。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

ねじの
呼び
タップタイト本体ばね座金aねじ径
dkk十字穴d1
(最大)
CD
十字穴
番号
m
(参考)
最大最小最大最小
2.64.50
-0.4
1.7±0.112.64.82.12.642.562.552.47
35.50
-0.5
2±0.1523.65.52.43.042.962.942.86
470
-0.5
2.6±0.1524.273.54.063.983.923.84

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコータイト Sタイプ ナベ P=2(SW)

サンコータイト Sタイプ ナベ P=2(SW)

    十字穴付  なべタッピンねじ 3種溝付き C-1形(SW+JIS平W)

    十字穴付 なべタッピンねじ 3種溝付き C-1形(SW+JIS平W)

      サンロック(SUS410)

      サンロック(SUS410)

        サンコータイト Sタイプ バインド

        サンコータイト Sタイプ バインド

          十字穴付(+) バインドタッピンねじ(3種溝付 C-1形)

          十字穴付(+) バインドタッピンねじ(3種溝付 C-1形)

            十字穴付(+) なべタッピンねじ(3種溝なし C-0形)

            十字穴付(+) なべタッピンねじ(3種溝なし C-0形)

              サンコータイト Sタイプ ナベ P=3(SW+JIS平W)

              サンコータイト Sタイプ ナベ P=3(SW+JIS平W)

                十字穴付(+) 小頭皿タッピンねじ(3種 C-0形 D=6)

                十字穴付(+) 小頭皿タッピンねじ(3種 C-0形 D=6)

                  サンコータイト SP座付き Sタイプ

                  サンコータイト SP座付き Sタイプ

                    十字穴付(+)皿タッピンねじ 3種溝付き C-1形

                    十字穴付(+)皿タッピンねじ 3種溝付き C-1形

                      タップタイト Sタイト なべ頭

                      タップタイト Sタイト なべ頭

                        サンコータイト Sタイプ 皿

                        サンコータイト Sタイプ 皿

                          十字穴付(+) トラス 小頭タッピンねじ(3種溝なし C-0形)

                          十字穴付(+) トラス 小頭タッピンねじ(3種溝なし C-0形)

                            メーカー SUNCO SUNCO 丸ヱム製作所 SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO 日東精工 SUNCO SUNCO
                            通常価格 5,866円 5,373円 14円 15,725円 206円 49円 5,300円 206円 3,415円 66円 23,889円 207円 208円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
                            詳細形状 なべ なべ - バインド バインド なべ なべ 低頭皿 なべ なべ トラス
                            ねじ山種類 タップタイト タッピングねじ タッピングねじ タップタイト タッピングねじ タッピングねじ タップタイト タッピングねじ タップタイト タッピングねじ タップタイト タップタイト タッピングねじ
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 - 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴
                            材質 スチール スチール SUS410 - - - スチール SUS304相当 スチール - スチール - SUS304相当
                            先端形状 平先 その他特殊形状 丸先 平先 その他特殊形状 その他特殊形状 平先 その他特殊形状 平先 その他特殊形状 平先 その他特殊形状 その他特殊形状

                            サンコータイト Sタイプ ナベ P=2(SW)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました