サンロックは「小さなねじ込みトルク」で 強い「めねじ」を成形する理想的なねじで...
Loading...
サンロックは「小さなねじ込みトルク」で 強い「めねじ」を成形する理想的なねじです。サンロックのねじ断面は非円形のおむすび形で、その頂点をらせん状にずらしています。このふたつの形状的特長が、小さなねじ込みトルク、 なめらかなねじ込み性を可能にしました。塑性加工でめねじを成形するため、切粉が出ません。また、成形後のスプリングバック効果により、おねじとめねじのすきまがなくなるので、 ゆるみ止め効果があります。成形時の塑性加工により強いめねじができるので、高い保持力が得られます。
この商品に近い類似品がありませんでした。
CSPTRHD8-410-TPT4-25で型番確定
サンロック トラス 小頭(D=8)の型番CSPTRHD8-410-TPT4-25のページです。
型番CSPTRHD8-410-TPT4-25に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CSPTRHD8-410-TPT4-10 |
CSPTRHD8-410-TPT4-12 |
CSPTRHD8-410-TPT4-16 |
CSPTRHD8-410-TPT4-20 |
CSPTRHD8-410-TPT4-6 |
CSPTRHD8-410-TPT4-8 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 長さL、またはl(mm) | 販売単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
211円 ( 232円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 10 | バラ(1個から購入可能) | |
213円 ( 234円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 12 | バラ(1個から購入可能) | |
214円 ( 235円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 16 | バラ(1個から購入可能) | |
216円 ( 238円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 20 | バラ(1個から購入可能) | |
210円 ( 231円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 6 | バラ(1個から購入可能) | |
210円 ( 231円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 8 | バラ(1個から購入可能) |