【材質】スチール/SUS410/ステンレス。【表面処理】なし/ノンクロム(亜鉛...
Loading...
【材質】スチール/SUS410/ステンレス。
【表面処理】なし/ノンクロム(亜鉛メッキ)クロメート色/ノンクロム(亜鉛メッキ)黒色/ノンクロムメッキ白/ノンクロム黒色/三価ブラック/三価ホワイト/ユニクロメッキ/クロメートメッキ/黒色クロメート/ニッケルメッキ/黒ニッケル/クロームメッキ/ステンコート/三価ステンコート/黒色塗装/三価ホワイト+頭部塗装(白)。
ねじの 呼び | ピッチ (山/寸) | dk | k | 十字穴 | ねじ径 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 寸法 | 許容差 | 基準 寸法 | 許容差 | m | Q | 十字穴 の番号 | C | D | |||||
最大 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | |||||||
2 | 32 | 4.5 | 0 -0.4 | 1.20 | ±0.1 | 2.2 | 1.21 | 0.85 | 1 | 2.11 | 2.01 | 2.03 | 1.93 |
2.3 | 28 | 5.2 | 1.40 | 2.7 | 1.52 | 1.14 | 2.42 | 2.32 | 2.34 | 2.24 | |||
2.6 | 24 | 5.9 | 1.60 | 2.9 | 1.72 | 1.34 | 2.72 | 2.62 | 2.63 | 2.53 | |||
3 | 20 | 6.9 | 0 -0.5 | 1.90 | ±0.15 | 3.2 | 1.63 | 1.11 | 3.14 | 3.02 | 3.04 | 2.92 | |
3.5 | 18 | 8.1 | 2.20 | 4.3 | 2.13 | 1.60 | 2 | 3.65 | 3.53 | 3.56 | 3.44 | ||
4 | 16 | 9.4 | 2.50 | 4.7 | 2.53 | 1.99 | 4.15 | 4.03 | 4.01 | 3.89 | |||
5 | 14 | 11.8 | 0 -0.6 | 3.1 | 4.7 | 2.53 | 1.99 | 5.19 | 5.05 | 5.03 | 4.89 |
この商品に近い類似品がありませんでした。
CSPTRHP-410-TPT4-8で型番確定
サンコータイト (+) Pタイプ トラスの型番CSPTRHP-410-TPT4-8のページです。
型番CSPTRHP-410-TPT4-8に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CSPTRHP-410-TPT4-10 |
CSPTRHP-410-TPT4-12 |
CSPTRHP-ST3B-TPT2-10 |
CSPTRHP-ST3B-TPT2-4 |
CSPTRHP-ST3B-TPT2-5 |
CSPTRHP-ST3B-TPT2-6 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | 材質 | 表面処理 | 販売単位 | ねじM径 | サイズ(X表記) | サイズ(-表記) | 表面処理詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,880円 ( 6,468円 )1,000個入り | 1パック | - | 1日目 | 10 | 4 | 10 | [ステンレス] SUS410 | [なし] なし | 箱・パック | M4 | M4X10 | M4-10 | - | |
209円 ( 230円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 4 | 12 | [ステンレス] SUS410 | [なし] なし | バラ(1個から購入可能) | M4 | M4X12 | M4-12 | - | |
19,049円 ( 20,954円 )8,000個入り | 1パック | - | 10日目 | 10 | 2 | 10 | [スチール] スチール | [三価クロメート] 三価ブラック | 箱・パック | M2 | M2X10 | M2-10 | - | |
38,254円 ( 42,079円 )16,000個入り | 1パック | - | 1日目 | 10 | 2 | 4 | [スチール] スチール | [三価クロメート] 三価ブラック | 箱・パック | M2 | M2X4 | M2-4 | - | |
28,466円 ( 31,313円 )12,000個入り | 1パック | - | 10日目 | 10 | 2 | 5 | [スチール] スチール | [三価クロメート] 三価ブラック | 箱・パック | M2 | M2X5 | M2-5 | - | |
28,500円 ( 31,350円 )12,000個入り | 1パック | - | 10日目 | 10 | 2 | 6 | [スチール] スチール | [三価クロメート] 三価ブラック | 箱・パック | M2 | M2X6 | M2-6 | - |