(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タップタイト (+) Sタイプ 六角フランジ【300~1,200個入り】

タップタイト (+) Sタイプ 六角フランジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,867円 ~ 8,364円
税込価格
4,254円 ~ 9,200円

【ねじ山種類】タップタイト。【詳細形状】標準。【取付穴形状】十字穴。【基本形状...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定20件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
表面処理
ねじM径
サイズ(X表記)
サイズ(-表記)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
8
[三価クロメート] 三価ブラック
M4
M4X8
M4-8
10

1パック

1,200個入り

7,628( 8,391円 )

1日目

4
10
[三価クロメート] 三価ブラック
M4
M4X10
M4-10
10

1パック

1,000個入り

6,188( 6,807円 )

1日目

4
12
[三価クロメート] 三価ブラック
M4
M4X12
M4-12
10

1パック

1,000個入り

6,351( 6,986円 )

1日目

5
10
[三価クロメート] 三価ブラック
M5
M5X10
M5-10
10

1パック

700個入り

6,466( 7,113円 )

1日目

5
12
[三価クロメート] 三価ブラック
M5
M5X12
M5-12
10

1パック

700個入り

6,648( 7,313円 )

1日目

5
16
[三価クロメート] 三価ブラック
M5
M5X16
M5-16
10

1パック

600個入り

6,332( 6,965円 )

1日目

6
12
[三価クロメート] 三価ブラック
M6
M6X12
M6-12
10

1パック

500個入り

8,364( 9,200円 )

1日目

6
14
[三価クロメート] 三価ブラック
M6
M6X14
M6-14
10

1パック

300個入り

4,890( 5,379円 )

1日目

6
16
[三価クロメート] 三価ブラック
M6
M6X16
M6-16
10

1パック

300個入り

5,585( 6,144円 )

1日目

4
8
[三価クロメート] 三価ホワイト
M4
M4X8
M4-8
10

1パック

1,200個入り

5,674( 6,241円 )

1日目

4
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
M4
M4X10
M4-10
10

1パック

1,000個入り

4,938( 5,432円 )

1日目

4
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
M4
M4X12
M4-12
10

1パック

1,000個入り

5,118( 5,630円 )

1日目

5
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
M5
M5X10
M5-10
10

1パック

700個入り

4,958( 5,454円 )

1日目

5
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
M5
M5X12
M5-12
10

1パック

700個入り

5,334( 5,867円 )

1日目

5
16
[三価クロメート] 三価ホワイト
M5
M5X16
M5-16
10

1パック

600個入り

6,324( 6,956円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
M6
M6X12
M6-12
10

1パック

500個入り

7,952( 8,747円 )

1日目

6
14
[三価クロメート] 三価ホワイト
M6
M6X14
M6-14
10

1パック

300個入り

3,867( 4,254円 )

1日目

6
16
[三価クロメート] 三価ホワイト
M6
M6X16
M6-16
10

1パック

300個入り

4,116( 4,528円 )

1日目

6
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
M6
M6X20
M6-20
10

1パック

300個入り

4,358( 4,794円 )

1日目

5
12
[ステンコート] 三価ステンコート
M5
M5X12
M5-12
-

1パック

700個入り

6,608( 7,269円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ねじ山種類】タップタイト。
【詳細形状】標準。
【取付穴形状】十字穴。
【基本形状】六角。
【材質】スチール。
【先端形状】その他特殊。
【追加形状】フランジ付。
【販売単位】箱・パック。
【用途】標準。
【ねじの呼び(M)】4/5/6。
【長さL(mm)】8/10/12/14/16/20。
【表面処理】三価ブラック/三価ホワイト/ニッケルメッキ。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

ねじの呼びピッチSDKtmCD
基準
寸法
許容差基準
寸法
許容差基準
寸法
許容差十字穴
番号
最大最小最大最小
40.770
-0.2
90
-0.5
3.1±0.150.64.1#24.073.993.933.85
50.88103.8±0.20.84.55.085.004.924.84
61.010134.40.96.3#36.106.005.905.80

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タップタイト (+) Sタイプ 六角フランジ

タップタイト (+) Sタイプ 六角フランジ

    サンコータイト Sタイプ ナベ P=3(SW+JIS平W)

    サンコータイト Sタイプ ナベ P=3(SW+JIS平W)

      エバタイト 十字穴付(+) 皿小頭(D=6)

      エバタイト 十字穴付(+) 皿小頭(D=6)

        十字穴付  なべタッピンねじ 3種溝付き C-1形(SW+JIS平W)

        十字穴付 なべタッピンねじ 3種溝付き C-1形(SW+JIS平W)

          タップタイト Sタイト なべ頭

          タップタイト Sタイト なべ頭

            サンコータイト Sタイプ 皿小頭(D=6)

            サンコータイト Sタイプ 皿小頭(D=6)

              サンコータイト Sタイプ ナベ P=4(SW+JIS小形平W)

              サンコータイト Sタイプ ナベ P=4(SW+JIS小形平W)

                タップタイト Sタイプ 六角アプセット

                タップタイト Sタイプ 六角アプセット

                  十字穴付(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 2種溝なし B-0形

                  十字穴付(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 2種溝なし B-0形

                    サンコータイト Sタイプ ナベ P=2(SW)

                    サンコータイト Sタイプ ナベ P=2(SW)

                      サンコータイト Sタイプ バインド

                      サンコータイト Sタイプ バインド

                        タップタイト Sタイト バインド頭

                        タップタイト Sタイト バインド頭

                          十字穴付(+) 小頭皿タッピンねじ(3種溝付き C-1形)

                          十字穴付(+) 小頭皿タッピンねじ(3種溝付き C-1形)

                            メーカー SUNCO SUNCO ヤマシナ SUNCO 日東精工 SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO 日東精工 SUNCO
                            通常価格 3,867円 5,300円 209円 5,373円 23,889円 209円 6,121円 5,513円 212円 5,866円 15,725円 23,889円 207円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            詳細形状 標準 なべ 低頭皿 なべ なべ なべ 標準 なべ なべ バインド バインド 低頭皿
                            ねじ山種類 タップタイト タップタイト タッピングねじ タッピングねじ タップタイト タップタイト タップタイト タップタイト タッピングねじ タップタイト タップタイト タップタイト タッピングねじ
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴
                            材質 スチール スチール SUS410 スチール スチール - スチール スチール - スチール - スチール -
                            先端形状 その他特殊形状 平先 その他特殊形状 その他特殊形状 平先 その他特殊形状 平先 その他特殊形状 その他特殊形状 平先 平先 平先 その他特殊形状

                            タップタイト (+) Sタイプ 六角フランジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました