(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRXタンパープルーフ ナベI-4(SW+ISO小形平W)【500個入り】

TRXタンパープルーフ ナベI-4(SW+ISO小形平W)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,094円
税込単価
10,003円

【ねじの呼び(M)】 4 【長さL(mm)】 16 【ピッチ(mm)】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

CSXPNHNDTPI4-SUS-M4-16 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSXPNHNDTPI4-SUS-M4-16

10

1パック

500個入り

9,094( 10,003円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】 4
【長さL(mm)】 16
【ピッチ(mm)】 0.7
【詳細形状】 なべ
【取付穴形状】 ヘクサロビュラ穴
【基本形状】 標準(丸)
【材質】 ステンレス
【表面処理】 なし
【ねじ山種類】 メートル並目
【先端形状】 平先
【販売単位】 箱・パック
【用途】 標準

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

ねじの
呼び
(d)
ドライブ
サイズ
dkk穴幅
(A)
参考
ピン径
(d)
参考
平座金
外径×厚み
(D1×T)
ばね座金
D1
(最大)
a
(最大)
基準
寸法
許容差基準
寸法
許容差
M4T207.00
-0.5
2.6±0.153.941.358×0.87.04.4

カタログ

 

CSXPNHNDTPI4-SUS-M4-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRXタンパープルーフ ナベI-4(SW+ISO小形平W)の型番CSXPNHNDTPI4-SUS-M4-16のページです。
型番CSXPNHNDTPI4-SUS-M4-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRXタンパープルーフ ナベI-4(SW+ISO小形平W)

TRXタンパープルーフ ナベI-4(SW+ISO小形平W)

    鉄 プラス 六角アプセット I=4(SW+ISO小形W組込)

    鉄 プラス 六角アプセット I=4(SW+ISO小形W組込)

      十字穴付(+)ナベ I=4(SW+ISO小形 W組込) 小ねじ

      十字穴付(+)ナベ I=4(SW+ISO小形 W組込) 小ねじ

        十字穴付(+)ナベ P=4(薄板用)(SW+JIS小形 W組込) 小ねじ

        十字穴付(+)ナベ P=4(薄板用)(SW+JIS小形 W組込) 小ねじ

          十字穴付(+) ピタックなべ小ねじ P=2(SW) 薄板用

          十字穴付(+) ピタックなべ小ねじ P=2(SW) 薄板用

            六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISO W組込)(スチール)

            六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISO W組込)(スチール)

              ばね・小形平座金組込 ピタックなべ小ねじ(SW+ISO小形平W)薄板用

              ばね・小形平座金組込 ピタックなべ小ねじ(SW+ISO小形平W)薄板用

                十字穴付(+) ピタックなべ小ねじ P=4(SW+JIS小形平W) 薄板用

                十字穴付(+) ピタックなべ小ねじ P=4(SW+JIS小形平W) 薄板用

                  十字穴付(+)なべ小ねじ P=4(SW+JIS小形平W)丸先タイプ

                  十字穴付(+)なべ小ねじ P=4(SW+JIS小形平W)丸先タイプ

                    十字穴付(+) なべ小ねじ I=4(SW+ISO小形平W) 薄板用

                    十字穴付(+) なべ小ねじ I=4(SW+ISO小形平W) 薄板用

                      小形六角トリーマ P=3(SW+JIS平W)

                      小形六角トリーマ P=3(SW+JIS平W)

                        六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=1(JIS小形 W組込) 富信製

                        六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=1(JIS小形 W組込) 富信製

                          ばね・平座金組込 7マーク 六角アプセット小ねじ(SW+JIS平W)

                          ばね・平座金組込 7マーク 六角アプセット小ねじ(SW+JIS平W)

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 9,094円 4,475円 28円 209円 5,267円 51円 7,415円 215円 3,486円 2,893円 2,599円 212円 9,045円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            ねじの呼び(M) 4 6 - - - - - - 3 4 8 - 6
                            長さL(mm) 16 10 - - - - - - - - - - -
                            取付穴形状 ヘクサロビュラ穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 六角穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 なし 六角穴 なし
                            詳細形状 なべ 標準 なべ なべ なべ 標準 なべ なべ なべ なべ 小径 標準 標準
                            基本形状 標準(丸) 六角 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 六角 標準(丸) 六角

                            TRXタンパープルーフ ナベI-4(SW+ISO小形平W)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました