軸に部品を固定する場合の位置決めや継ぎ手などに最適な外ねじ付きテーパピン。【特...
(焼入れ)外ねじ付きテーパピンの外観
※画像は代表型番です。
(焼入れ)外ねじ付きテーパピンの寸法図
(単位:mm)
d | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ds | M4 P0.7 | M5 P0.8 | M6 P1.0 | M8 P1.25 | M10 P1.5 | M12 P1.75 | M16 P2.0 | |
c | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 12 | |
a | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.5 | 4.0 | 4.95 | 6.25 | |
b | 11.5 | 11.5 | 15 | 15 | 20 | 22 | 26 | |
s | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 |
4
|
25
|
M4
|
11.5
|
D000022Q0040025000
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 332円(
365円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
4
|
30
|
M4
|
11.5
|
D000022Q0040030000
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 474円(
521円
) | 1日目 | |
4
|
35
|
M4
|
11.5
|
D000022Q0040035000
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 255円(
281円
) | 1日目 | |
4
|
40
|
M4
|
11.5
|
D000022Q0040040000
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 244円(
268円
) | 1日目 | |
4
|
45
|
M4
|
11.5
|
D000022Q0040045000
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 281円(
309円
) | 1日目 | |
4
|
50
|
M4
|
11.5
|
D000022Q0040050000
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 265円(
292円
) | 1日目 | |
4
|
55
|
M4
|
11.5
|
D000022Q0040055000
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 279円(
307円
) | 1日目 | |
4
|
60
|
M4
|
11.5
|
D000022Q0040060000
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 302円(
332円
) | 1日目 | |
4
|
70
|
M4
|
11.5
|
D000022Q0040070000
|
箱・パック
| 10 | 1パック 100個入り | 21,962円(
24,158円
) | 7日目 | |
4
|
75
|
M4
|
11.5
|
D000022Q0040075000
|
箱・パック
| 10 | 1パック 100個入り | 23,079円(
25,387円
) | 7日目 | |
4
|
80
|
M4
|
11.5
|
D000022Q0040080000
|
箱・パック
| 10 | 1パック 100個入り | 24,394円(
26,833円
) | 7日目 | |
4
|
85
|
M4
|
11.5
|
D000022Q0040085000
|
箱・パック
| 10 | 1パック 100個入り | 25,412円(
27,953円
) | 7日目 | |
5
|
30
|
M5
|
11.5
|
D000022Q0050030000
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 301円(
331円
) | 1日目 | |
5
|
35
|
M5
|
11.5
|
D000022Q0050035000
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 303円(
333円
) | 2日目 | |
5
|
40
|
M5
|
11.5
|
D000022Q0050040000
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 326円(
359円
) | 1日目 | |
5
|
45
|
M5
|
11.5
|
D000022Q0050045000
|
箱・パック
| 10 | 1パック 100個入り | 18,433円(
20,276円
) | 1日目 | |
5
|
50
|
M5
|
11.5
|
D000022Q0050050000
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 373円(
410円
) | 1日目 | |
5
|
55
|
M5
|
11.5
|
D000022Q0050055000
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 310円(
341円
) | 1日目 | |
5
|
60
|
M5
|
11.5
|
D000022Q0050060000
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 359円(
395円
) | 1日目 | |
5
|
70
|
M5
|
11.5
|
D000022Q0050070000
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 473円(
520円
) | 1日目 | |
5
|
85
|
M5
|
11.5
|
D000022Q0050085000
|
箱・パック
| 10 | 1パック 100個入り | 28,236円(
31,060円
) | 7日目 | |
5
|
90
|
M5
|
11.5
|
D000022Q0050090000
|
箱・パック
| 10 | 1パック 100個入り | 28,589円(
31,448円
) | 7日目 | |
5
|
95
|
M5
|
11.5
|
D000022Q0050095000
|
箱・パック
| 10 | 1パック 100個入り | 31,107円(
34,218円
) | 7日目 | |
5
|
100
|
M5
|
11.5
|
D000022Q0050100000
|
箱・パック
| 10 | 1パック 100個入り | 33,759円(
37,135円
) | 7日目 | |
6
|
30
|
M6
|
15
|
D000022Q0060030000
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 344円(
378円
) | 1日目 | |
6
|
35
|
M6
|
15
|
D000022Q0060035000
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 281円(
309円
) | 1日目 | |
6
|
40
|
M6
|
15
|
D000022Q0060040000
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 396円(
436円
) | 1日目 | |
6
|
45
|
M6
|
15
|
D000022Q0060045000
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 337円(
371円
) | 2日目 | |
6
|
50
|
M6
|
15
|
D000022Q0060050000
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 361円(
397円
) | 1日目 | |
6
|
55
|
M6
|
15
|
D000022Q0060055000
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 458円(
504円
) | 1日目 | |
6
|
60
|
M6
|
15
|
D000022Q0060060000
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 411円(
452円
) | 2日目 | |
6
|
65
|
M6
|
15
|
D000022Q0060065000
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 511円(
562円
) | 1日目 | |
6
|
70
|
M6
|
15
|
D000022Q0060070000
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 473円(
520円
) | 1日目 | |
6
|
80
|
M6
|
15
|
D000022Q0060080000
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 480円(
528円
) | 1日目 | |
6
|
90
|
M6
|
15
|
D000022Q0060090000
|
箱・パック
| 10 | 1パック 100個入り | 33,820円(
37,202円
) | 1日目 | |
6
|
95
|
M6
|
15
|
D000022Q0060095000
|
箱・パック
| 10 | 1パック 100個入り | 37,686円(
41,455円
) | 7日目 | |
6
|
100
|
M6
|
15
|
D000022Q0060100000
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 643円(
707円
) | 1日目 | |
6
|
105
|
M6
|
15
|
D000022Q0060105000
|
箱・パック
| 10 | 1パック 50個入り | 24,658円(
27,124円
) | 7日目 | |
6
|
110
|
M6
|
15
|
D000022Q0060110000
|
箱・パック
| 10 | 1パック 50個入り | 27,486円(
30,235円
) | 7日目 | |
6
|
115
|
M6
|
15
|
D000022Q0060115000
|
箱・パック
| 10 | 1パック 50個入り | 30,754円(
33,829円
) | 7日目 | |
6
|
120
|
M6
|
15
|
D000022Q0060120000
|
箱・パック
| 10 | 1パック 50個入り | 32,080円(
35,288円
) | 7日目 | |
8
|
35
|
M8
|
15
|
D000022Q0080035000
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 400円(
440円
) | 1日目 | |
8
|
40
|
M8
|
15
|
D000022Q0080040000
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 424円(
466円
) | 1日目 | |
8
|
45
|
M8
|
15
|
D000022Q0080045000
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 468円(
515円
) | 1日目 | |
8
|
50
|
M8
|
15
|
D000022Q0080050000
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 448円(
493円
) | 2日目 | |
8
|
55
|
M8
|
15
|
D000022Q0080055000
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 471円(
518円
) | 1日目 | |
8
|
60
|
M8
|
15
|
D000022Q0080060000
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 504円(
554円
) | 2日目 | |
8
|
65
|
M8
|
15
|
D000022Q0080065000
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 610円 183円 ( 201円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
8
|
70
|
M8
|
15
|
D000022Q0080070000
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 524円(
576円
) | 1日目 | |
8
|
75
|
M8
|
15
|
D000022Q0080075000
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 560円(
616円
) | 1日目 | |
8
|
80
|
M8
|
15
|
D000022Q0080080000
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 603円(
663円
) | 2日目 | |
8
|
85
|
M8
|
15
|
D000022Q0080085000
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 877円(
965円
) | 1日目 | |
8
|
90
|
M8
|
15
|
D000022Q0080090000
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 685円(
754円
) | 1日目 | |
8
|
95
|
M8
|
15
|
D000022Q0080095000
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 790円(
869円
) | 1日目 | |
8
|
100
|
M8
|
15
|
D000022Q0080100000
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 792円(
871円
) | 1日目 | |
8
|
105
|
M8
|
15
|
D000022Q0080105000
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 865円(
952円
) | 1日目 | |
8
|
115
|
M8
|
15
|
D000022Q0080115000
|
箱・パック
| 10 | 1パック 50個入り | 33,463円(
36,809円
) | 7日目 | |
8
|
120
|
M8
|
15
|
D000022Q0080120000
|
バラ(1個から購入可能)
| 10 | 1個 | 1,207円(
1,328円
) | 1日目 | |
8
|
125
|
M8
|
15
|
D000022Q0080125000
|
箱・パック
| 10 | 1パック 50個入り | 41,136円(
45,250円
) | 7日目 | |
8
|
140
|
M8
|
15
|
D000022Q0080140000
|
箱・パック
| 10 | 1パック 50個入り | 46,197円(
50,817円
) | 1日目 |
Loading...
軸に部品を固定する場合の位置決めや継ぎ手などに最適な外ねじ付きテーパピン。
【特長】
・焼入れ仕様。
・断面が円形で、側面が1/50テーパーになっている頭なしのピンでテーパーリーマーでの穴加工が必要。
・形状:テーパー。
・材質:S45C。
・軸径公差:プラス公差。
・軸端形状:外ねじ。
【用途】
・連結や位置決め、ねじの回り止めなどの目的に使用。
あと6項目で型番確定