(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

H型 スピードワッシャ(軸用)【1~1,000個入り】

H型 スピードワッシャ(軸用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
116円 ~ 30,351円
税込価格
128円 ~ 33,386円

【種類】スラスト方向取付(軸用)。【形状】プッシュナット軸用。【販売単位】箱・...

詳細情報を確認する

型番

未確定14件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

商品概要

外径 呼び内径(適用相手軸) 材質 数量 商品コード
φ23 φ1.6~φ2.0軸 メッキ材 1,000 ND129
SUS 1,000 ND028
φ2.0軸 メッキ材 1,000 ND134
φ30 φ1.6~φ2.0軸 メッキ材 1,000 ND108
SUS 1,000 ND062
φ2.0軸 メッキ材 1,000 ND120
SUS 1,000 ND052
φ3.0~M4ネジ メッキ材 1,000 ND101
SUS 1,000 ND017
φ4.0軸 メッキ材 1,000 ND106
SUS 1,000 ND226
  M4ネジ メッキ材 1,000 ND102
φ5.0~M6ネジ メッキ材 1,000 ND112
SUS 1,000 ND037
外径 呼び内径(適用相手軸) 材質 数量 商品コード
φ38 φ3.0~M4ネジ メッキ材 1,000 ND118
SUS 1,000 ND098
φ4.0軸 メッキ材 1,000 ND107
φ5.0~M6ネジ メッキ材 1,000 ND095
SUS 1,000 ND130
M8ネジ メッキ材 1,000 ND109
SUS 1,000 ND149
M10ネジ メッキ材 1,000 ND011
SUS 1,000 ND151

【材質】メッキ材:溶融亜鉛鋼板(SGC-1B) SUS:SUS304CSP

型番リスト

型番
呼び
材質
適用する軸または穴d1(参考)(mm)
外径D
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.6
スチール
1.6
23
10

1パック

1,000個入り

5,715( 6,287円 )

2日目

1.6
スチール
1.6
30
10

1個

132( 145円 )

2日目

2
スチール
2
23
10

1個

116( 128円 )

2日目

2
スチール
2
30
10

1パック

1,000個入り

7,073( 7,780円 )

2日目

3
スチール
3
30
10

1パック

1,000個入り

7,073( 7,780円 )

2日目

3
スチール
3
38
10

1個

146( 161円 )

2日目

4
スチール
4
30
10

1個

132( 145円 )

2日目

5
スチール
5
30
10

1個

132( 145円 )

2日目

5
スチール
5
38
10

1パック

1,000個入り

12,970( 14,267円 )

7日目

2
ステンレス
2
30
10

1パック

1,000個入り

15,288( 16,817円 )

2日目

3
ステンレス
3
30
10

1パック

1,000個入り

16,225( 17,848円 )

2日目

  • 注文停止中
3
ステンレス
3
38
10

1パック

1,000個入り

30,351( 33,386円 )

-

4
ステンレス
4
30
10

1パック

1,000個入り

16,225( 17,848円 )

2日目

5
ステンレス
5
38
10

1パック

1,000個入り

28,556( 31,412円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【種類】スラスト方向取付(軸用)。
【形状】プッシュナット軸用。
【販売単位】箱・パック。
【なし】なし。
【呼び】1.6 2 3 4 5。
【材質】スチール ステンレス。
【適用する軸または穴d1(参考)(mm)】1.6 2 3 4 5。
【外径D 】23 30 38。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

H型 スピードワッシャ(軸用)

H型 スピードワッシャ(軸用)

    E形止め輪(Eリング)ラジアル方向取付

    E形止め輪(Eリング)ラジアル方向取付

      プッシュナット(軸用)

      プッシュナット(軸用)

        Cリング (Aタイプ)

        Cリング (Aタイプ)

          弓E形止め輪

          弓E形止め輪

            CS止め輪(CSTW)

            CS止め輪(CSTW)

              丸形 スピードナット

              丸形 スピードナット

                CA止め輪(軸用) 大陽ステンレススプリング製

                CA止め輪(軸用) 大陽ステンレススプリング製

                  E形止め輪 大陽規格A

                  E形止め輪 大陽規格A

                    E形止め輪 大陽規格B

                    E形止め輪 大陽規格B

                      Cリング (Bタイプ)

                      Cリング (Bタイプ)

                        82 ズース リテーナ(ステンレス)

                        82 ズース リテーナ(ステンレス)

                          E型止め輪

                          E型止め輪

                            メーカー 双和製作所 オチアイ 大陽ステンレススプリング 大陽ステンレススプリング オチアイ オチアイ オチアイ SUNCO 大陽ステンレススプリング 大陽ステンレススプリング 大陽ステンレススプリング SUNCO SUNCO
                            通常価格 116円 1円 203円 205円 204円 3円 204円 203円 136円 203円 203円 40円 8,500円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目   10日目  
                            種類 スラスト方向取付(軸用) ラジアル方向取付 スラスト方向取付(軸用) ラジアル方向取付 ラジアル方向取付 スラスト方向取付(軸用) スラスト方向取付(軸用) スラスト方向取付(軸用) ラジアル方向取付 ラジアル方向取付 ラジアル方向取付 スラスト方向取付(軸用) ラジアル方向取付
                            形状 プッシュナット軸用 E形止め輪 プッシュナット軸用 軸用C形止め輪 弓E形止め輪 プッシュナット軸用 プッシュナット軸用 軸用C形止め輪 E形止め輪 E形止め輪 軸用C形止め輪 プッシュナット軸用 E形止め輪
                            販売単位 箱・パック - - バラ(1個から購入可能) - - バラ(1個から購入可能) - バラ(1個から購入可能) - バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能)
                            なし なし - - - - - - - - - - - -

                            H型 スピードワッシャ(軸用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            止め輪・リングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました