【ブランド】ユニカ【ねじの呼び】M6,M8,M10,M12,M16,M20W1...
Loading...
【ブランド】ユニカ
【ねじの呼び】
M6,M8,M10,M12,M16,M20
W1/2,W3/8,W5/8
【材質】
ステンレス、スチール
【特長】
・ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能
・ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器材の上から穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能
型番 | ねじ径 (外径) | 全長 (mm) | ねじ長 (mm) | 下穴径 (mm) |
---|---|---|---|---|
C-645 | M6 | 45 | 15 | 6.4 |
C-660 | M6 | 60 | 20 | 6.4 |
C-840 | M8 | 40 | 20 | 8.5 |
C-850 | M8 | 50 | 20 | 8.5 |
C-870 | M8 | 70 | 25 | 8.5 |
C-1050 | M10 | 50 | 20 | 10.5 |
C-1060 | M10 | 60 | 25 | 10.5 |
C-1080 | M10 | 80 | 25 | 10.5 |
C-1090 | M10 | 90 | 30 | 10.5 |
C-1010 | M10 | 100 | 30 | 10.5 |
C-1012 | M10 | 120 | 30 | 10.5 |
C-1260 | M12 | 60 | 25 | 12.7 |
C-1270 | M12 | 70 | 25 | 12.7 |
C-1290 | M12 | 90 | 30 | 12.7 |
C-1210 | M12 | 100 | 30 | 12.7 |
C-1212 | M12 | 120 | 50 | 12.7 |
C-1215 | M12 | 150 | 50 | 12.7 |
C-1610 | M16 | 100 | 40 | 17.0 |
C-1612 | M16 | 120 | 40 | 17.0 |
C-1615 | M16 | 150 | 40 | 17.0 |
C-1619 | M16 | 190 | 40 | 17.0 |
C-2013 | M20 | 130 | 50 | 21.5 |
C-2015 | M20 | 150 | 50 | 21.5 |
C-2019 | M20 | 190 | 50 | 21.5 |
C-2045 | W1/4 | 45 | 15 | 6.4 |
C-2550 | W5/16 | 50 | 20 | 8.5 |
C-3060 | W3/8 | 60 | 25 | 10.0 |
C-3090 | W3/8 | 90 | 30 | 10.0 |
C-4070 | W1/2 | 70 | 25 | 12.7 |
C-4090 | W1/2 | 90 | 30 | 12.7 |
この商品に近い類似品がありませんでした。
RTAC-M16-120-3Wで型番確定
ルーティアンカー(Cタイプ)の型番RTAC-M16-120-3Wのページです。
型番RTAC-M16-120-3Wに関する仕様情報を記載しております。