【ブランド】サンコーテクノ【特長】・JCAA認証品と SHASE-S規格品に基...
Loading...
【ブランド】サンコーテクノ
【特長】
・JCAA認証品と SHASE-S規格品に基づく主要寸法
・内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ない
・コンクリート面に均ー施工ができるので、美観に優れる
・専用打込み棒を使用することで、施工完了の確認ができる
【種類】アンカーボルト
【材質】スチール ステンレス
【表面処理】なし 三価クロメート
【呼びM】M6,M8,M10,M12,M16
【呼びW】W1/2,W1/4,W3/8,W5/16,W5/8
【長さ(mm)】25 30 40 50 60 70 80
【ねじの長さ(mm)】10 14 15 20 25
【表面処理(詳細)】なし 三価ホワイト
【販売単位】バラ(1個から購入可能) 箱・パック
【ドリル径(mm)】8.5 10.5 12.5 13 16.5 20.5
【用途】
・配管吊り金具取付け/軽天工事/空調ダクト取付け
・ケーブルラック吊り/足場取付け等
この商品に近い類似品がありませんでした。
ABCACT-SUS-M16-60で型番確定
シーティーアンカー(CTタイプ)の型番ABCACT-SUS-M16-60のページです。
型番ABCACT-SUS-M16-60に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
ABCACT-ST3W-M |
ABCACT-ST3W-W |
ABCACT-SUS-M |
ABCACT-SUS-W |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ねじ径(M) | 本体材質 | 全長 (mm) | ねじ種 | ねじ長さ (mm) | ねじ径(インチ) | 販売単位 | 表面処理 | 表面処理(詳細) | ドリル径 (mm) | 材質詳細 | ねじM径 | サイズ(X表記) | サイズ(-表記) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- ( - ) | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- ( - ) | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- ( - ) | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- ( - ) | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |