【特長】・ガラス繊維と熱硬化性樹脂の組み合わせ。・ガラス(長繊維)+エポキシ樹...
型番 |
ねじの呼び(M) |
販売単位 |
ねじM径 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
6
|
バラ(1個から購入可能)
|
M6
| 10 | 1個 | 756円(
832円
) | 1日目 | |
8
|
バラ(1個から購入可能)
|
M8
| 10 | 1個 | 952円(
1,047円
) | 1日目 | |
10
|
バラ(1個から購入可能)
|
M10
| 10 | 1個 | 1,082円(
1,190円
) | 1日目 | |
12
|
バラ(1個から購入可能)
|
M12
| 10 | 1個 | 1,298円(
1,428円
) | 1日目 | |
16
|
バラ(1個から購入可能)
|
M16
| 10 | 1個 | 1,644円(
1,808円
) | 1日目 | |
24
|
箱・パック
|
M24
| 10 | 1パック 50個入り | 80,720円(
88,792円
) | 1日目 |
Loading...
【特長】
・ガラス繊維と熱硬化性樹脂の組み合わせ。
・ガラス(長繊維)+エポキシ樹脂。
・高強度・電気絶縁性・断熱性・耐極低温・耐蝕性・軽量・非磁性・高機能FRP製品です。
【種類(用途)】ばね座金。
【種類】ばね座金。
【材質】樹脂。
【表面処理】なし。
【材質 樹脂】FRP(繊維強化プラスチック)。
【表面処理(詳細)】なし。
【種類 ばね座金】標準。
【ねじの呼び(M)】6、8、10、12、16、20、22、24、30。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)、箱・パック。
外形図
呼び サイズ | 内径 d | 外径 D | 厚み t |
---|---|---|---|
M6 | 6.4 | 12.5 | 3.0 |
M8 | 8.4 | 16.5 | |
M10 | 11.0 | 20.5 | |
M12 | 13.5 | 24.0 | |
M16 | 17.5 | 30.0 | |
M20 | 21.5 | 37.0 | |
M22 | 23.0 | 40.0 | |
M24 | 25.0 | 44.0 | 4.0 |
M30 | 31.0 | 56.0 |