(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピアス黒ゴム

ピアス黒ゴム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
208円 ~ 209円
税込価格
229円 ~ 230円

止水用の黒色ゴムパッキン。【特長】・種類:平座金。・材質:樹脂、表面処理:なし...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
内径 d(mm)
厚さ t(mm)
ねじの呼び(M)
外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
1.6
4
8

1個

209( 230円 )

1日目

5
2.5
5
11

1個

209( 230円 )

1日目

6
3.2
6
13

1個

208( 229円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

止水用の黒色ゴムパッキン。
【特長】
・種類:平座金。
・材質:樹脂、表面処理:なし。
・内径d:4、5、6mm、厚さt:1.6、2.5、3.2mm、外径:8、11、13mm。
・ねじの呼び(M):4、5、6。
【用途】
・流体用。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

品名内径外径
(φD)
厚み
4×8×1.63.58.01.6
5×11×2.54.511.02.5
6×13×3.25.513.03.2

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピアス黒ゴム

ピアス黒ゴム

    NBRゴム 丸ワッシャー

    NBRゴム 丸ワッシャー

      CNRゴム 丸ワッシャー

      CNRゴム 丸ワッシャー

        ピーク 丸ワッシャー

        ピーク 丸ワッシャー

          PVDF 丸ワッシャー

          PVDF 丸ワッシャー

            FRP丸ワッシャーGE

            FRP丸ワッシャーGE

              シリコンゴム 丸ワッシャー

              シリコンゴム 丸ワッシャー

                レニー黒 高強度ナイロン 丸ワッシャー

                レニー黒 高強度ナイロン 丸ワッシャー

                  塩化ビニール 丸ワッシャー

                  塩化ビニール 丸ワッシャー

                    スプリングワッシャーGE

                    スプリングワッシャーGE

                      EPDMゴム 丸ワッシャー

                      EPDMゴム 丸ワッシャー

                        EPDMゴム 丸ワッシャー 特殊サイズ

                        EPDMゴム 丸ワッシャー 特殊サイズ

                          ポリスライダー 丸ワッシャー 0.25t

                          ポリスライダー 丸ワッシャー 0.25t

                            メーカー 九飛勢螺 SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 208円 215円 215円 67円 262円 194円 218円 33円 148円 756円 226円 216円 203円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 樹脂 ゴム ゴム 樹脂 樹脂 樹脂 ゴム 樹脂 樹脂 樹脂 ゴム ゴム 樹脂
                            種類(用途) 流体用 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 ばね座金 平座金 平座金 平座金
                            種類 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 ばね座金 平座金 平座金 平座金
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            販売単位 バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) - バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能)

                            ピアス黒ゴムのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ゴムパッキンとして
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/05
                            厚手の樹脂またはゴムパッキンが無いので探していました。
                            こちらは厚みが3mmあり、複数枚重ねて使えるので重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 取り扱い材質は何でしょうか?
                            A
                            EPDMです。

                            座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました