(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クイックチューブコネクタ CAP型 ソケット

クイックチューブコネクタ CAP型 ソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,897円 ~ 2,927円
税込価格
2,087円 ~ 3,220円

超小型・軽量・工具不要のワンタッチ継手です。各種空圧機器の配管に適しております...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

クイックチューブコネクタ CAP型 ソケット 外形図1

CA-OSV型

クイックチューブコネクタ CAP型 ソケット 外形図2

AP-V型

製品仕様

  • 適用チューブ:ウレタン・ナイロン
  • 型番の末尾の数値はチューブ外径を表わす。
  • クイックチューブコネクタCA型は、マイクロスーパーミニと接続出来ます。
  • クイックチューブコネクタAP型は、ニューオートジョイント(AP・APV)と接続出来ます。
本体材質真鍮(クロムメッキ)一部樹脂
サイズチューブ外径φ4・φ6・φ8注)
最高使用圧力
MPa(kgf/cm2
0.98(10)
耐圧力
MPa(kgf/cm2
1.47(15)

注)上記仕様はカップリングの仕様です。使用するホースの材質・温度、サイズにより最高使用圧力・耐圧力・使用温度範囲が異なります。

シール材質使用温度範囲

材質記号使用温度範囲備考
ニトリルゴムN-20℃~+80℃標準

規格表

クイックチューブコネクタ CAP型 ソケット 規格表

商品特長詳細

  • あらゆるチューブを確実に接続します。
  • 超小型空圧継手(ワンタッチタイプ)
  • 流体はソケット側からプラグ側に流します。

型番リスト

型番
チューブサイズ(φ)
ソケットタイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
AP-V型
10

1個

2,697( 2,967円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
AP-V型
10

1個

2,927( 3,220円 )

2日目

4
CA-OSV型
10

1個

1,897( 2,087円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
CA-OSV型
10

1個

1,897( 2,087円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

超小型・軽量・工具不要のワンタッチ継手です。各種空圧機器の配管に適しております。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイックチューブコネクタ CAP型 ソケット

クイックチューブコネクタ CAP型 ソケット

    クイックチューブコネクタ CAP型 プラグ

    クイックチューブコネクタ CAP型 プラグ

      マイクロスーパーミニCA00型 プラグHP型 一般産業用

      マイクロスーパーミニCA00型 プラグHP型 一般産業用

        ハイコックワンタッチジョイント ニップル オネジ

        ハイコックワンタッチジョイント ニップル オネジ

          マイクロスーパーミニCA00型 プラグFP型 一般産業用

          マイクロスーパーミニCA00型 プラグFP型 一般産業用

            マイクロスーパーミニCA00型 ソケットHS型 一般産業用

            マイクロスーパーミニCA00型 ソケットHS型 一般産業用

              マイクロスーパーミニCE00型 ソケットHS型

              マイクロスーパーミニCE00型 ソケットHS型

                高圧ワンタッチペアソケット

                高圧ワンタッチペアソケット

                  マイクロスーパーミニCA00型 ソケットNS型 一般産業用

                  マイクロスーパーミニCA00型 ソケットNS型 一般産業用

                    マイクロカプラ ステンレス ソケット SH型(チューブ取付用)

                    マイクロカプラ ステンレス ソケット SH型(チューブ取付用)

                      マイクロスーパーミニCE00型 プラグFP型

                      マイクロスーパーミニCE00型 プラグFP型

                        ハイコックワンタッチジョイント ソケット ホース継手タイプ

                        ハイコックワンタッチジョイント ソケット ホース継手タイプ

                          ミニコック 真ちゅう 燃料ガス用 SH型

                          ミニコック 真ちゅう 燃料ガス用 SH型

                            メーカー ニューマシン ニューマシン ニューマシン 千代田通商 ニューマシン ニューマシン ニューマシン アイ・フィールド ニューマシン 日東工器 ニューマシン 千代田通商 日東工器
                            通常価格 1,897円 908円 270円 249円 290円 930円 708円 7,243円 870円 3,103円 143円 998円 1,357円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 分岐 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) オス・メス分岐 ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ホース接続用 おねじタイプ メネジ ホース接続用 - - 袋ナット式 チューブ取付用 メネジ ホース取付用 ホース取付用
                            使用流体 空気 空気 空気 圧縮空気 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 空気 圧縮空気 溶断機用ガス
                            本体材質 真鍮(クロムメッキ) 真鍮(クロムメッキ) 真鍮(ニッケルメッキ) ニッケルめっき付鋼鉄 真鍮(ニッケルメッキ) 真鍮(ニッケルメッキ) - 鋼鉄 真鍮(ニッケルメッキ) ステンレス(SUS304) - - 真ちゅう(クロムめっき)

                            クイックチューブコネクタ CAP型 ソケットのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            生産設備付帯配管に対する継手として使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/08
                            生産設備(空圧機器)付帯配管に対する継手として使用しています。初期選定時に各種条件(実装環境を鑑み超小型であること、着脱が容易であること等々)を充足できる最適品として型番:CA-OSV6を採用しました。当社方針として使用実績にて過不及無い満足感が得られた商品に関しては、経年劣化時のリプレースはもちろん、新設で類似用途が生じた際には同商品を優先採用することから今回もリピート購入しました。良好な内蔵バルブ性能により、漏洩等も無く重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました