(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軸用C形止め輪【80個入り】

軸用C形止め輪

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
18,757円 12,192円
税込単価
20,633円 13,411円

【材質】・スチール ステンレス。【表面処理】・ACP/生地。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

CSPK-SUS-NO.10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図はこちらをご参照下さい。
 

商品概要

外形図

外形図

小径C形止め輪 軸用

 

単位:mm

 

寸法コード呼び
d1
止め輪許容スラスト
荷重(参考)
N
適用する軸(参考)
datb
a
dv
最小
damn
基準寸法許容差基準寸法許容差基準寸法許容差基準寸法許容差最小
510195.04.5±0.10.4±0.040.71.4だ円8634.7±0.060.45±0.10
0
1.5
510236.05.50.82.01,0985.7
510318.07.10.651.02.22,5897.40.7
510359.08.12.21.02,9038.4

小径C形止め輪 軸用

 

単位:mm

 

寸法コード呼び
d1
止め輪許容スラスト
荷重(参考)
kN
適用する軸(参考)
datb
a
dv
最小
damn
最小
基準寸法許容差基準寸法許容差基準寸法許容差基準寸法許容差
18010109.3±0.151±0.051.631.24.819.60
-0.09
1.15+0.14
0
1.5
180111110.21.83.15.2710.5
180121211.1±0.183.21.55.6911.50
0.11
1801313123.36.4112.4
180141412.923.41.76.8613.4
180151513.82.13.57.4114.3
180161614.72.23.68.2415.2
180171715.73.78.3916.2
180181816.51.2±0.062.63.810.71171.35
180191917.52.73.8211.2218
180202018.5±0.23.911.61190
-0.21
180212119.5412.1620
180222220.54.112.9421
180242422.23.14.213.8922.9
180252523.24.314.5123.9
180262624.21.54.414.9824.9
180282825.94.620.4026.6
180292926.93.54.721.1427.61.65
180303027.94.821.9328.60
-0.25
180323229.6523.1430.3
180343431.5±0.2545.324.6332.3
180353532.25.425.5033
180363633.25.431.3834
180383835.21.754.55.632.17361.90
180404037.0±0.45.833.7338
180424238.56.236.4839.5
180454541.54.86.337.7842.5
180484844.56.540.8045.5
180505045.82±0.0756.72.548.05472.22

型番リスト

型番
呼び
材質
表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSPK-SUS-NO.10

10
[ステンレス] ステンレス
生地
10

1パック

80個入り

18,757円

12,192

( 13,411円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】・スチール ステンレス。【表面処理】・ACP/生地。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

CSPK-SUS-NO.10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軸用C形止め輪の型番CSPK-SUS-NO.10のページです。
型番CSPK-SUS-NO.10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軸用C形止め輪

軸用C形止め輪

    E型止め輪 70034/270034 (鉄/ステンレス)

    E型止め輪 70034/270034 (鉄/ステンレス)

      丸S形止め輪(ISTW) オチアイ製

      丸S形止め輪(ISTW) オチアイ製

        C形止め輪(穴用) プライヤー先端 オチアイ製

        C形止め輪(穴用) プライヤー先端 オチアイ製

          E形止め輪(軸用)

          E形止め輪(軸用)

            C形止め輪(軸用)

            C形止め輪(軸用)

              C形止め輪プライヤー

              C形止め輪プライヤー

                C形止め輪(軸用)(JIS規格) 磐田電工製

                C形止め輪(軸用)(JIS規格) 磐田電工製

                  CA止め輪(軸用) 大陽ステンレススプリング製

                  CA止め輪(軸用) 大陽ステンレススプリング製

                    グリップ止め輪

                    グリップ止め輪

                      C形止め輪(穴用)

                      C形止め輪(穴用)

                        K形止め輪

                        K形止め輪

                          クリセントホルダー

                          クリセントホルダー

                            メーカー SUNCO コノエ SUNCO SUNCO ミスミ ミスミ オチアイ SUNCO SUNCO 大陽ステンレススプリング ミスミ オチアイ オチアイ
                            通常価格 18,757円 673円 910円 939円 219円 178円 109,420円 986円 203円 203円 200円 7円 2,291円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 スラスト方向取付(軸用) ラジアル方向取付 スラスト方向取付(軸用) スナップリングプライヤー ラジアル方向取付 外輪止め スナップリングプライヤー スラスト方向取付(軸用) スラスト方向取付(軸用) ラジアル方向取付 内輪止め ラジアル方向取付 ホルダー
                            形状 軸用C形止め輪 E形止め輪 丸S形止め輪 - E形止め輪 軸用C形止め輪 - 軸用C形止め輪 軸用C形止め輪 軸用C形止め輪 標準(Cリング) K形止め輪 -
                            販売単位 箱・パック 箱・パック バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) - - - - バラ(1個から購入可能) - -

                            軸用C形止め輪のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            止め輪
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/29
                            今回使う分や予備の分まで含めてちょうどよい数量が1パックに入っているので購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コネクタ用の取付部品
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/16
                            値段も部品屋さんのものより安く、納期も早く届けてもくれるので、購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            止め輪・リングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました