【特長】<アンプ>・高速応答と優れた施工性を実現・高速のアプリケーションに対応...
(注1): 正面図は、センサヘッドコネクタおよびワンタッチケーブルコネクタを装着した場合です。上面図は、センサヘッドコネクタおよびカバー、ワンタッチケーブルコネクタを外した場合です。
型式名 | A | B | C |
---|---|---|---|
GH-2SE | φ2.8 | 12 | φ1.6 |
GH-3SE | φ3.8 | 15 | φ2.5 |
GH-5SE | φ5.4 | 15 | φ2.5 |
GH-8SE | φ8.0 | 15 | φ2.5 |
項目 | 種類 | 円柱型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | GH-2SE | GH-3SE | GH-5SE | GH-8SE | ||
組み合わせアンプ | GA-311 | |||||
安定検出範囲(注2) | 0~0.6mm | 0~0.8mm | 0~1.0mm | 0~2.0mm | ||
最大動作距離(注2) | 1.2mm | 1.8mm | 2.4mm | 4.0mm | ||
標準検出物体 | 鉄5×5×t1mm | 鉄10×10×t1mm | ||||
応差(ヒステリシス)(注3) | 0.07mm以下 | 0.05mm以下 | 0.04mm以下 | |||
繰り返し精度(注3) | 検出軸方向、検出軸に直角方向:1μm以下 | |||||
耐 環 境 性 | 保護構造 | IP50(IEC) | IP67(IEC)、IP67G(注4)、防浸形 | |||
使用周囲温度 | -10~+60℃、保存時:-20~+70℃ | |||||
使用周囲湿度 | 35~85%RH、保存時:35~85%RH | |||||
耐振動 | 耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 | |||||
耐衝撃 | 耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向5回 | |||||
温度特性(注5) | ±7%以内 | ±5%以内 | ±4%以内 | |||
材質 | ケース:SUS303 検出部:PVC | ケース:SUS303 検出部:ABS | ケース:SUS303 検出部:PAR | ケース:SUS303 検出部:ABS | ||
ケーブル(注6) | コネクタ付耐油性高周波同軸ケーブル3m付 | |||||
質量 | 本体質量:約15g 梱包質量:約30g | 本体質量:約35g 梱包質量:約45g | 本体質量:約40g 梱包質量:約55g |
(注1): 指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23℃です。
(注2): 安定検出範囲は、標準検出物体に対し、各性能を満足できる検出距離範囲を示します
最大動作距離は、標準検出物体に対し、動作する最大距離を示します。(使用周囲温度:+20℃一定にて)
精度が必要な検出の場合は、安定検出範囲でご使用ください。
(注3): 応差および繰り返し精度は、安定検出範囲内における標準検出物体に対する値です。
(注4): 切削油の飛沫がかかる環境で使用される場合は、油に含まれる添加物等により劣化するおそれがあります。ご使用の切削油に対する耐性につきましては事前のご確認をお願いします。
(注5): 0~+55℃にて、+20℃のときの安定検出範囲内における動作距離変動を示します。(センサヘッド単体の値です。)
(注6): センサヘッドのケーブルの長さは変更できません。
項目 | 型番 | GA-311 |
---|---|---|
組み合わせセンサヘッド | GH-□SE | |
電源電圧 | 12~24V DC±10% リップルP-P10%以下 | |
消費電流 | 25mA以下 | |
出力 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流入電流:100mA(連結5台以上の場合50mA) ・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間) ・残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて、連結5台以上50mAにて) | |
出力動作 | 接近時ON/離れてON 切換スイッチにて選択 | |
短絡保護 | 装備 | |
最大応答周波数 | 3.3kHz | |
動作表示灯 | 橙色LED(出力ON時点灯) | |
断線警報表示灯 | 赤色LED(センサヘッド断線時、接触不良時点灯) | |
感度ボリウム | 18回転ボリウム装備 | |
耐 環 境 性 | 使用周囲温度 | -10~+60℃(4~7台連結時:-10~+50℃、8~16台連結時:-10~+45℃)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70℃ |
使用周囲湿度 | 35~85%RH、保存時:35~85%RH | |
耐電圧 | AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間 | |
絶縁抵抗 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | |
耐振動 | 耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 | |
耐衝撃 | 耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回 | |
温度特性(注2) | ±5%以内 | |
材質 | ケース:PBT、ケースカバー:ポリカーボネート | |
接続方式 | コネクタ接続(注3) | |
配線長 | 0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(5~8台増設時:50m、9~16台増設時:20m)まで可能 | |
質量 | 本体質量:約15g、梱包質量:約40g |
(注1): 指定のない測定条件は、 使用周囲温度=+23℃です。
(注2): 0~+55℃にて、+20℃のときの安定検出範囲内における動作距離変動を示します。(アンプ単体の値です。)
(注3): ワンタッチケーブルは、付属されていません。必ず別売のワンタッチケーブルをご購入ください。
親ケーブル(3芯):CN-73-C1(ケーブル長1m)、CN-73-C2(ケーブル長2m)、CN-73-C5(ケーブル長5m)
子ケーブル(1芯):CN-71-C1(ケーブル長1m)、CN-71-C2(ケーブル長2m)、CN-71-C5(ケーブル長5m)
小型金属部品の検出
歯車の回転検出
ファイバセンサFX-300シリーズと同じフォルムを継承。ワンタッチケーブルも同形状ですから、ファイバセンサやレーザセンサと混在して使用でき、電源の省配線が可能です。
センサヘッドとアンプの接続はワンタッチコネクタを採用。従来のようなドライバを使った煩わしい配線作業は不要です。
型番 |
近接センサ 種類 |
検出距離(範囲)(mm) |
シールド |
アンプの種類 |
ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm) |
出力 |
最大動作距離(mm) |
標準検出物体(mm) |
最大応答周波数 |
出力動作 |
耐衝撃(G) |
ケーブル長(m) |
検出距離 L1詳細(mm) |
保護構造 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
GH-5SE |
円柱型
|
~5
|
シールド
|
分離型(センサ単体)
|
5.4
|
-
|
2.4
|
鉄5×5×t1
|
-
|
-
|
50
|
3m(コネクタ付耐油性高周波同軸ケーブル)
|
0~1.0
|
IP67G / IP67(IEC)
| 10 | 1個 | 8,497円(
9,347円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長】
<アンプ>
・高速応答と優れた施工性を実現
・高速のアプリケーションに対応、応答周波数3.3kHzと高速応答を実現
・高速移動物体の検出にも対応します
<センサヘッド>
・超小型Φ2.8から耐スパッタタイプまで5種類をラインアップ
・IP67Gの耐油型(GH-2SEを除く)ですから、悪環境下でも安心してご使用いただけます
・優れた施工性・メンテナンス性:ファイバセンサFX-300シリーズと同じフォルムを継承
この商品に近い類似品がありませんでした。
GH-5SEで型番確定
超小型近接センサ[アンプ分離] (GA-311/GH)の型番GH-5SEのページです。
型番GH-5SEに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
GA-311 |
GH-2SE |
GH-3SE |
GH-8SE |
GH-F8SE |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 近接センサ 種類 | 検出距離(範囲) (mm) | シールド | アンプの種類 | ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型) (mm) | 出力 | 最大動作距離 (mm) | 標準検出物体 (mm) | 最大応答周波数 | 出力動作 | 耐衝撃 (G) | ケーブル長 (m) | 検出距離 L1詳細 (mm) | 保護構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,899円 ( 13,089円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | その他 | - | - | 分離型(アンプ単体) | - | NPN | - | - | 3.3kHz | 切換 | 10 | - | - | IP67 | |
8,962円 ( 9,858円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 円柱型 | ~5 | シールド | 分離型(センサ単体) | 2.8 | - | 1.2 | 鉄5×5×t1 | - | - | 50 | 3m(コネクタ付耐油性高周波同軸ケーブル) | 0~0.6 | IP50(IEC) | |
8,497円 ( 9,347円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 円柱型 | ~5 | シールド | 分離型(センサ単体) | 3.8 | - | 1.8 | 鉄5×5×t1 | - | - | 50 | 3m(コネクタ付耐油性高周波同軸ケーブル) | 0~0.8 | IP67G / IP67(IEC) | |
8,497円 ( 9,347円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 円柱型 | ~5 | シールド | 分離型(センサ単体) | 8 | - | 4.0 | 鉄10×10×t1 | - | - | 50 | 3m(コネクタ付耐油性高周波同軸ケーブル) | 0~2.0 | IP67G / IP67(IEC) | |
18,450円 ( 20,295円 ) | 1個 | - | 6日目 | - | 円柱型 | ~5 | シールド | 分離型(センサ単体) | 8 | - | 4.0 | 鉄10×10×t1 | - | - | 50 | 3m(コネクタ付耐スパッタケーブル) | 0~2.0 | IP67G / IP67(IEC) |