(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GX-F6B
角型近接センサ[アンプ内蔵] (GX-F/H) キンセツセンサ GX-U/GX-FU/GX-N

角型近接センサ[アンプ内蔵] (GX-F/H) GX-F6B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,714円
税込単価
2,985円

Panasonic 近接センサ(本体) 角型近接センサ[アンプ内蔵] (GX-...

詳細情報を確認する

  • 近接センサ 種類:
    角型
  • シールド:
    非シールド
  • アンプの種類:
    内蔵型
  • 耐衝撃(G):
    1000
  • 保護構造:
    IP68(IEC) / IP68G
  • 取得規格:
    CE/IEC/JEM

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

GX-F6B の仕様・寸法情報

商品情報

商品特長詳細

業界No.1※の安定検出

角型近接センサ[アンプ内蔵] (GX-F/H) 商品特長詳細01
角型近接センサ[アンプ内蔵] (GX-F/H) 商品特長詳細02
CE を取得しています。
CE : マーキング適合

※同クラスの角型近接センサにおいて。2017年7月現在

検出距離に余裕が持てる

業界最長の安定検出範囲を実現。取り付けも簡単です。

角型近接センサ[アンプ内蔵] (GX-F/H) 商品特長詳細03
種類最大動作距離安定検出範囲
GX-F/H
シリーズ
従来品
GX-□61.6mm0~1.3mm0~1.2mm
GX-□82.5mm0~2.1mm0~1.8mm
GX-□124.0mm0~3.3mm0~3.0mm
GX-□155.0mm0~4.2mm0~4.0mm
 長距離8.0mm0~6.7mm0~6.4mm
 
※標準検出物体にて

最大動作距離のばらつきが±8%以内

検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。
複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。

角型近接センサ[アンプ内蔵] (GX-F/H) 商品特長詳細04

※温度特性含まず

温度特性±8%以内

検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。
時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。

角型近接センサ[アンプ内蔵] (GX-F/H) 商品特長詳細05

耐久性能 約10倍! (従来比)

新方式の一体成形法で、耐衝撃10,000m/s2 (約1,000G、XYZ各方向3回)、耐振動10~500Hz(複振幅3mm、XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。
また、インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。

角型近接センサ[アンプ内蔵] (GX-F/H) 商品特長詳細06

水・油に強い! 保護構造IP68G

新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。
IP68Gで水や油の浸入を防ぎ、センサの破損を抑えます。

※切削油の飛沫がかかる環境で使用される場合は、油に含まれる添加物等により劣化するおそれがあります。ご使用の切削油に対する耐性につきましては事前のご確認をお願いします。
角型近接センサ[アンプ内蔵] (GX-F/H) 商品特長詳細07

広視野な表示灯で見やすい

広視野が得られるプリズムを開発。
動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。
角型近接センサ[アンプ内蔵] (GX-F/H) 商品特長詳細08

金属スリーブ付の取付穴で締め付けが安心(GX-□6タイプを除く)

取付穴に金属スリーブを装着。
締め過ぎによるセンサの破損を抑えます。
角型近接センサ[アンプ内蔵] (GX-F/H) 商品特長詳細09

導体太さ2倍で配線しやすい! (GX-□6/□8)

GX-□6/□8の導体太さを約2倍にアップ。 ケーブルの圧接作業や取り回しが行ないやすくなり、また圧接部の引っ張り強度もアップしました。
角型近接センサ[アンプ内蔵] (GX-F/H) 商品特長詳細10

外形図

GX-F6□

GX-H6□

角型近接センサ[アンプ内蔵] (GX-F/H) GX-F6□外形図
角型近接センサ[アンプ内蔵] (GX-F/H) GX-H6□外形図

GX-F8□

GX-H8□

角型近接センサ[アンプ内蔵] (GX-F/H) GX-F8□□外形図
角型近接センサ[アンプ内蔵] (GX-F/H) GX-H8□外形図

GX-F12□

GX-H12□

角型近接センサ[アンプ内蔵] (GX-F/H) GX-F12□外形図
角型近接センサ[アンプ内蔵] (GX-F/H) GX-H12□外形図

GX-F(L)15□

GX-H(L)15□

角型近接センサ[アンプ内蔵] (GX-F/H) GX-F(L)15□外形図
角型近接センサ[アンプ内蔵] (GX-F/H) GX-H(L)15□外形図

製品仕様

製品仕様

項目種類GX-6タイプGX-8タイプGX-12タイプ
型番
(注2)
フラットONGX-F6A(I)(-P)GX-F6B(I)(-P)GX-F8A(I)(-P)GX-F8B(I)(-P)GX-F12A(I)(-P)GX-F12B(I)(-P)
ヘッドONGX-H6A(I)(-P)GX-H6B(I)(-P)GX-H8A(I)(-P)GX-H8B(I)(-P)GX-H12A(I)(-P)GX-H12B(I)(-P)
最大動作距離(注3)1.6mm±8%2.5mm±8%4.0mm±8%
安定検出範囲(注3)0~1.3mm0~2.1mm0~3.3mm
標準検出物体鉄12×12×t1mm鉄15×15×t1mm鉄20×20×t1mm
出力動作接近時ON離れてON接近時ON離れてON接近時ON離れてON
最大応答周波数400Hz500Hz500Hz
本体質量約15gフラットONタイプ:約15g、ヘッドONタイプ:約20gフラットONタイプ:約20g、ヘッドONタイプ:約20g
項目種類GX-15タイプ
-長距離タイプ
型番
(注2)
フラットONGX-F15A(I)(-P)GX-F15B(I)(-P)GX-FL15A(I)(-P)GX-FL15B(I)(-P)
ヘッドONGX-H15A(I)(-P)GX-H15B(I)(-P)GX-HL15A(I)(-P)GX-HL15B(I)(-P)
最大動作距離(注3)5.0mm±8%8.0mm±8%(注4)
安定検出範囲(注3)0~4.2mm0~6.7mm(注4)
標準検出物体鉄20×20×t1mm鉄30×30×t1mm
出力動作接近時ON離れてON接近時ON離れてON
最大応答周波数250Hz150Hz(注5)
本体質量約20g

(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23℃です。
(注2):型番に“I”が付いた機種は異周波タイプ、型番末尾に“-P”が付いた機種はPNP出力タイプです。
(注3):最大動作距離は、標準検出物体に対する最大検出距離を示します。
          安定検出範囲は、使用周囲温度や電源電圧の変動などを考慮し、標準検出物体を安定して検出できる距離範囲を示します。
(注4):絶縁体に取り付けた場合です。鉄やステンレスなどへ取り付ける場合は、別売のアルミシート(MS-A15□)をセンサと取付板の間に入れてご使用ください。
(注5):絶縁体に取り付けた場合です。金属に取り付ける場合は、最大応答周波数が低下します。

製品仕様

項目種類NPN出力タイプPNP出力タイプ
型番GX-□GX-□-P
CEマーキング適合指令EMC指令、RoHS指令
応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)
繰り返し精度検出軸方向、検出軸に直角方向:0.04mm以下
電源電圧12~24V DC(-15~+10%) リップルP-P10%以下
消費電流15mA以下
出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流入電流:100mA
・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)
・残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流出電流:100mA
・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)
・残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)



保護構造IP68(IEC)、IP68G(注2)(注3)
使用周囲温度-25~+70℃、保存時:-40~+85℃
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~95%RH
耐電圧/絶縁抵抗AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間/DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐振動/耐衝撃耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間/耐久10,000m/s2(約1,000G) XYZ各方向3回
検出距離
の変動
温度特性使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内
電圧特性使用電源電圧の(-15~+10%)の変動にて±2%以内
材質本体:PBT、表示灯部:ポリエステル
ケーブル0.15mm2 3芯耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル1m付
ケーブル延長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能

(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23℃です。
(注2):IP68の当社試験方法
          (1) 0℃の水に水面下0mに潜水させ30分放置し、その直後に+70℃の水に水面下0mに潜水させ30分放置する。
          (2) (1)のヒートショック試験を1サイクルとし、20サイクル行なう。
          (3) 水深1mの水中に500時間放置する。
          (4) (1)~(3)の試験後、絶縁抵抗・耐電圧・消費電流・検出距離が規格値を満足すること。
(注3):切削油の飛沫がかかる環境で使用される場合は、油に含まれる添加物等により劣化するおそれがあります。ご使用の切削油に対する耐性につきましては事前のご確認をお願いします。

使用例

角型近接センサ[アンプ内蔵] (GX-F/H) セーフティライトカーテンのミューティング制御

セーフティライトカーテンのミューティング制御

角型近接センサ[アンプ内蔵] (GX-F/H) カムの検出

カムの検出

角型近接センサ[アンプ内蔵] (GX-F/H) コインの通過検出

コインの通過検出

 
角型近接センサ[アンプ内蔵] (GX-F/H) 金属パレットの位置決め

金属パレットの位置決め

角型近接センサ[アンプ内蔵] (GX-F/H) ウェーハフレームの検出

ウェーハフレームの検出

角型近接センサ[アンプ内蔵] (GX-F/H) 加工機の位置決め

加工機の位置決め

 
角型近接センサ[アンプ内蔵] (GX-F/H) ロボットフィンガのチャック確認

ロボットフィンガのチャック確認

 
 

型番リスト

型番
検出方向(センサ形状 角型)
検出距離(範囲)(mm)
種類詳細
出力
最大動作距離(mm)
標準検出物体(mm)
最大応答周波数
出力動作
ケーブル長(m)
周波タイプ
検出距離 L1詳細(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GX-F6B

側面検出
~5
-
NPN
1.6±8%
鉄12×12×t1
400Hz
離れてON
1m (0.15㎟ 3芯耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル)
標準タイプ
0~1.3
10

1個

2,714( 2,985円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Panasonic 近接センサ(本体) 角型近接センサ[アンプ内蔵] (GX-F/H)。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

GX-F6Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型近接センサ[アンプ内蔵] (GX-F/H)の型番GX-F6Bのページです。
型番GX-F6Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角型近接センサ[アンプ内蔵] (GX-F/H)

角型近接センサ[アンプ内蔵] (GX-F/H)

    小径タイプ近接センサ E2E

    小径タイプ近接センサ E2E

      オールメタル&長距離タイプ近接センサ E2V

      オールメタル&長距離タイプ近接センサ E2V

        超小型タイプ近接センサ E2S

        超小型タイプ近接センサ E2S

          高精度デジタルタイプアンプ分離近接センサ E2C-EDA

          高精度デジタルタイプアンプ分離近接センサ E2C-EDA

            シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサ

            シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサ

              スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQ NEXT

              スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQ NEXT

                シリンダ形直流2線式耐環境近接センサ

                シリンダ形直流2線式耐環境近接センサ

                  円柱一般型近接センサ 直流3線式

                  円柱一般型近接センサ 直流3線式

                    高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH

                    高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH

                      耐薬品タイプ近接センサ 【E2FQ】

                      耐薬品タイプ近接センサ 【E2FQ】

                        アンプ内蔵型近接センサ 超小型タイプ

                        アンプ内蔵型近接センサ 超小型タイプ

                          アルミ検出用アンプ分離近接センサ 【E2CY】

                          アルミ検出用アンプ分離近接センサ 【E2CY】

                            メーカー Panasonic オムロン オムロン オムロン オムロン アズビル オムロン アズビル AUTONICS(オートニクス) オムロン オムロン ミスミ オムロン
                            通常価格 2,515円 6,152円 11,100円 2,289円 19,900円 21,225円 5,618円 11,956円 1,896円 8,489円 10,239円 9,950円 7,234円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            近接センサ 種類 角型 - ネジ型 角型 - ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 - -
                            シールド 非シールド - シールド 非シールド - シールド - シールド - シールド シールド シールド -
                            アンプの種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 - - 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 -
                            耐衝撃(G) 1000 - - - - - - - - - - - -
                            保護構造 IP68(IEC) / IP68G - - - - - - - - - - - -

                            角型近接センサ[アンプ内蔵] (GX-F/H)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 10件のレビュー
                            メンテナンス時に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02021/11/25
                            当社は、エレベーターのメンテナンスをしています。エレベーターのドアの開閉を検知する近接センサのメンテナンス時に交換用として、電圧などの仕様に合ったこの商品を使用しています。ミスミは納期がはやいので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            修理交換
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/26
                            古いセンサでしたが、サイトで確認したらすぐ判明し納期も早く敏速に対応することができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属検出
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/08
                            小型で安価、異周波タイプもありとても使いやすいです。
                            しいて言えばあともう少し検出距離が長いといいなと思うことがあります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            大学の研究装置への組み込み
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/27
                            いくつかある中でこの製品を選択して、装置に組み込みましたが、問題なく動作しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワーク確認
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/28
                            客先より型式指定され購入しました。
                            ミスミさんで取り扱っていて
                            手間なく入手でき良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GX-F12A-P-C5
                            GX-F12A-P-R
                            GX-F12A-R
                            GX-F6B-C5
                            GX-F6B-P
                            GX-F6B-P-C5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?検出方向(センサ形状 角型) 検出距離(範囲)
                            (mm)
                            種類詳細 出力 最大動作距離
                            (mm)
                            標準検出物体
                            (mm)
                            最大応答周波数 出力動作 ケーブル長
                            (m)
                            周波タイプ 検出距離 L1詳細
                            (mm)

                            3,238円

                            ( 3,562円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10側面検出~5-PNP4.0±8%鉄20×20×t1500Hz接近時ON5m (0.15㎟ 3芯耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル)標準タイプ0~3.3

                            3,362円

                            ( 3,698円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10側面検出~5-PNP4.0±8%鉄20×20×t1500Hz接近時ON1m (0.15㎟ 3芯耐油・耐熱・耐寒・耐屈曲キャブタイヤケーブル)標準タイプ0~3.3

                            3,632円

                            ( 3,995円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10側面検出~5-NPN4.0±8%鉄20×20×t1500Hz接近時ON1m (0.15㎟ 3芯耐油・耐熱・耐寒・耐屈曲キャブタイヤケーブル)標準タイプ0~3.3

                            2,910円

                            ( 3,201円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10側面検出~5-NPN1.6±8%鉄12×12×t1400Hz離れてON5m (0.15㎟ 3芯耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル)標準タイプ0~1.3

                            2,515円

                            ( 2,767円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10側面検出~5-PNP1.6±8%鉄12×12×t1400Hz離れてON1m (0.15㎟ 3芯耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル)標準タイプ0~1.3

                            2,910円

                            ( 3,201円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10側面検出~5-PNP1.6±8%鉄12×12×t1400Hz離れてON5m (0.15㎟ 3芯耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル)標準タイプ0~1.3

                            近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました