(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

センサオプション 反射テープ

センサオプション 反射テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
982円 ~ 3,487円
税込価格
1,080円 ~ 3,836円

センサオプション 反射テープ 【最大サイズ幅/高さ/長さ】RF-13【30.0...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

RF-31/RF-33

センサオプション 反射テープ RF-31/RF-33外形図

製品仕様

型番品名内容
RF-33反射テープ同軸ミラー反射タイプ用。
サイズ:25.2×27.8×t0.4mm
検出距離(U-LG)
・LS-H91(F):0.1~7m
・LS-H91(F)-A:0.1~5m
RF-31同軸ミラー反射タイプ用。
サイズ:9.2×9.2×t0.4mm

規格表

RF-31/RF-33

センサオプション 反射テープ RF-31/RF-33規格表

型番リスト

型番
適用センサ
最大サイズ幅(mm)
最大サイズ高さ(mm)
最大サイズ長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
FR-Z50HW/CX-491
30.0
0.5
30.0
10

1個

982( 1,080円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

LS-H9□
9.2
0.4
9.2
10

1個

2,110( 2,321円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

LS-H9□
27.8
0.4
25.2
10

1個

3,487( 3,836円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

センサオプション 反射テープ 【最大サイズ幅/高さ/長さ】RF-13【30.0mm/0.5mm/30.0mm】RF-31【9.2mm/0.4mm/9.2mm】 RF-33【27.8mm/0.4mm/25.2mm】

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センサオプション 反射テープ

センサオプション 反射テープ

    センサオプション ミラー

    センサオプション ミラー

      小型ビームセンサ 反射テープ RF

      小型ビームセンサ 反射テープ RF

        センサオプション 反射ミラー

        センサオプション 反射ミラー

          取付金具 (反射ミラー)

          取付金具 (反射ミラー)

            FR-Z50HWの反射ミラー

            FR-Z50HWの反射ミラー

              FR-KZ50E/KZ50H用反射ミラー

              FR-KZ50E/KZ50H用反射ミラー

                光電センサ・ファイバーセンサ用反射板

                光電センサ・ファイバーセンサ用反射板

                  センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 REシリーズ

                  センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 REシリーズ

                    センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RAシリーズ

                    センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RAシリーズ

                      センサブラケット センサボックス

                      センサブラケット センサボックス

                        センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RCシリーズ

                        センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RCシリーズ

                          HP100用反射板

                          HP100用反射板

                            メーカー Panasonic オプテックス・エフエー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic オムロン 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 アズビル
                            通常価格 982円 1,073円 981円 986円 343円 841円 2,443円 428円 832円 477円 2,822円 894円 917円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            センサオプション 反射テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光電センサ・ファイバーセンサ用反射板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました