(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FR-KZ50E/KZ50H用反射ミラー

FR-KZ50E/KZ50H用反射ミラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,443円
税込単価
2,687円

FR-KZ50E/KZ50H用反射板ミラー 最大サイズ幅:10.1mm 最大サ...

詳細情報を確認する

  • 適用センサ:
    FR-KZ50E/KZ50H
  • 最大サイズ幅(mm):
    10.1
  • 最大サイズ高さ(mm):
    10.6
  • 最大サイズ長さ(mm):
    28.0

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RF-003

10

1個

2,443( 2,687円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

FR-KZ50E/KZ50H用反射板ミラー 最大サイズ幅:10.1mm 最大サイズ高さ:10.6mm 最大サイズ長さ:28.0mm

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

RF-003で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FR-KZ50E/KZ50H用反射ミラーの型番RF-003のページです。
型番RF-003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FR-KZ50E/KZ50H用反射ミラー

FR-KZ50E/KZ50H用反射ミラー

    センサオプション 反射テープ

    センサオプション 反射テープ

      センサオプション ミラー

      センサオプション ミラー

        小型ビームセンサ 反射テープ RF

        小型ビームセンサ 反射テープ RF

          センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RAシリーズ

          センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RAシリーズ

            センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RGシリーズ

            センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RGシリーズ

              センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RFシリーズ

              センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RFシリーズ

                光電センサ・ファイバーセンサ用反射板

                光電センサ・ファイバーセンサ用反射板

                  センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RCシリーズ

                  センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RCシリーズ

                    HP100用反射板

                    HP100用反射板

                      取付金具 (反射ミラー)

                      取付金具 (反射ミラー)

                        センサオプション 反射ミラー

                        センサオプション 反射ミラー

                          センサブラケット センサボックス

                          センサブラケット センサボックス

                            メーカー Panasonic Panasonic オプテックス・エフエー Panasonic 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 オムロン 岩田製作所 アズビル Panasonic Panasonic 岩田製作所
                            通常価格 2,443円 982円 1,073円 981円 477円 880円 593円 428円 894円 917円 343円 986円 2,822円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            適用センサ FR-KZ50E/KZ50H - - - - - - - - - - - -
                            最大サイズ幅(mm) 10.1 - - 30.0 - - - - - - - - -
                            最大サイズ高さ(mm) 10.6 - - 0.7 - - - - - - - - -
                            最大サイズ長さ(mm) 28.0 - - - - - - - - - - - -

                            FR-KZ50E/KZ50H用反射ミラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光電センサ・ファイバーセンサ用反射板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました