(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型ビームセンサ 反射テープ RF

小型ビームセンサ 反射テープ RF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
981円
税込単価
1,079円

小型ビームセンサ 反射テープ ・使用周囲温度:-25~+50℃ ・使用周囲湿度...

詳細情報を確認する

  • 最大サイズ幅(mm):
    30.0
  • 最大サイズ高さ(mm):
    0.7

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

RF-12 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

RF-11

RF-12

小型ビームセンサ 反射テープ RF RF-11外形図

材質:アクリル

小型ビームセンサ 反射テープ RF RF-12外形図

材質:軟質PVC

製品仕様

型番品名内容
RF-11反射テープ・検出距離(注):
0.5m[CX-491□]
0.8m[CX-493□]
・使用周囲温度:-25~+50℃
・使用周囲湿度:35~85%RH
ご注意
・反射テープを押さえ付けたままで使用すると性能が劣化するおそれがありますのでご注意ください。
・切って使用しないでください。性能が保たれません。
RF-12・検出距離(注):
0.7m[CX-491□]
1.2m[CX-493□]
0.1~0.6m[CX-482□]

(注): センサと反射テープ間は、0.1m(CX-482□は0.4m)以上離して設定してください。

型番リスト

型番
適用センサ
最大サイズ長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RF-12

CX-482/CX-49□/EX-29□/NX5-PRVM5□/NX5-RM7□
25.0
10

1個

981( 1,079円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

小型ビームセンサ 反射テープ ・使用周囲温度:-25~+50℃ ・使用周囲湿度:35~85%RH

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 

RF-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型ビームセンサ 反射テープ RFの型番RF-12のページです。
型番RF-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型ビームセンサ 反射テープ RF

小型ビームセンサ 反射テープ RF

    センサオプション 反射テープ

    センサオプション 反射テープ

      センサオプション ミラー

      センサオプション ミラー

        取付金具 (反射ミラー)

        取付金具 (反射ミラー)

          センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 REシリーズ

          センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 REシリーズ

            センサオプション 反射ミラー

            センサオプション 反射ミラー

              FR-Z50HWの反射ミラー

              FR-Z50HWの反射ミラー

                FR-KZ50E/KZ50H用反射ミラー

                FR-KZ50E/KZ50H用反射ミラー

                  センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RCシリーズ

                  センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RCシリーズ

                    光電センサ・ファイバーセンサ用反射板

                    光電センサ・ファイバーセンサ用反射板

                      センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RAシリーズ

                      センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RAシリーズ

                        センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RGシリーズ

                        センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RGシリーズ

                          HP100用反射板

                          HP100用反射板

                            メーカー Panasonic Panasonic オプテックス・エフエー Panasonic 岩田製作所 Panasonic Panasonic Panasonic 岩田製作所 オムロン 岩田製作所 岩田製作所 アズビル
                            通常価格 981円 982円 1,073円 343円 832円 986円 841円 2,443円 894円 428円 477円 880円 917円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            最大サイズ幅(mm) 30.0 - - - - - - 10.1 - - - - -
                            最大サイズ高さ(mm) 0.7 - - - - - - 10.6 - - - - -

                            小型ビームセンサ 反射テープ RFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光電センサ・ファイバーセンサ用反射板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました