(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FR-Z50HWの反射ミラー

FR-Z50HWの反射ミラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
841円 ~ 982円
税込価格
925円 ~ 1,080円

FR-Z50HWの反射ミラーです。最大サイズ【RF-210】33.3mm 【R...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

RF-230

RF-220

FR-Z50HWの反射ミラー RF-230外形図

材質:アクリル(リフレクタ)、ABS(ベース)

FR-Z50HWの反射ミラー RF-220外形図

材質:アクリル(リフレクタ)、ABS(ベース)

RF-210

FR-Z50HWの反射ミラー RF-210外形図

材質:アクリル(リフレクタ)、ABS(ベース)
M3(長さ8mm)座金組込ビス2本、ナット2個付属

性能・試験情報

FR-Z50HWの反射ミラー組み合わせ時検出距離

検出距離は、赤色タイプに対する値です。

反射ミラー
型番
検出距離(mm)
FX-411
U-LGSTDFAST
RF-230100~12,000100~1,700100~1,300
RF-220100~2,200100~950100~730
RF-210100~2,100100~780100~620

注1)検出距離は、反射ミラー設置可能範囲を示します。検出物体の検出は反射ミラー設置可能範囲以下でも可能です。
      但し、ファイバヘッド部周辺に白色・鏡面体がある場合は、光が反射し入光する場合がありますので、ご注意ください。
      その場合は、アンプ本体のしきい値を調整してご使用ください。

型番リスト

型番
適用センサ
最大サイズ幅(mm)
最大サイズ高さ(mm)
最大サイズ長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
FR-Z50HW/CX-48□/CX-49□/EX-29□/RX-PRVM3/RX-RVM5/RX-PRVM5□/NX5-RM7□
33.3
11.0
12.8
10

1個

982( 1,080円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

FR-Z50HW/CX-48□/CX-49□/RX-PRVM3/RX-RVM5/RX2-PRVM2/NX5-PRVM5□/NX5-RM7□
35.3
8.3
42.3
10

1個

841( 925円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

FR-Z50HW/LS-H92/CX-491/RX-PRVM3/RX-RVM5/RX2-PRVM2/NX5-PRVM5□/NX5-RM7□
50.3
8.3
59.3
10

1個

844( 928円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

FR-Z50HWの反射ミラーです。最大サイズ【RF-210】33.3mm 【RF-220】35.3mm 【RF-230】50.3mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FR-Z50HWの反射ミラー

FR-Z50HWの反射ミラー

    センサオプション 反射ミラー

    センサオプション 反射ミラー

      光電センサ・ファイバーセンサ用反射板

      光電センサ・ファイバーセンサ用反射板

        FR-KZ50E/KZ50H用反射ミラー

        FR-KZ50E/KZ50H用反射ミラー

          センサオプション 反射テープ

          センサオプション 反射テープ

            センサオプション ミラー

            センサオプション ミラー

              小型ビームセンサ 反射テープ RF

              小型ビームセンサ 反射テープ RF

                取付金具 (反射ミラー)

                取付金具 (反射ミラー)

                  センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RAシリーズ

                  センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RAシリーズ

                    センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RFシリーズ

                    センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RFシリーズ

                      センサブラケット センサボックス

                      センサブラケット センサボックス

                        センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RGシリーズ

                        センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RGシリーズ

                          センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 REシリーズ

                          センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 REシリーズ

                            メーカー Panasonic Panasonic オムロン Panasonic Panasonic オプテックス・エフエー Panasonic Panasonic 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所
                            通常価格 841円 986円 428円 2,443円 982円 1,073円 981円 343円 477円 593円 2,822円 880円 832円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            FR-Z50HWの反射ミラーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            近接センサー用
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/05
                            近接センサーの反射用ミラーに使用
                            海外製のミラーを使用していましたが納期や金額の面からこちらの商品を試してみたところ問題なく使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光電センサ・ファイバーセンサ用反射板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました