(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

取付金具 (反射ミラー)

取付金具 (反射ミラー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
343円 ~ 716円
税込価格
377円 ~ 788円

反射ミラー取付金具 ・MS-RF21-1 M3(長さ12mm) ・MS-RF2...

詳細情報を確認する

  • 適用センサ:
    -
  • 最大サイズ幅(mm):
    -
  • 最大サイズ高さ(mm):
    -
  • 最大サイズ長さ(mm):
    -

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm

MS-RF21-1

取付金具 (反射ミラー) 外形図1

MS-RF22

取付金具 (反射ミラー) 外形図2

MS-RF23

取付金具 (反射ミラー) 外形図3

製品仕様

型番材質付属品内容
MS-RF21-1SUS304M3(長さ12mm)座金組込ビス2本RF-210用保護取付金具
衝突による光軸ズレを防ぎ反射ミラーを保護します。
MS-RF22SPCC(ユニクロメッキ)M3(長さ8mm)座金組込ビス2本RF-220用
MS-RF23M4(長さ10mm)座金組込ビス2本RF-230用

型番リスト

型番
適用ミラー
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RF-210
10

1個

716( 788円 )

4日目

RF-220
10

1個

343( 377円 )

6日目

RF-230
10

1個

401( 441円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

反射ミラー取付金具 ・MS-RF21-1 M3(長さ12mm) ・MS-RF22 M3(長さ8mm) ・MS-RF23 M4(長さ10mm)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

取付金具 (反射ミラー)

取付金具 (反射ミラー)

    光電センサ・ファイバーセンサ用反射板

    光電センサ・ファイバーセンサ用反射板

      FR-Z50HWの反射ミラー

      FR-Z50HWの反射ミラー

        センサブラケット センサボックス

        センサブラケット センサボックス

          HP100用反射板

          HP100用反射板

            センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RGシリーズ

            センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RGシリーズ

              センサオプション 反射ミラー

              センサオプション 反射ミラー

                センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RFシリーズ

                センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RFシリーズ

                  センサオプション ミラー

                  センサオプション ミラー

                    センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 REシリーズ

                    センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 REシリーズ

                      小型ビームセンサ 反射テープ RF

                      小型ビームセンサ 反射テープ RF

                        センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RCシリーズ

                        センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RCシリーズ

                          センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RAシリーズ

                          センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RAシリーズ

                            メーカー Panasonic オムロン Panasonic 岩田製作所 アズビル 岩田製作所 Panasonic 岩田製作所 オプテックス・エフエー 岩田製作所 Panasonic 岩田製作所 岩田製作所
                            通常価格 343円 428円 841円 2,822円 917円 880円 986円 593円 1,073円 832円 981円 894円 477円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            適用センサ - - - - - - - - - - - - -
                            最大サイズ幅(mm) - - - - - - - - - - 30.0 - -
                            最大サイズ高さ(mm) - - - - - - - - - - 0.7 - -
                            最大サイズ長さ(mm) - - - - - - - - - - - - -

                            取付金具 (反射ミラー)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            光電センサの取り付けに使用
                            評価 3.0満足度:3.02019/11/26
                            以前にも同じ用途で使用したことがありましたので、リピートで購入しました。光電センサ取付金具(CX-400/LS-400シリーズ)と一緒に使用しています。ミスミのアルミフレームに光電センサを上中下で取り付けてワークの高さを確認する際に使用しています。この商品は反射ミラーを取り付ける際に使用しました。取り付けは問題なく、しっかり固定できているので、不安定なこともなく利用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光電センサ・ファイバーセンサ用反射板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました