(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MS-EXL2-4
センサ用取付金具 EX-L200シリーズ パナソニック センサカンレンブヒン

センサ用取付金具 EX-L200シリーズ MS-EXL2-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,400円
税込単価
1,540円

・センサ、フリーアジャスト取付金具です。・透過型は2式必要です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

MS-EXL2-4 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
センサ用取付金具 EX-L200シリーズ 外形図1

MS-EXL2-1

センサ用取付金具 EX-L200シリーズ 外形図2

MS-EXL2-4

センサ用取付金具 EX-L200シリーズ 外形図3

MS-EXL2-5

製品仕様

型番品名内容材質付属品
MS-EXL2-1センサ取付金具縦方向取付金具SUS304M3(長さ14mm)座金組込ビス(SUS)2本
MS-EXL2-5背面方向取付金具M3(長さ14mm)座金組込ビス(SUS)2本付属
MS-EXL2-4フリーアジャスト取付具センサ取り付けの高さと角度が調節できます。(1)(2)亜鉛ダイカスト
(3)SUS
M3(長さ14mm)座金組込ビス(SUS)2本、M3(長さ10mm)六角穴付ボルト(SUS)1本、M3六角ナット(SUS)1個
センサ用取付金具 EX-L200シリーズ 製品仕様

フリーアジャスト取付具:MS-EXL2-4

型番リスト

型番
ブラケット形状
材質
種類
取付方向
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS-EXL2-4

その他
亜鉛ダイカスト
フリーアジャスト取付具
-
10

1個

1,400( 1,540円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・センサ、フリーアジャスト取付金具です。
・透過型は2式必要です。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 

Loading...

MS-EXL2-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサ用取付金具 EX-L200シリーズの型番MS-EXL2-4のページです。
型番MS-EXL2-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センサ用取付金具 EX-L200シリーズ

センサ用取付金具 EX-L200シリーズ

    センサ取付金具 NX5シリーズ

    センサ取付金具 NX5シリーズ

      センサ保護金具 EX-20シリーズ

      センサ保護金具 EX-20シリーズ

        干渉防止フィルタ

        干渉防止フィルタ

          取付金具 (EX-40)

          取付金具 (EX-40)

            センサ用取付金具 EQ-500シリーズ

            センサ用取付金具 EQ-500シリーズ

              センサ EX-10シリーズ用取付金具

              センサ EX-10シリーズ用取付金具

                センサ保護金具 NA3シリーズ

                センサ保護金具 NA3シリーズ

                  取付金具 (NA1-PK3)

                  取付金具 (NA1-PK3)

                    取付金具 (EX-Z)

                    取付金具 (EX-Z)

                      光電センサ・ファイバセンサ用取付金具

                      光電センサ・ファイバセンサ用取付金具

                        シングルプレート 光電センサ用 取付共用ブラケットLタイプ

                        シングルプレート 光電センサ用 取付共用ブラケットLタイプ

                          シングルプレート 反射板用 ストレートタイプ

                          シングルプレート 反射板用 ストレートタイプ

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic オプテックス・エフエー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic オムロン 岩田製作所 岩田製作所
                            通常価格 681円 342円 508円 2,460円 593円 597円 594円 2,155円 2,155円 640円 349円 975円 788円
                            通常出荷日 4日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 レーザーセンサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 - 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 その他センサ取付用 その他センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 反射板取付用
                            取付部品 種類 ブラケット ブラケット ブラケット - ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット - ブラケット ブラケット
                            付属ネジ M3×14 M4×25 - - M3×16 M5×30 - M4×15 M4×15 - - - -

                            センサ用取付金具 EX-L200シリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            EX-23の取付に
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/12
                            SUNXのビームセンサ、EX-23の取付に使用しました。
                            上下調整、回転調整、角度調整ができるので、良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MS-EXL2-1
                            MS-EXL2-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ブラケット形状 材質 種類 取付方向

                            681円

                            ( 749円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10LSUS304センサ取付金具縦方向

                            1,135円

                            ( 1,249円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10LSUS304センサ取付金具背面方向

                            光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました