(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

センサ EX-10シリーズ用取付金具

センサ EX-10シリーズ用取付金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
594円 ~ 1,004円
税込価格
653円 ~ 1,104円

【特長】・光電センサなどと合わせてご使用いただく取付金具です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm
センサ保護金具 EX-10シリーズ 外形図1

MS-EX10-1

センサ保護金具 EX-10シリーズ 外形図2

MS-EX10-2

センサ保護金具 EX-10シリーズ 外形図3

MS-EX10-3

センサ保護金具 EX-10シリーズ 外形図4

MS-EX10-11

センサ保護金具 EX-10シリーズ 外形図5

MS-EX10-12

センサ保護金具 EX-10シリーズ 外形図6

MS-EX10-13

製品仕様

型番品名材質内容付属品
MS-EX10-1センサ取付金具SPCC(ユニクロメッキ)フラットONタイプ専用取付金具(SPCC製)
(透過型の場合、2式必要です。)
M2(長さ4mm)ナベビス2本
MS-EX10-2サイドONタイプ専用取付金具(SPCC製)
(透過型の場合、2式必要です。)
M2(長さ8mm)ナベビス2本
MS-EX10-3L型取付金具(SPCC製)
(透過型の場合、2式必要です。)
M2(長さ4mm)ナベビス、
M2(長さ8mm)ナベビス各2本
MS-EX10-11SUS304フラットONタイプ専用取付金具(SUS304製)
(透過型の場合、2式必要です。)
M2(長さ4mm)ナベビス(SUS304)2本
MS-EX10-12サイドONタイプ専用取付金具(SUS304製)
(透過型の場合、2式必要です。)
M2(長さ8mm)ナベビス(SUS304)2本
MS-EX10-13L型取付金具(SUS304製)
(透過型の場合、2式必要です。)
M2(長さ4mm)ナベビス(SUS304)、
M2(長さ8mm)ナベビス(SUS304)各2本

注意・禁止事項

  • センサ取付金具MS-EX10-□は、狭光芒タイプ(EX-□S□)には使用できません。

型番リスト

型番
ブラケット形状
材質
付属ネジ
種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Z
SPCC(ユニクロメッキ)
M2×4
フラットONタイプ専用取付金具
10

1個

664( 730円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Z
SPCC(ユニクロメッキ)
M2×8
サイドONタイプ専用取付金具
10

1個

594( 653円 )

6日目

L
SPCC(ユニクロメッキ)
M2×4/M2×8
L型取付金具
10

1個

730( 803円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Z
SUS304
M2×4
フラットONタイプ専用取付金具
10

1個

766( 843円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Z
SUS304
M2×8
サイドONタイプ専用取付金具
10

1個

1,004( 1,104円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

L
SUS304
M2×4/M2×8
L型取付金具
10

1個

764( 840円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・光電センサなどと合わせてご使用いただく取付金具です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センサ EX-10シリーズ用取付金具

センサ EX-10シリーズ用取付金具

    小型セーフティビームセンサ取付金具 (ST4)

    小型セーフティビームセンサ取付金具 (ST4)

      取付金具 (EX-Z)

      取付金具 (EX-Z)

        センサ保護金具 EX-20シリーズ

        センサ保護金具 EX-20シリーズ

          取付金具 (EX-40)

          取付金具 (EX-40)

            センサ用取付金具 EQ-500シリーズ

            センサ用取付金具 EQ-500シリーズ

              センサ用取付金具 EX-L200シリーズ

              センサ用取付金具 EX-L200シリーズ

                光電センサ・ファイバセンサ用取付金具

                光電センサ・ファイバセンサ用取付金具

                  シングルプレート 光電センサ用 クランプタイプ タテタイプ

                  シングルプレート 光電センサ用 クランプタイプ タテタイプ

                    シングルプレート 光電センサ用 取付共用ブラケットLタイプ

                    シングルプレート 光電センサ用 取付共用ブラケットLタイプ

                      フリーアジャスト取付具

                      フリーアジャスト取付具

                        センサブラケット ステンレス/取付ベース サドルベースLX

                        センサブラケット ステンレス/取付ベース サドルベースLX

                          取付金具 (NA1-PK3)

                          取付金具 (NA1-PK3)

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic オムロン 岩田製作所 岩田製作所 Panasonic 岩田製作所 Panasonic
                            通常価格 594円 560円 640円 508円 593円 597円 681円 349円 1,298円 975円 1,125円 1,193円 2,155円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 レーザーセンサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 組合せ用部品 その他センサ取付用
                            取付部品 種類 ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット - ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット

                            センサ EX-10シリーズ用取付金具のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            製品に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/23
                            当社で製作している製品の中でセンサーを取付ける金具として使用しています。この商品自体は、製品も仕入れ先はミスミ指定されていました。当社でもミスミからいろいろ購入しているので、簡単に注文することが出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光電センサ固定
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/03
                            買い忘れにより購入
                            センサのオプション部品でしたがすぐに検索、購入できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました