(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・新技術を結集した超高速・高精度レーザ変位センサです。・反射型レーザ変...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
データバッファリング機能
測定値、約65,000データを一時的に蓄積することができます。蓄積された全データはパソコンなどに取り込むことにより比較や解析に利用可能です。
型番 | HL-C2C | HL-C2C-P | |
---|---|---|---|
種類 | RS-232C対応 | ||
NPNタイプ | PNPタイプ | ||
接続センサヘッド | 接続台数:最大2台 | ||
電源電圧 | 24V DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む | ||
消費電流 | センサヘッド2台接続時:約500mA、センサヘッド1台接続時:約350mA | ||
サンプリング周期 | 10μs、20μs、40μs、100μs、200μs、400μs、1ms、2ms | ||
アナログ出力 | 電圧(注2) | 電圧出力スケール:-5~+5V/F.S.(初期値) 通常時出力範囲:-10.0~+10.0V 異常時出力:-10.8Vまたは+10.8V 分解能:2mV、直線性:±0.05%F.S. 最大2mA 出力インピーダンス50Ω 応答遅れ時間:約1.5μs/V | |
電流(注3) | 電流出力スケール:4~20mA/F.S.(初期値) 通常時出力範囲:2~24mA 異常時出力:1mAまたは25mA 分解能:3μA、直線性:±0.05%F.S. 負荷インピーダンス 250Ωmax. 応答遅れ時間:約10μs | ||
アラーム出力 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流入電流:100mA ・印加電圧:30V DC以下(ALARM出力~コモン(-)間) ・残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて) | PNPトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流出電流:100mA ・印加電圧:30V DC以下(ALARM出力~+V間) ・残留電圧:1V以下(流出電流100mAにて) | |
アラーム出力 | 出力動作 | 光量不足時にオープン | |
短絡保護 | 装備 | ||
判定出力(HI、GO、LO) | NPNトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流入電流:100mA ・印加電圧:30V DC以下(判定出力~コモン(-)間) ・残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて) | PNPトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流出電流:100mA ・印加電圧:30V DC以下(判定出力~+V間) ・残留電圧:1V以下(流出電流100mAにて) | |
判定出力 (HI、GO、LO) | 出力動作 | 出力動作時にオープン | |
短絡保護 | 装備 | ||
ストローブ出力 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流入電流:100mA ・印加電圧:30V DC以下(ストローブ出力~コモン(-)間) ・残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて) | PNPトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流出電流:100mA ・印加電圧:30V DC以下(ストローブ出力~+V間) ・残留電圧:1V以下(流出電流100mAにて) | |
ストローブ出力 | 出力動作 | データ確定時にオープン | |
短絡保護 | 装備 | ||
リモートインタロック入力 | コモン(-)に接続時、レーザ発光遅延 開放時、レーザ発光停止 印加電圧:30V DC以下(漏れ電流0.1mA以下) | IL(+)に接続時、レーザ発光遅延 開放時、レーザ発光停止 印加電圧:30V DC以下(漏れ電流0.1mA以下) | |
レーザ制御入力 | コモン(-)に接続時、レーザ発光停止 開放時、レーザ即時発光 印加電圧:30V DC以下(漏れ電流0.1mA以下) | 外部電源(+)に接続時、レーザ発光停止 開放時、レーザ即時発光 印加電圧:30V DC以下(漏れ電流0.1mA以下) | |
ゼロセット入力 | コモン(-)に接続時、ゼロセットオン コモン(-)に1秒連続接続時、ゼロセットオフ 印加電圧:30V DC以下(漏れ電流0.1mA以下) | 外部電源(+)に接続時、ゼロセットオン 外部電源(+)に1秒連続接続時、ゼロセットオフ 印加電圧:30V DC以下(漏れ電流0.1mA以下) | |
タイミング入力 | コモン(-)に接続時、または接続中、動作 (計測モードにより異なります) 印加電圧:30V DC以下(漏れ電流0.1mA以下) | 外部電源(+)に接続時、または接続中、動作 (計測モードにより異なります) 印加電圧:30V DC以下(漏れ電流0.1mA以下) | |
リセット入力 | コモン(-)に接続時、リセット 印加電圧:30V DC以下(漏れ電流0.1mA以下) | 外部電源(+)に接続時、リセット 印加電圧:30V DC以下(漏れ電流0.1mA以下) | |
メモリ | コモン(-)に接続して、メモリ指定 印加電圧:30V DC以下(漏れ電流0.1mA以下) | 外部電源(+)に接続して、メモリ指定 印加電圧:30V DC以下(漏れ電流0.1mA以下) | |
RS-232Cインターフェース | ボーレート 9,600、19,200、38,400、115,200 bit/s | ||
USBインターフェース | USB 2.0 フルスピード(USB1.1互換)準拠 | ||
設定/データ表示 | プログラマブル表示器GT12シリーズ | ||
表示灯 | 電源表示灯 | 緑色発光ダイオード 電源オン時に点灯 | |
センサヘッドA レーザ放射表示灯 | 緑色発光ダイオード センサヘッドAのレーザが放射中および放射直前に点灯 | ||
センサヘッドB レーザ放射表示灯 | 緑色発光ダイオード センサヘッドBのレーザが放射中および放射直前に点灯 | ||
アラーム1 表示灯 | 赤色発光ダイオード 光量不足によりOUT1の測定不能時に点灯 | ||
アラーム2 表示灯 | 赤色発光ダイオード 光量不足によりOUT2の測定不能時に点灯 | ||
耐環境性 | 使用周囲温度 | 0~+50℃(但し、結露しないこと)、保存時:-20~+70℃ | |
使用周囲湿度 | 35~85%RH | ||
耐振動 | 耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅0.75mm XYZ各方向30分 | ||
耐衝撃 | 耐久196m/s2 XYZ各方向3回 | ||
材質 | ケース:ポリカーボネート | ||
質量 | 約450g | ||
付属品 | CD-ROM:1枚、USBケーブル(2m):1本、ショート金具:1個 |
(注1):本品は"外国為替及び外国貿易法"で定められた輸出規制に該当します。
(注2):直線性はF.S.=20Vとし、デジタル測定値に対する直線性です。応答遅れ時間は測定値更新後の時間です。
(注3):直線性はF.S.=16mAとし、デジタル測定値に対する直線性です。応答遅れ時間は測定値更新後の時間です。
Loading...
【特長】
・新技術を結集した超高速・高精度レーザ変位センサです。
・反射型レーザ変位センサに求められる3つの基本性能において、業界最高峰の性能を達成しました。
・高速性、高精度が求められる生産現場に「余裕」、「信頼」、「安心」をお届けします。
・HL-C2シリーズ専用にHDLC-CMOSセンサを開発。
・最新のCMOSプロセス技術と受光素子チップ上に独自の信号処理回路を集積化した「システム・オン・チップ」化により、高密度の受光セル部と限界に近い処理スピードが得られました。
・レーザ変位センサの常識を超えた高分解能と高速性を実現しました。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針