(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファイバセンサ センサユニット (型番リスト)

ファイバセンサ センサユニット
通常価格(税別)
5,311円 ~ 8,321円
税込価格
5,842円 ~ 9,153円

MILコネクタで、最大16点の入力/出力機器を一括接続【特長】・最大16台のデ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • センサオプション種類:
    センサユニット用部品
  • ヘッド形状:
    溝型
  • ヘッド材質:
    耐熱ABS
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~+45
  • 使用湿度範囲(%):
    35~85
  • ヘッド最大サイズ(mm):
    W85×H16×L24

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

SC-MIL
SC-MIL-S
ファイバセンサ センサユニット SC-MIL外形寸法図
ファイバセンサ センサユニット SC-MIL-S外形寸法図

製品仕様

項 目品名プラグイン用
センサメイン
ユニット
プラグイン用
センサセパレート
ユニット
型番SC-MILSC-MIL-S
電源電圧12~24V DC±10%
(注2)
SC-MILからの
供給電源による
許容通過電流
(注3)
2A以下
(SC-MILに連結して
いる全ユニットの
最大許容消費電流
と同じ)
1A以下
(SC-MIL-Sに連結し
ている全ユニットの
最大許容消費電流
と同じ)
信号点数最大16点まで接続可能
(SC-MILに隣接しているユニットから数えて16点目までの号を転送しますが、
それ以降は転送しません。SC-MILおよびSC-MIL-Sともに信号点数を占有しません)
最長ユニット間距離SC-MILから制御機器(PLCなど)の距離、
およびSC-MILからSC-MIL-S間の距離を合わせて10m以下
使用周囲温度 -10~+45℃(但し、結露および氷結しないこと)、
保存時:-20~+70℃
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
材質本体ケース:耐熱ABS
質量本体質量:約25g本体質量:約20g
付属品コネクタ保護シール:1枚

(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+20℃です。
(注2):SC-MILはMILコネクタとは別に、別電源から電源供給を受けることができるケーブル引出用コネクタが装備されています。詳細については、取扱説明書をご参照ください。
(注3):電源機器の許容電流量および接続するケーブルの許容電流量のいずれかが、許容通過電流値より小さい場合は、最も小さい仕様に合わせてください。

型番リスト

型番
商品タイプ
電源電圧
接続台数
付属品
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
プラグイン用センサメインユニット
DC±10% 12~24V
最大16信号点まで接続可能
-
-
10

1個

8,321( 9,153円 )

3日目

プラグイン用センサセパレートユニット
SC~MILからの供給電源による
MILコネクタで、最大16台のI/Oを一括接続可能
コネクタ保護シール:1枚
センサメインユニットと組み合わせ、MILコネクタによる分散設置可能
10

1個

5,311( 5,842円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

MILコネクタで、最大16点の入力/出力機器を一括接続

【特長】
・最大16台のデジタルファイバセンサFX-501/502/301/305/311/410シリーズ、デジタルレーザセンサLS-401/403およびデジタル圧力センサDPS-401/402、小型近接センサGA-311などを、プラグイン用センサメインユニットに、ツールレスで横連結接続できます。
・また、センサセパレートユニットによる分散設置も可能です。
・さらに、コネクタ入・出力増設ユニットを使用して、ビーム・マイクロフォト・近接・圧力など各種センサやスイッチをはじめ、出力機器もワンタッチでコネクタ接続可能です

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファイバセンサ センサユニット

ファイバセンサ センサユニット

    超小型レーザラインセンサ

    超小型レーザラインセンサ

      カラーファイバセンサ (FZ-10)

      カラーファイバセンサ (FZ-10)

        ファイバアンプ 超高速デジタルタイプ D3RF・D3IFシリーズ

        ファイバアンプ 超高速デジタルタイプ D3RF・D3IFシリーズ

          ファイバアンプ

          ファイバアンプ

            アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500)

            アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500)

              デジタルファイバセンサ アンプ単体 FX-500/550

              デジタルファイバセンサ アンプ単体 FX-500/550

                レーザセンサ DSシリーズ(デジタルアンプ分離タイプ)

                レーザセンサ DSシリーズ(デジタルアンプ分離タイプ)

                  デジタルアンプ分離レーザセンサ DSシリーズ 高機能型・標準型アンプユニット

                  デジタルアンプ分離レーザセンサ DSシリーズ 高機能型・標準型アンプユニット

                    リーク/リキッドファイバ専用デジタルファイバセンサ (FX-301-F7/FX-301-F)

                    リーク/リキッドファイバ専用デジタルファイバセンサ (FX-301-F7/FX-301-F)

                      デジタルレーザセンサ (LS/LS-H)

                      デジタルレーザセンサ (LS/LS-H)

                        基板センサ 【E3S-LS3□】

                        基板センサ 【E3S-LS3□】

                          デジタルファイバセンサ (FX-100)

                          デジタルファイバセンサ (FX-100)

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic オプテックス・エフエー ミスミ Panasonic Panasonic オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー Panasonic Panasonic オムロン Panasonic
                            通常価格 5,311円 24,803円 12,480円 9,887円 4,480円 21,900円 13,899円 13,750円 20,001円 16,356円 24,147円 11,420円 8,819円
                            通常出荷日 3日目~   4日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 関連部品 関連部品 ファイバーセンサ ファイバーセンサ ファイバセンサ レーザーセンサ ファイバーセンサ レーザーセンサ レーザーセンサ ファイバーセンサ レーザーセンサ 光電センサ ファイバーセンサ
                            センサオプション種類 センサユニット用部品 その他 - - - - - - - - - - -
                            ヘッド形状 溝型 - - - - - - - -
                            ヘッド材質 耐熱ABS - - - - - ポリカーボネート - - 耐熱ABS - - ポリカーボネート
                            使用温度範囲(℃) -10~+45 - -10~+55 - - -10~+55 -10~+55 - - 0~50 -10~+55 - -10~+55

                            ファイバセンサ センサユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト