(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準オイルシール VB型

標準オイルシール VB型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
201円 ~ 5,694円
税込価格
221円 ~ 6,263円

オイルシールとは一言でいえば、オイル(油)をシールする(封じる)機械要素。【特...

詳細情報を確認する

型番

未確定132件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

NOK 標準オイルシール VB型の断面図と寸法

NOK 標準オイルシール VB型の断面図

NOK 標準オイルシール VB型の断面図

寸法部品番号
軸径
d
外径
D

b
7166AF 0082 E2
7205AF 0089 E3
8144AF 0123 F2
8184-
8225-
9225-
10204AF 0256 E0
10255AF 0276 E0
12224AF 0369 E2
12255AF 0380 E0
12306AF 0391 E0
12325-
13285-
14244AF 0511 F0
14246AF 0514 E0
14285AF 0524 E0
14346-
15254AF 0585 E0
15304AF 0595 E0
15305AF 0596 E0
15326AF 0602 E0
15356AF 0608 E0
16244AF 0668 E0
16284AF 0682 E2
16305-
17305AF 0741 F1
17307-
17326AF 0749 E0
17355-
18305AF 0814 E0
18356-
18387-
19356AF 0873 E0
19406AF 0882 F0
20266AF 0964 F1
20325AF 0994 G0
20345-
20356AF 1010 F0
20405AF 1027 E0
20407-
20426-
20476AF 1047 E0
21407-
22325AF 1113 E2
22345-
22355AF 1124 E0
22386AF 1132 E0
22425AF 1144 E0
22477-
23327-
23426-
24385AF 1250 E0
24406AF 1258 G0
24475-
25355AF 1291 E0
25385AF 1303 F2
25405AF 1311 G0
25406AF 1312 E0
25416-
25425-
25455AF 1333 E0
25457AF 1334 E0
25475AF 1347 E0
25476AF 1348 E0
25505AF 1359 E0
26405-
26426-
26486AF 1479 E0
27427-
27478AF 1517 E0
28405AF 1535 G0
28456AF 1548 E0
28475AF 1556 E0
28485AF 1560 E0
28486-
28506AF 1568 F0
30405AF 1654 E0
30425AF 1663 E0
30456AF 1676 E0
30465AF 1686 E0
30486-
30505AF 1703 E0
30508AF 1705 E0
30525AF 1717 E0
30555AF 1731 E0
30565AF 1741 E1
32455AF 1876 E0
32486-
32525AF 1899 E0
34548-
35455AF 2033 E0
35475AF 2039 E0
35485-
35505AF 2053 E0
35506AF 2055 E0
35525AF 2064 E0
35555AF 2079 F0
35558AF 2081 E0
35605AF 2102 E0
35626-
38505AF 2215 E0
38546-
38556AF 2229 E0
38585-
38588AF 2239 E0
38645AF 2253 E0
40525AF 2340 F0
40555AF 2357 E0
40586AF 2367 E0
40605AF 2373 E0
40625AF 2382 E3
40626AF 2383 E0
40628AF 2386 E0
40655AF 2399 E0
40656AF 2400 E0
42556AF 2480 E0
42557AF 2481 E0
42607AF 2492 E0
42659AF 2504 E0
45606AF 2640 E0
45627AF 2649 E0
45655AF 2655 E0
45686AF 2664 E0
45689AF 2666 E0
45706-
45726AF 2682 E0
48626-
48628-
48657AF 2779 E0
48706AF 2787 E2
50656AF 2835 E0
50687AF 2846 E0
50725-
50726AF 2860 E0
50729-
50806AF 2883 E0
50807AF 2884 E0
52656-
52707AF 2958 E0
52759-
55706AF 3034 E2
55727AF 3038 E0
55746AF 3044 E0
55789-
56706AF 3088 E0
58726-
58757AF 3147 E0
58805AF 3150 E0
58806-
58809AF 3152 E0
60756AF 3191 E0
60787AF 3203 G0
60826AF 3217 E0
60829AF 3220 E0
60856AF 3230 E0
60907AF 3240 E0
62756-
62856AF 3293 E0
63807AF 3315 F0
65859-
65885-
65886AF 3398 E0
68907-
70887-
709010AF 3512 E0
70925-
70927AF 3516 E0
709212-
70957-
74957-
751007AF 3613 E0
751008AF 3614 E0
80956AF 3723 E0
801007AF 3729 E0
801057-
801107-
851009-
851059-
851107-
851108AF 3840 E0
901155-
9011513-
951159-
951208AF 3990 E0
9513513-
1001258AF 4059 E1
10515012AF 4166 E0
1101408-
11015015AF 4225 E0
1121307-
1151358-
11514013AF 4278 E0
12015014AF 4346 E0
13516514-
14016515AF 4539 E0
14017010AF 4540 E0
14017014-
16519013AF 4736 E1
19522015AF 5018 E0
20023016AF 5054 E2

オイルシールの基本構造

車のエンジンへの取り付け使用例

オイルシールは金属環にシールリップを構成する合成ゴムを焼付け接着し、組み込んだ“ばね”により軸を適度にホールドすることで、運動している部分のシールを可能とする。

車のエンジン・大気側

車のエンジン・大気側

車のエンジン

車のエンジン

オイルシールの密封メカニズム

正常な取り付け状態にあるオイルシールは大気側からわずかな空気を吸い込んでおり、この吸い込み現象によって油が外へ漏れない。 押し行程と引き行程での油膜厚さの差が油漏れとなるので、この油膜厚さが最適となるように、オイルシールの接触圧力分布(最大接触圧力勾配)が決定されている。

正常な取り付け状態にあるオイルシールは大気側からわずかな空気を吸い込んでおり、この吸い込み現象によって油が外へ漏れない。
押し行程と引き行程での油膜厚さの差が油漏れとなるので、この油膜厚さが最適となるように、オイルシールの接触圧力分布(最大接触圧力勾配)が決定されている。

開発秘話

 

1959年にはまだ誰も解明していなかった「オイルシールの摩擦と密封に関する潤滑理論」を世界に先がけて発表するなど、
理論的な裏付けに基づく独自の技術を確立し、されにその絶え間ない技術革新と硬度な管理水準によって、つねに安定した。
品質とすぐれた機能を持ち併せた製品群を提供しつづけてきました。

型番リスト

型番
軸径 d(φ)
使用温度範囲(℃)
外径 D(φ)
幅 b(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7
-30~100
16
6

1個

438( 482円 )

6日目

7
-30~100
20
5

1個

276( 304円 )

6日目

8
-30~100
14
4

1個

709( 780円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
-30~100
20
4

1個

277( 305円 )

6日目

10
-30~100
25
5

1個

422( 464円 )

6日目

12
-30~100
22
4

1個

534( 587円 )

6日目

12
-30~100
25
5

1個

277( 305円 )

6日目

12
-30~100
30
6

1個

316( 348円 )

46日目

14
-30~100
24
4

1個

569( 626円 )

6日目

14
-30~100
24
6

1個

291( 320円 )

6日目

14
-30~100
28
5

1個

430( 473円 )

6日目

15
-30~100
25
4

1個

393( 432円 )

6日目

15
-30~100
30
4

1個

316( 348円 )

6日目

15
-30~100
30
5

1個

724( 796円 )

6日目

15
-30~100
32
6

1個

201( 221円 )

6日目

15
-30~100
35
6

1個

348( 383円 )

6日目

16
-30~100
24
4

1個

702( 772円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
-30~100
28
4

1個

328( 361円 )

6日目

17
-30~100
30
5

1個

364( 400円 )

6日目

17
-30~100
32
6

1個

214( 235円 )

6日目

18
-30~100
30
5

1個

603( 663円 )

6日目

19
-30~100
35
6

1個

221( 243円 )

6日目

19
-30~100
40
6

1個

224( 246円 )

6日目

20
-30~100
26
6

1個

386( 425円 )

6日目

20
-30~100
32
5

1個

489( 538円 )

6日目

20
-30~100
35
6

1個

214( 235円 )

6日目

20
-30~100
40
5

1個

619( 681円 )

6日目

20
-30~100
47
6

1個

358( 394円 )

6日目

22
-30~100
32
5

10個

215( 237円 )

7日目

22
-30~100
35
5

1個

363( 399円 )

6日目

22
-30~100
38
6

1個

336( 370円 )

6日目

22
-30~100
42
5

1個

481( 529円 )

6日目

24
-30~100
38
5

1個

764( 840円 )

6日目

24
-30~100
40
6

1個

485( 534円 )

6日目

25
-30~100
35
5

60個

206( 227円 )

7日目

25
-30~100
38
5

1個

802( 882円 )

6日目

25
-30~100
40
5

1個

379( 417円 )

6日目

25
-30~100
40
6

1個

421( 463円 )

6日目

25
-30~100
45
5

1個

394( 433円 )

6日目

25
-30~100
45
7

1個

394( 433円 )

7日目

25
-30~100
47
5

1個

406( 447円 )

6日目

25
-30~100
47
6

1個

497( 547円 )

6日目

25
-30~100
50
5

1個

360( 396円 )

7日目

26
-30~100
48
6

10個

258( 284円 )

7日目

27
-30~100
47
8

1個

383( 421円 )

6日目

28
-30~100
40
5

1個

463( 509円 )

6日目

28
-30~100
45
6

1個

358( 394円 )

6日目

28
-30~100
47
5

1個

383( 421円 )

6日目

28
-30~100
48
5

1個

351( 386円 )

6日目

28
-30~100
50
6

1個

450( 495円 )

6日目

30
-30~100
40
5

1個

477( 525円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
-30~100
42
5

1個

567( 624円 )

7日目

30
-30~100
45
6

1個

1,120( 1,232円 )

6日目

30
-30~100
46
5

1個

325( 358円 )

6日目

30
-30~100
50
5

10個

270( 297円 )

7日目

30
-30~100
50
8

1個

394( 433円 )

6日目

30
-30~100
52
5

1個

389( 428円 )

6日目

30
-30~100
55
5

1個

455( 501円 )

6日目

30
-30~100
56
5

1個

285( 314円 )

7日目

32
-30~100
45
5

1個

633( 696円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オイルシールとは一言でいえば、オイル(油)をシールする(封じる)機械要素。
【特長】
・グリースやダストのシールに使用。S型オイルシールと組み合わせて、使用することも可能。
・外周がゴムタイプのオイルシール。
・機械製品に使用される潤滑油をはじめ、水、薬液、ガスなどが機械のすきまから漏れるのを防止。
・外部からほこりや土砂が侵入を防止。
・独自開発した「密封理論」に基づく安定した品質の製品を世界に提供。
【用途】
・グリース、又はダストのシール。(圧力のかかる所には使用不可)
・自動車のエンジンやギヤードモータなどに使用。

カタログ

あと3項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準オイルシール VB型

標準オイルシール VB型

    標準オイルシール VC型

    標準オイルシール VC型

      標準オイルシール KB型

      標準オイルシール KB型

        標準オイルシール KC型

        標準オイルシール KC型

          標準オイルシール TCV型

          標準オイルシール TCV型

            一般オイルシール TCJ型

            一般オイルシール TCJ型

              標準オイルシール TC4型

              標準オイルシール TC4型

                標準オイルシール TB4型

                標準オイルシール TB4型

                  標準オイルシール TCN型

                  標準オイルシール TCN型

                    一般オイルシール SA1J型

                    一般オイルシール SA1J型

                      一般オイルシール 大径TB型

                      一般オイルシール 大径TB型

                        一般オイルシール DB型

                        一般オイルシール DB型

                          一般オイルシール 大径SB型

                          一般オイルシール 大径SB型

                            メーカー NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK
                            通常価格 201円 200円 408円 506円 698円 3,619円 507円 571円 1,174円 3,146円 25,349円 1,259円 16,177円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   5日目~  
                            摺動面
                            密封対象液 潤滑油 / 水 / グリ-ス / アルコール 潤滑油 / 水 / グリ-ス / アルコール 潤滑油 / 水 / グリ-ス / アルコール 潤滑油 / 水 / グリ-ス / アルコール 潤滑油 潤滑油 / グリ-ス 潤滑油 / グリ-ス 潤滑油 / グリ-ス 潤滑油 潤滑油 / 薬液 潤滑油 / 水 潤滑油 / グリ-ス 潤滑油 / 水
                            シール材質 ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム - ニトリルゴム+レアフロン(PTFE)焼付け ニトリルゴム ニトリルゴム - レアフロン(PTFE) ニトリルゴム - ニトリルゴム
                            シール外周部材質 金属 ゴム(金属環あり) 金属 ゴム(金属環あり) ゴム(金属環あり) ゴム(金属環あり) ゴム(金属環あり) 金属 ゴム(金属環あり) 金属 金属 金属 金属
                            環境・用途 耐磨耗 耐磨耗 耐磨耗 耐磨耗 - 標準 標準 / 耐燃料 標準 耐圧力 耐圧力 / 耐薬品 標準 標準 標準

                            標準オイルシール VB型のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            設備に使用
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/27
                            自動機器設備に使用しました。
                            取り付けも簡単で、機能も十分です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社設備品に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/27
                            自社設備品各所に使用しています。ブランドとして信頼している商品なので長年安心して利用続けています。内部からの漏れをシールする事はもちろん、外部からの除塵もできており信頼に足る良い商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            オイルシールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト