(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HP7用ヨコスリット

HP7用ヨコスリット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
796円 ~ 931円
税込価格
876円 ~ 1,024円

高さが0.5mm・1.0mm・2.0mmの3タイプある、HP7用ヨコスリット(...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    光電センサ取付用
  • 取付部品 種類:
    その他
  • 取り付けタイプ:
    ヨコスリットタイプ

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

HP7用ヨコスリット 外形図

製品仕様

型番内容適応機種形番
HP-SH05
HP-SH10
HP-SH20
ヨコスリットHP7-T□

規格表

HP7用ヨコスリット 規格表

型番リスト

型番
スリット幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5

1個

796( 876円 )

4日目

1

1個

931( 1,024円 )

4日目

2

1個

853( 938円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高さが0.5mm・1.0mm・2.0mmの3タイプある、HP7用ヨコスリット(投光、受光器1枚の計2枚)です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HP7用ヨコスリット

HP7用ヨコスリット

    HP7用タテスリット

    HP7用タテスリット

      HP7用タテ取付けカバーブラケット

      HP7用タテ取付けカバーブラケット

        HP7用ヨコ取付けカバーブラケット

        HP7用ヨコ取付けカバーブラケット

          シングルプレート 光電センサ用 クランプタイプ ヨコタイプ

          シングルプレート 光電センサ用 クランプタイプ ヨコタイプ

            センサブラケット シングルプレート 反射板用 RAタイプ

            センサブラケット シングルプレート 反射板用 RAタイプ

              センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LRタイプ

              センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LRタイプ

                センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LMタイプ

                センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LMタイプ

                  センサブラケット シングルプレート 反射板用 RFタイプ

                  センサブラケット シングルプレート 反射板用 RFタイプ

                    シングルプレート 光電センサ用 クランプタイプ タテタイプ

                    シングルプレート 光電センサ用 クランプタイプ タテタイプ

                      HP7用背面取付けL字型ブラケット

                      HP7用背面取付けL字型ブラケット

                        センサ取付用スタンドブラケットセット スタンド樹脂タイプ

                        センサ取付用スタンドブラケットセット スタンド樹脂タイプ

                          センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 FSLHシリーズ

                          センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 FSLHシリーズ

                            メーカー アズビル アズビル アズビル アズビル 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 アズビル ミスミ 岩田製作所
                            通常価格 796円 931円 1,504円 1,001円 1,416円 1,063円 922円 1,327円 890円 1,298円 711円 1,340円 977円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 反射板取付用 レーザーセンサ取付用 レーザーセンサ取付用 反射板取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 レーザーセンサ取付用
                            取付部品 種類 その他 その他 ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット スタンド ブラケット
                            取り付けタイプ ヨコスリットタイプ タテスリットタイプ タテ取付けカバータイプ ヨコ取付けカバータイプ - - - - - - 背面取付けL字型タイプ - -

                            HP7用ヨコスリットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました