(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HP-SV05
HP7用タテスリット アズビル コウデンセンサ HP7

HP7用タテスリット HP-SV05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,022円
税込単価
1,124円

幅が0.5mm・1.0mm・2.0mmの3タイプある、HP7用タテスリット(投...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    光電センサ取付用
  • 取付部品 種類:
    その他
  • 取り付けタイプ:
    タテスリットタイプ

HP-SV05 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HP7用タテスリット 外形図

製品仕様

型番内容適応機種形番
HP-SV05
HP-SV10
HP-SV20
タテスリットHP7-T□

規格表

HP7用タテスリット 規格表

型番リスト

型番
スリット幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HP-SV05

0.5

1個

1,022( 1,124円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

幅が0.5mm・1.0mm・2.0mmの3タイプある、HP7用タテスリット(投光、受光器1枚の計2枚)です。

カタログ

 

Loading...

HP-SV05で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HP7用タテスリットの型番HP-SV05のページです。
型番HP-SV05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HP7用タテスリット

HP7用タテスリット

    HP7用ヨコスリット

    HP7用ヨコスリット

      HP7用透過型相互干渉防止フィルタ

      HP7用透過型相互干渉防止フィルタ

        HP7用底面取付けL字型ブラケット

        HP7用底面取付けL字型ブラケット

          HP7用背面取付けL字型ブラケット

          HP7用背面取付けL字型ブラケット

            HP7用ヨコ取付けカバーブラケット

            HP7用ヨコ取付けカバーブラケット

              HP7用タテ取付けカバーブラケット

              HP7用タテ取付けカバーブラケット

                取付金具 (EX-Z)

                取付金具 (EX-Z)

                  シングルプレート 反射板用 ストレートタイプ

                  シングルプレート 反射板用 ストレートタイプ

                    アタッチメント (LS-400)

                    アタッチメント (LS-400)

                      光電センサE3ZR-C用取りつけ金具

                      光電センサE3ZR-C用取りつけ金具

                        シングルプレート 光電センサ用パイプ付ブラケット

                        シングルプレート 光電センサ用パイプ付ブラケット

                          センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LDタイプ

                          センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LDタイプ

                            メーカー アズビル アズビル アズビル アズビル アズビル アズビル アズビル Panasonic 岩田製作所 Panasonic オムロン 岩田製作所 岩田製作所
                            通常価格 931円 796円 1,729円 572円 711円 1,001円 1,504円 640円 788円 7,857円 977円 1,134円 1,233円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   6日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            種類 光電センサ取付用 光電センサ取付用 - 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 反射板取付用 - 光電センサ取付用 光電センサ取付用 レーザーセンサ取付用
                            取付部品 種類 その他 その他 - ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット - ブラケット ブラケット ブラケット
                            取り付けタイプ タテスリットタイプ ヨコスリットタイプ - 底面取付けL字型タイプ 背面取付けL字型タイプ ヨコ取付けカバータイプ タテ取付けカバータイプ - - - - - -

                            HP7用タテスリットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HP-SV10
                            HP-SV20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            スリット幅
                            (mm)

                            942円

                            ( 1,036円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1

                            931円

                            ( 1,024円 )
                            1個 -

                            4日目

                            2

                            光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました