(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ハーフユニオン)

ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ハーフユニオン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
968円 ~ 1,389円
税込価格
1,065円 ~ 1,528円

【特長】・V-Lokチューブスコネクター(R)は、チューブを差込み、ナットを締...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ハーフユニオン) 外形図1

NPT/R

ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ハーフユニオン) 外形図4

UNF

ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ハーフユニオン) 外形図5

NPT/UNF(Oリングシール)

ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ハーフユニオン) 外形図2

G(ソフトシール)

ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ハーフユニオン) 外形図3

G(メタルシール)

製品仕様

概要

ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ハーフユニオン) 概要

V-Lokチューブスコネクター®は4つの部品で構成されています。
1. ボディ 2. フロントリング 3. バックリング 4. ナット

ステンレス鋼チューブ最高使用圧力(表1)

インチサイズ

ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ハーフユニオン) 最高使用圧力(インチ)
 

ミリサイズ

ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ハーフユニオン) 最高使用圧力(ミリ)

温度上昇と圧力低下係数(表2)

高温での最高使用圧力を決定するためには、表1の最高使用圧力と表2の係数の積を計算します。

ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ハーフユニオン) 圧力低下係数

ガス配管用チューブ(表3)

ガス配管では、より厚肉のチューブを使用して下さい。各チューブの最小呼び肉厚については表3を参照して下さい。

ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ハーフユニオン) ガス配管用チューブ

注1)表1は、チューブ肉厚より算出した最高使用圧力です。
  適用法規(高圧ガス保安法等)によっては、継手最高使用圧力は、この表より制限されますので、ご使用設備の適用法規や規格を考慮の上、ご使用願います。
注2)400℃を超えて長時間ご使用される場合は、著しくシール性が低下する可能性があります。

使用流体

エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム。

参照規格

NPT
アメリカ管用ねじ
NPTねじ(アメリカ管用ねじ)は
ANSI B1.20.1の仕様で製作されています。
R
DIN - ISO 2999
BS - 21
JIS - B0203
ISO - 7/1-BSP-T
製品への表示:ボディ六角面にRマーク
G
DIN - ISO 228/1
BS - 2779
JIS - B0202
ISO - 228/1-BSP-P
製品への表示:ボディ六角面にGマーク
ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ハーフユニオン) 規格1
ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ハーフユニオン) 規格2
ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ハーフユニオン) 規格3

シール方法(Gねじ側)
注意:ガスケットについては、Gねじのサイズを確認の上、別途ご発注をお願いします。

規格表

NPT:チューブ(ミリサイズ)とNPTおねじ

ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ハーフユニオン) 規格表1

"D"-寸法は最小穴径です。

NPT:チューブ(インチサイズ)とNPTおねじ

ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ハーフユニオン) 規格表2

"D"-寸法は最小穴径です。

R:チューブ(ミリサイズ)とISOテーパーおねじ

ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ハーフユニオン) 規格表3

"D"-寸法は最小穴径です。

R:チューブ(インチサイズ)とISOテーパーおねじ

ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ハーフユニオン) 規格表4

"D"-寸法は最小穴径です。

G:チューブ(ミリサイズ)とISO平行おねじ(ソフトシール)

ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ハーフユニオン) 規格表5

※"D"-寸法は最小穴径です。

G:チューブ(インチサイズ)とISO平行おねじ(ソフトシール)

ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ハーフユニオン) 規格表6

"D"-寸法は最小穴径です。

G:チューブ(ミリサイズ)とISO平行おねじ(メタルシール)

ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ハーフユニオン) 規格表7

"D"-寸法は最小穴径です。

UNF:チューブ(インチサイズ)とSAE/MS平行おねじ※

ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ハーフユニオン) 規格表8

※SAE J1926とMS16142 による。
※※Oリングはフッ素ゴム、硬度90を使用。
"D"-寸法は最小穴径です。

NPT:チューブ(インチサイズ)とOリングシールNPTおねじ

ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ハーフユニオン) 規格表9

"D"-寸法は最小穴径です。

UNF:チューブ(インチサイズ)とOリングシールUNFおねじ

ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ハーフユニオン) 規格表10

※※Oリングはニトリルゴム、硬度70を使用。
"D"-寸法は最小穴径です。

 

※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。

型番リスト

型番
最高使用圧力(MPa)
適用管外径 D(D1)(φ)
接続ねじの種類
ねじの呼び
最高使用圧力時のチューブ肉厚(mm)
適用ガスケット種類(Gねじ部)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
71.0
6.35
R
3/8B(10A)
1.65~2.11未満
-

1個

968( 1,065円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

45.1
9.52
R
3/8B(10A)
1.65~2.11未満
-

1個

1,389( 1,528円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・V-Lokチューブスコネクター(R)は、チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません
・ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ハーフユニオン)

ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ハーフユニオン)

    ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (エルボユニオン)

    ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (エルボユニオン)

      ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (エルボハーフユニオン)

      ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (エルボハーフユニオン)

        ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ストレートユニオン)

        ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ストレートユニオン)

          メーカー フジキン フジキン フジキン フジキン
          通常価格 968円 1,889円 3,054円 1,335円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目  
          材質 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼
          表面処理 なし なし なし なし
          使用流体 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気
          接続種類 ねじ⇔管 方向 管⇔管 同径 ねじ⇔管 方向 管⇔管 同径
          接続種類 ねじ・管方向 ハーフユニオン - 90°エルボハーフユニオン -

          ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ハーフユニオン)のレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
          配管
          評価 5.0満足度:5.02019/12/23
          水冷配管の組み立てのために購入。真鍮製では1年ほどで劣化するものが、SUSなら長持ちしそうと考えて選定した。すくなくとも表面の変化はなく、安心して使用している

          もっと読む 閉じる

          1が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          不活性ガス配管の接続
          評価 5.0満足度:5.02019/05/14
          ねじの規格、テーパーの有無等が各種あり選定に迷います。バルブやレギュレータの仕様書をよく読んで完全に一致するものを選ばないとうまくはまりません。製品自体は良好で本家swagelok同様安心して使えました。

          もっと読む 閉じる

          1が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました