(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ストレートユニオン)

ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ストレートユニオン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,335円
税込単価
1,469円

【特長】・V-Lokチューブスコネクター(R)は、チューブを差込み、ナットを締...

詳細情報を確認する

型番

VUWF-8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

製品仕様

概要

ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ストレートユニオン) 概要

V-Lokチューブスコネクター®は4つの部品で構成されています。
1. ボディ 2. フロントリング 3. バックリング 4. ナット

ステンレス鋼チューブ最高使用圧力(表1)

インチサイズ

ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ストレートユニオン) 最高使用圧力(インチ)
 

ミリサイズ

ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ストレートユニオン) 最高使用圧力(ミリ)

温度上昇と圧力低下係数(表2)

高温での最高使用圧力を決定するためには、表1の最高使用圧力と表2の係数の積を計算します。

ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ストレートユニオン) 圧力低下係数

ガス配管用チューブ(表3)

ガス配管では、より厚肉のチューブを使用して下さい。各チューブの最小呼び肉厚については表3を参照して下さい。

ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ストレートユニオン) ガス配管用チューブ

注1)表1は、チューブ肉厚より算出した最高使用圧力です。
  適用法規(高圧ガス保安法等)によっては、継手最高使用圧力は、この表より制限されますので、ご使用設備の適用法規や規格を考慮の上、ご使用願います。
注2)400℃を超えて長時間ご使用される場合は、著しくシール性が低下する可能性があります。

 

使用流体

エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム。

規格表

F:チューブ(ミリサイズ)とチューブ(ミリサイズ)

ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ストレートユニオン) 規格表1

F:チューブ(インチサイズ)とチューブ(インチサイズ)

ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ストレートユニオン) 規格表2

型番リスト

型番
最高使用圧力(MPa)
適用管外径 D(D1)(φ)
最高使用圧力時のチューブ肉厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VUWF-8

55.8
8
1.65~2.11未満

1個

1,335( 1,469円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・V-Lokチューブスコネクター(R)は、チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません
・ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます

カタログ

VUWF-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ストレートユニオン)の型番VUWF-8のページです。
型番VUWF-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ストレートユニオン)

ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ストレートユニオン)

    ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ハーフユニオン)

    ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ハーフユニオン)

      ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (エルボユニオン)

      ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (エルボユニオン)

        ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (エルボハーフユニオン)

        ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (エルボハーフユニオン)

          ステンレス鋼用 SUS304  サービスチーズ(オス) STR

          ステンレス鋼用 SUS304 サービスチーズ(オス) STR

            メーカー フジキン フジキン フジキン フジキン フジトク
            通常価格 1,335円 968円 1,889円 1,489円 5,897円
            通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
            材質 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼 SUS304
            表面処理 なし なし なし なし なし
            使用流体 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 油
            接続種類 管⇔管 同径 ねじ⇔管 方向 管⇔管 同径 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 分岐
            接続種類 管同径 ストレートユニオン - エルボユニオン - -

            ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (ストレートユニオン)のレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
            径の異なるチューブの接続
            評価 5.0満足度:5.02019/01/09
            他のメーカーのものより納期も価格もとても満足しています。漏れも無く、使いやすい商品です。インサートブッシュとともに利用しました。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました