(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

F900継手 FINELOK・PURE (プラグユニオン)

F900継手 FINELOK・PURE (プラグユニオン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,293円 ~ 1,541円
税込価格
1,422円 ~ 1,695円

【特長】・ボディにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    SUS316
  • 表面処理:
    なし
  • 使用流体:
    空気
  • 使用温度範囲(14.9MPa使用時)(℃):
    -196::350
  • 最高使用圧力(MPa):
    16.2
  • 接続種類:
    その他
  • 適用管材質:
    ステンレス
  • 種類:
    継手

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

F900継手 FINELOK・PURE (プラグユニオン) 外形図

製品仕様

特長

F900継手 FINELOK・PURE (プラグユニオン) 特長

●ご注意
F900継手はチューブにリングを喰い込ませてシールする継手です。シール性向上、チューブの抜け防止の為、バックリングには特殊硬化熱処理をしております。よって、バックリングは他のパーツに比べ耐食性が劣ります。
屋外配管等で雨水のかかる場所、純水がかかる場所ではご使用できません。バックリングが腐食する恐れのある環境でご使用を検討される場合は、液用としてリリースしておりますLF900をご使用下さい。
ただし、バックリング部に雨水、純水、薬液等がかからない様な対策をとって頂いた場合はこの限りではありません。

製品仕様

仕様設計圧力16.2MPa
使用温度範囲-196℃~+350℃
材質ナットSUS316
ボディSUS316
フロントリングSUS316
バックリングSUS316
F900継手 FINELOK・PURE (プラグユニオン) 圧力線図

温度・圧力線図

規格表

(単位:mm)
F900継手 FINELOK・PURE (プラグユニオン) 規格表

型番リスト

型番
呼ビ径 D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6.35

1個

1,293( 1,422円 )

9日目

9.52

1個

1,541( 1,695円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボディにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます
・ボディのシール部は、緻密な超仕上げとなっておりますので、メタル方式でありながら、高気密性が得られます
・ナットのねじ部には銀メッキ処理を行っていますのでねじの焼きつきは起こりません
・ダブルリング独自の連動作業によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので、非常に高い耐圧性が得られます

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

F900継手 FINELOK・PURE (プラグユニオン)

F900継手 FINELOK・PURE (プラグユニオン)

    SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 プラグ

    SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 プラグ

      SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ナット

      SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ナット

        F900継手 FINELOK・PURE (Gねじ ゲージユニオン)

        F900継手 FINELOK・PURE (Gねじ ゲージユニオン)

          F900継手 FINELOK・PURE (キャップユニオン)

          F900継手 FINELOK・PURE (キャップユニオン)

            ダブルフェルールタイプチューブ継手 めすアダプタ DHC

            ダブルフェルールタイプチューブ継手 めすアダプタ DHC

              ステンレス鋼用 SUS304  ハーフエルボ SE

              ステンレス鋼用 SUS304 ハーフエルボ SE

                F900継手 FINELOK・PURE (Rねじ エルボハーフユニオン)

                F900継手 FINELOK・PURE (Rねじ エルボハーフユニオン)

                  ダブルフェルールタイプチューブ継手 めすコネクタ MDSA

                  ダブルフェルールタイプチューブ継手 めすコネクタ MDSA

                    SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 キャップ

                    SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 キャップ

                      SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールコネクター(ストレートネジタイプ)

                      SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールコネクター(ストレートネジタイプ)

                        ステンレス鋼用 SUS304 圧力計ユニオン(PF) SP

                        ステンレス鋼用 SUS304 圧力計ユニオン(PF) SP

                          コマ・サスフィット 絶縁ユニオン(樹脂ライニング鋼管用) ZU-RCFK

                          コマ・サスフィット 絶縁ユニオン(樹脂ライニング鋼管用) ZU-RCFK

                            メーカー フジキン 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ フジキン フジキン イハラサイエンス フジトク フジキン イハラサイエンス 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ フジトク リケン
                            通常価格 1,293円 1,433円 530円 2,482円 1,338円 1,879円 2,697円 7,074円 2,653円 1,934円 2,394円 2,384円 5,210円
                            通常出荷日 9日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   2日目~   7日目  
                            材質 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 ステンレス SUS304 SUS316 ステンレス SUS316 SUS316 SUS304 SCS13
                            表面処理 なし なし なし なし なし - なし なし - なし なし なし なし
                            使用流体 空気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 空気 空気 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油 水 / 空気 / 油 空気 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油
                            使用温度範囲(14.9MPa使用時)(℃) -196::350 -196::360 -196::360 -196::350 -196::350 -196::600 - -196::350 -196::600 -196::360 -196::360 - 0::40
                            最高使用圧力(MPa) 16.2 25.5 25.5 16.2 16.2 - 21 16.2 - 25.5 25.5 21 1

                            F900継手 FINELOK・PURE (プラグユニオン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました