(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

F900継手 FINELOK・PURE (キャップユニオン)

F900継手 FINELOK・PURE (キャップユニオン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,511円
税込単価
1,662円

【特長】・ボディにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    SUS316
  • 表面処理:
    なし
  • 使用流体:
    空気
  • 使用温度範囲(14.9MPa使用時)(℃):
    -196::350
  • 最高使用圧力(MPa):
    16.2
  • 接続種類:
    その他
  • 適用管材質:
    ステンレス
  • 種類:
    継手

型番

F900-JC-6.35 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

F900継手 FINELOK・PURE (キャップユニオン) 外形図

製品仕様

特長

F900継手 FINELOK・PURE (キャップユニオン) 特長

●ご注意
F900継手はチューブにリングを喰い込ませてシールする継手です。シール性向上、チューブの抜け防止の為、バックリングには特殊硬化熱処理をしております。よって、バックリングは他のパーツに比べ耐食性が劣ります。
屋外配管等で雨水のかかる場所、純水がかかる場所ではご使用できません。バックリングが腐食する恐れのある環境でご使用を検討される場合は、液用としてリリースしておりますLF900をご使用下さい。
ただし、バックリング部に雨水、純水、薬液等がかからない様な対策をとって頂いた場合はこの限りではありません。

製品仕様

仕様設計圧力16.2MPa
使用温度範囲-196℃~+350℃
材質ナットSUS316
ボディSUS316
フロントリングSUS316
バックリングSUS316
F900継手 FINELOK・PURE (キャップユニオン) 圧力線図

温度・圧力線図

規格表

(単位:mm)
F900継手 FINELOK・PURE (キャップユニオン) 規格表

型番リスト

型番
呼ビ径 D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F900-JC-6.35

6.35

1個

1,511( 1,662円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボディにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます
・ボディのシール部は、緻密な超仕上げとなっておりますので、メタル方式でありながら、高気密性が得られます
・ナットのねじ部には銀メッキ処理を行っていますのでねじの焼きつきは起こりません
・ダブルリング独自の連動作業によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので、非常に高い耐圧性が得られます

カタログ

F900-JC-6.35で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

F900継手 FINELOK・PURE (キャップユニオン)の型番F900-JC-6.35のページです。
型番F900-JC-6.35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

F900継手 FINELOK・PURE (キャップユニオン)

F900継手 FINELOK・PURE (キャップユニオン)

    F900継手 FINELOK・PURE (Gねじ ゲージユニオン)

    F900継手 FINELOK・PURE (Gねじ ゲージユニオン)

      ステンレス鋼用 SUS304 圧力計ユニオン(PF) SP

      ステンレス鋼用 SUS304 圧力計ユニオン(PF) SP

        F900継手 FINELOK・PURE (プラグユニオン)

        F900継手 FINELOK・PURE (プラグユニオン)

          SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 キャップ

          SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 キャップ

            SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールコネクター(ストレートネジタイプ)

            SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールコネクター(ストレートネジタイプ)

              SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 プラグ

              SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 プラグ

                SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ナット

                SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ナット

                  ダブルフェルールタイプチューブ継手 めすコネクタ MDSA

                  ダブルフェルールタイプチューブ継手 めすコネクタ MDSA

                    ステンレス鋼用 SUS304  ハーフエルボ SE

                    ステンレス鋼用 SUS304 ハーフエルボ SE

                      ステンレス鋼用 SUS304 ハーフユニオン SK

                      ステンレス鋼用 SUS304 ハーフユニオン SK

                        ダブルフェルールタイプチューブ継手 めすアダプタ DHC

                        ダブルフェルールタイプチューブ継手 めすアダプタ DHC

                          F900継手 FINELOK・PURE (異径ストレートユニオン)

                          F900継手 FINELOK・PURE (異径ストレートユニオン)

                            メーカー フジキン フジキン フジトク フジキン 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ イハラサイエンス フジトク フジトク イハラサイエンス フジキン
                            通常価格 1,511円 2,803円 2,384円 1,555円 1,934円 2,394円 1,433円 530円 2,653円 2,697円 1,737円 1,879円 7,351円
                            通常出荷日 9日目   9日目   2日目~   9日目   5日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~  
                            材質 SUS316 SUS316 SUS304 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 ステンレス SUS304 SUS304 ステンレス SUS316
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし - なし
                            使用流体 空気 空気 水 / 空気 / 油 空気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油 空気
                            使用温度範囲(14.9MPa使用時)(℃) -196::350 -196::350 - -196::350 -196::360 -196::360 -196::360 -196::360 -196::600 - - -196::600 -196::350
                            最高使用圧力(MPa) 16.2 16.2 21 16.2 25.5 25.5 25.5 25.5 - 21 21 - 16.2

                            F900継手 FINELOK・PURE (キャップユニオン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました