(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

F900継手 FINELOK・PURE (ストレートユニオン)

F900継手 FINELOK・PURE (ストレートユニオン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,342円 ~ 6,042円
税込価格
4,776円 ~ 6,646円

【特長】・ボディにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

F900継手 FINELOK・PURE (ストレートユニオン) 外形図

製品仕様

特長

F900継手 FINELOK・PURE (ストレートユニオン) 特長

●ご注意
F900継手はチューブにリングを喰い込ませてシールする継手です。シール性向上、チューブの抜け防止の為、バックリングには特殊硬化熱処理をしております。よって、バックリングは他のパーツに比べ耐食性が劣ります。
屋外配管等で雨水のかかる場所、純水がかかる場所ではご使用できません。バックリングが腐食する恐れのある環境でご使用を検討される場合は、液用としてリリースしておりますLF900をご使用下さい。
ただし、バックリング部に雨水、純水、薬液等がかからない様な対策をとって頂いた場合はこの限りではありません。

製品仕様

仕様設計圧力16.2MPa
使用温度範囲-196℃~+350℃
材質ナットSUS316
ボディSUS316
フロントリングSUS316
バックリングSUS316
F900継手 FINELOK・PURE (ストレートユニオン) 圧力線図

温度・圧力線図

規格表

(単位:mm)
F900継手 FINELOK・PURE (ストレートユニオン) 規格表

型番リスト

型番
適用管外径 D(D1)(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9.52

1個

4,342( 4,776円 )

9日目

12.7

1個

6,042( 6,646円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボディにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます
・ボディのシール部は、緻密な超仕上げとなっておりますので、メタル方式でありながら、高気密性が得られます
・ナットのねじ部には銀メッキ処理を行っていますのでねじの焼きつきは起こりません
・ダブルリング独自の連動作業によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので、非常に高い耐圧性が得られます

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

F900継手 FINELOK・PURE (ストレートユニオン)

F900継手 FINELOK・PURE (ストレートユニオン)

    F900継手 FINELOK・PURE (異径ストレートユニオン)

    F900継手 FINELOK・PURE (異径ストレートユニオン)

      F900継手 FINELOK・PURE (パネルユニオン)

      F900継手 FINELOK・PURE (パネルユニオン)

        SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 バルクヘッドユニオン

        SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 バルクヘッドユニオン

          F900継手 FINELOK・PURE (Rねじ ハーフユニオン)

          F900継手 FINELOK・PURE (Rねじ ハーフユニオン)

            SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ベントフィッティング(ストレートタイプ)

            SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ベントフィッティング(ストレートタイプ)

              SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 レデューシングユニオン

              SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 レデューシングユニオン

                ダブルフェルールタイプチューブ継手 ユニオン DUA

                ダブルフェルールタイプチューブ継手 ユニオン DUA

                  ステンレス鋼用 SUS304 フレヤードユニオン SY

                  ステンレス鋼用 SUS304 フレヤードユニオン SY

                    SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールドレンプラグ

                    SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールドレンプラグ

                      SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオン

                      SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオン

                        SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールベントプラグ

                        SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールベントプラグ

                          SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールブランチティー

                          SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールブランチティー

                            メーカー フジキン フジキン フジキン 三興マテリアルサプライ フジキン 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ イハラサイエンス フジトク 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ
                            通常価格 4,342円 7,351円 16,091円 5,071円 2,646円 8,865円 3,156円 2,409円 2,536円 9,027円 2,683円 8,677円 6,092円
                            通常出荷日 9日目   9日目~   8日目   5日目~   3日目~   9日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   9日目   5日目~   9日目   9日目  
                            材質 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 ステンレス SUS304 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし - なし なし なし なし なし
                            使用流体 空気 空気 空気 水 / 空気 / 油 空気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油
                            使用温度範囲(14.9MPa使用時)(℃) -196::350 -196::350 -196::350 -196::360 -196::350 -196::360 -196::360 -196::600 - -196::360 -196::360 -196::360 -196::360
                            最高使用圧力(MPa) 16.2 16.2 16.2 25.5 16.2 25.5 25.5 - 21 25.5 25.5 25.5 25.5

                            F900継手 FINELOK・PURE (ストレートユニオン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました