(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
F900継手 FINELOK・PURE (フロント/バックリング)

F900継手 FINELOK・PURE (フロント/バックリング) (レビュー)

通常価格(税別)
571円
税込価格
628円
通常出荷日
9日目
【特長】
・ボディにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます
・ボディのシール部は、緻密な超仕上げとなっておりますので、メタル方式でありながら、高気密性が得られます
・ナットのねじ部には銀メッキ処理を行っていますのでねじの焼きつきは起こりません
・ダブルリング独自の連動作業によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので、非常に高い耐圧性が得られます

F900継手 FINELOK・PURE (フロント/バックリング)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    外販装置付帯配管に対する継手として使用
    評価 4.0満足度:4.02019/11/13
    当社にて製造販売している半導体製造設備のリハブ及び評価診断に要する付帯のエアー配管に対し継手として使用しました。接続形態や管径、設置環境(素材)等種々の要素を考慮し、平素より各種適正品を併用または、使い分けしており型番:F900-9.52SRも当該品の一つとして購入しました。高い気密性他性能に満足した結果、同機構製作の際にはこの商品をリピート利用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

F900継手 FINELOK・PURE (フロント/バックリング)

F900継手 FINELOK・PURE (フロント/バックリング)

    F900継手 FINELOK・PURE (エルボユニオン)

    F900継手 FINELOK・PURE (エルボユニオン)

      F900継手 FINELOK・PURE (ティーユニオン)

      F900継手 FINELOK・PURE (ティーユニオン)

        F900継手 FINELOK・PURE (異径ストレートユニオン)

        F900継手 FINELOK・PURE (異径ストレートユニオン)

          F900継手 FINELOK・PURE (Rねじ ハーフユニオン)

          F900継手 FINELOK・PURE (Rねじ ハーフユニオン)

            F900継手 FINELOK・PURE (ストレートユニオン)

            F900継手 FINELOK・PURE (ストレートユニオン)

              F900継手 FINELOK・PURE (Rねじ エルボハーフユニオン)

              F900継手 FINELOK・PURE (Rねじ エルボハーフユニオン)

                F900継手 FINELOK・PURE (異径ティーユニオン)

                F900継手 FINELOK・PURE (異径ティーユニオン)

                  F900継手 FINELOK・PURE (Gねじ ゲージユニオン)

                  F900継手 FINELOK・PURE (Gねじ ゲージユニオン)

                    F900継手 FINELOK・PURE (プラグユニオン)

                    F900継手 FINELOK・PURE (プラグユニオン)

                      F900継手 FINELOK・PURE (パネルユニオン)

                      F900継手 FINELOK・PURE (パネルユニオン)

                        F900継手 FINELOK・PURE (キャップユニオン)

                        F900継手 FINELOK・PURE (キャップユニオン)

                          ステンレス鋼製 2圧縮リング型式 パワフルロック (インサートブッシュ)

                          ステンレス鋼製 2圧縮リング型式 パワフルロック (インサートブッシュ)

                            メーカー フジキン フジキン フジキン フジキン フジキン フジキン フジキン フジキン フジキン フジキン フジキン フジキン フジキン
                            通常価格 571円 4,261円 7,077円 6,540円 2,397円 3,862円 7,074円 8,736円 2,482円 1,293円 14,161円 1,338円 298円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目~   3日目~   9日目   8日目~   8日目~   9日目   9日目   8日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 ステンレス鋼
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油
                            使用温度範囲(14.9MPa使用時)(℃) -196::350 -196::350 -196::350 -196::350 -196::350 -196::350 -196::350 -196::350 -196::350 -196::350 -196::350 -196::350 -196::400
                            最高使用圧力(MPa) 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。