【特長】・NEW MEGA(R)-ONE LAは、各種半導体製造装置・設備等の...
呼び径 | 最高使用圧力 | 使用流体温度範囲 | Cv値※ (20℃窒素ガス時) | 作動圧力 | 操作圧接続ポート | 接続継手 |
---|---|---|---|---|---|---|
6.35 | 1MPa | -10~+80℃ | 0.3 | 0.4~0.6MPa | M5×0.8 | UJR, UPG®, F900 自動溶接継手 |
9.52・12.7 | 0.65 |
部品名 | 材質 |
---|---|
ボディ ※1 | SUS316L |
ダイヤフラム(接ガス部)※1 | ニッケル-コバルト合金 |
シート ※1 | PCTFE(標準) |
アクチュエータキャップ | アルミ合金(アルマイト処理) |
※1:接ガス部品
Loading...
【特長】
・NEW MEGA(R)-ONE LAは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです
・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成したバルブです
・従来のMEGA(R)-ONE LAの性能はそのままに、コンパクト化をはかりました
この商品に近い類似品がありませんでした。
FPR-ND-71-9.52-2で型番確定
NEW MEGA(R)-ONE LA 新タイプ 低圧エアオペレーションバルブの型番FPR-ND-71-9.52-2のページです。
型番FPR-ND-71-9.52-2に関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
評価 4.9
通常価格(税別): 6,990円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能