(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MEGA-ONE LM 低圧タイプ マニュアルオペレーションバルブ

MEGA-ONE LM 低圧タイプ マニュアルオペレーションバルブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
38,765円 ~ 47,291円
税込価格
42,642円 ~ 52,020円

【特長】・各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

MEGA-ONE LM 低圧タイプ マニュアルオペレーションバルブ 外形図1

図1

 
MEGA-ONE LM 低圧タイプ マニュアルオペレーションバルブ 外形図2

図2

MEGA-ONE LM 低圧タイプ マニュアルオペレーションバルブ 外形図3

図3

製品仕様

呼び径最高使用圧力使用温度範囲MAX Cv値接続継手
6.351MPa-10~+80℃0.3UJR,UPG®,F900
自動溶接継手
9.520.65
  • 実績リーク量 外部リーク:5×10-12 Pa・m3/sec以下,弁座リーク:5×10-12Pa・m3/sec以下
  • 検査時リーク量 外部リーク:5×10-10 Pa・m3/sec以下,弁座リーク:5×10-10Pa・m3/sec以下
  • 全てHeリークチェック済です。
  • 優れた耐久性 10万回以上(実験値)
 
部品名材質
ボディSUS316L
ダイヤフラムニッケル-コバルト合金
シートPCTFE
ハンドルADC12

規格表

MEGA-ONE LM 低圧タイプ マニュアルオペレーションバルブ 規格表

型番リスト

型番
供給側 接続種類
供給側 配管パイプ径(φ)
制御側 接続種類
制御側 配管パイプ径(φ)
UJR接続種類
面間 L(mm)
高さ H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[突合せ溶接] 溶接(UJR継手)
6.35B
[突合せ溶接] 溶接(UJR継手)
6.35B
両端UJRオス接続
57
62

1個

47,291( 52,020円 )

8日目

[金属管接続] 金属管接続(F900継手)
6.35B
[金属管接続] 金属管接続(F900継手)
6.35B
-
62
62

1個

38,765( 42,642円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのマニュアルオペレーションダイヤフラムバルブです
・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成したバルブです

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MEGA-ONE LM 低圧タイプ マニュアルオペレーションバルブ

MEGA-ONE LM 低圧タイプ マニュアルオペレーションバルブ

    MEGA(R)-ONE LM 低圧マニュアルオペレーションバルブ

    MEGA(R)-ONE LM 低圧マニュアルオペレーションバルブ

      エスロンバルブ ダイヤフラムバルブ

      エスロンバルブ ダイヤフラムバルブ

        高純度ガス系バルブ KD ダイヤフラムバルブ ストレートタイプ 手動

        高純度ガス系バルブ KD ダイヤフラムバルブ ストレートタイプ 手動

          【高精度】Z軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形

          【高精度】Z軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形

            【高精度】Z軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形

            【高精度】Z軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形

              【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 薄型

              【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 薄型

                【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形

                【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形

                  【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形

                  【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形

                    【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形

                    【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形

                      【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 薄型

                      【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 薄型

                        【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 面幅スリム薄型

                        【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 面幅スリム薄型

                          【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形

                          【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形

                            メーカー フジキン フジキン 積水化学工業 キッツSCT ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 38,765円 20,151円 12,099円 40,270円 24,590円 24,000円 19,130円 36,830円 18,410円 18,120円 38,250円 17,880円 36,230円
                            通常出荷日 8日目   3日目~   7日目   11日目~   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体形状 ストレート - ストレート ストレート - - - - - - - - -
                            本体材質 SUS316L SUS316L PVC SUS316L - - - - - - - - -
                            使用流体 水 / 空気 / ガス / 薬品 水 / 空気 / ガス / 薬品 水 / 油 / 薬品 空気 / ガス - - - - - - - - -
                            ハンドル形状 丸形ハンドル 丸形ハンドル 丸形ハンドル 丸形ハンドル - - - - - - - - -
                            本体ライニング なし なし なし なし - - - - - - - - -

                            MEGA-ONE LM 低圧タイプ マニュアルオペレーションバルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤフラム・ピンチバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました