(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電磁クラッチ/ブレーキ 張力制御装置 PCM形

電磁クラッチ/ブレーキ 張力制御装置 PCM形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
104,509円
税込単価
114,960円

手動で盤面のボリュームにてトルクを広範囲で可変できるようにした制御装置です。【...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コントローラ
  • 環境・用途:
    標準
  • 構造:
    標準
  • 特徴:
    標準
  • 入力電圧(AC-V):
    200/220
  • 容量(定常時負荷容量)(W):
    100
  • 出力電圧(DC-V):
    0~24

型番

PCM102 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

電磁クラッチ/ブレーキ 張力制御装置 PCM形 外形図01
電磁クラッチ/ブレーキ 張力制御装置 PCM形 外形図02

製品仕様

入力電圧AC200/220V
50/60Hz
容量100W
出力
(切替可能)
HIGH:DC0~24V
LOW:DC0~12V
定格連続
質量7.0kg
塗装色マンセル N-7
主な適用機種POC/POB-0.3~20
PRB-1.2~20

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCM102

1個

104,509( 114,960円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手動で盤面のボリュームにてトルクを広範囲で可変できるようにした制御装置です。

【特長】
・広範囲なトルク制御ができる:手動でトルクを広範囲で設定できトルク調整範囲の大きなトルクリミッタの用途に使用できます。
・取扱い、操作が容易:電圧指示計を見ながら電圧調整で自在、かつ容易に最適トルクが設定できます。

カタログ

 

PCM102で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁クラッチ/ブレーキ 張力制御装置 PCM形の型番PCM102のページです。
型番PCM102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電磁クラッチ/ブレーキ 張力制御装置 PCM形

電磁クラッチ/ブレーキ 張力制御装置 PCM形

    張力設定器 CTS1120/1130/1220

    張力設定器 CTS1120/1130/1220

      パーマヒストルクコントローラ

      パーマヒストルクコントローラ

        コントロールボックス 無接点制御器 TMP形

        コントロールボックス 無接点制御器 TMP形

          定電流コントローラ

          定電流コントローラ

            スプリングクローズ制動ブレーキ

            スプリングクローズ制動ブレーキ

              電磁クラッチ/ブレーキ 制御装置

              電磁クラッチ/ブレーキ 制御装置

                ツースシリーズ コイル静止形クラッチ

                ツースシリーズ コイル静止形クラッチ

                  電源装置

                  電源装置

                    ツースシリーズ ベアリング取付形クラッチ

                    ツースシリーズ ベアリング取付形クラッチ

                      ワーナーシリーズ ブレーキ

                      ワーナーシリーズ ブレーキ

                        マイクロ電磁ブレーキ

                        マイクロ電磁ブレーキ

                          乾式単板電磁ブレーキ MSBシリーズ

                          乾式単板電磁ブレーキ MSBシリーズ

                            メーカー シンフォニアテクノロジー 小倉クラッチ 小倉クラッチ シンフォニアテクノロジー 小倉クラッチ シンフォニアテクノロジー シンフォニアテクノロジー シンフォニアテクノロジー 三木プーリ シンフォニアテクノロジー シンフォニアテクノロジー 小倉クラッチ 小倉クラッチ
                            通常価格 104,509円 45,891円 18,792円 70,139円 25,205円 166,337円 37,000円 75,548円 3,248円 77,241円 31,182円 11,477円 36,986円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   13日目~   3日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 コントローラ コントローラ コントローラ コントローラ コントローラ ブレーキ - クラッチ 電源装置 クラッチ ブレーキ ブレーキ ブレーキ
                            環境・用途 標準 - 標準 標準 - 標準 標準 標準 - 標準 標準 標準 -
                            構造 標準 - 標準 標準 - 標準 標準 コンパクト - コンパクト 標準 標準 標準
                            特徴 標準 - トルク調整 標準 - 標準 標準 標準 - 標準 - 標準 標準
                            入力電圧(AC-V) 200/220 - - 100/110、200/220 - - - - - - - - -

                            電磁クラッチ/ブレーキ 張力制御装置 PCM形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました