(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:633-AB-1-BR
カムロック633シリーズ アダプター 633-AB メネジ カムロックアダプター

カムロック633シリーズ アダプター 633-AB メネジ 633-AB-1-BR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,523円
税込単価
2,775円

着脱が簡単なトヨックス製のアダプター。【特長】・脱着が簡単で、接続作業時間が飛...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

633-AB-1-BR 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

633-AB-1-BR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

633-AB AL
633-AB SST
633-AB PP
633-AB BR

製品仕様

外観図

633-AB AL
633-AB SST
633-AB PP
633-AB BR

工場設備配管・各種機械組込用継手

仕様

型番流体主材質素材詳細
633-AB AL空気 水(工業用水)油アルミ合金継手本体:アルミ合金(ADC12、5"~:AC4CH)
633-AB SST空気 水(工業用水)薬品 溶剤・塗料
油 飲料・飲用水 食品 
SUS継手本体:SCS14(SUS316相当)
633-AB PP空気 水(工業用水)薬品 溶剤・塗料
油 飲料・飲用水 食品
PP継手本体:PP
633-AB BR空気 水(工業用水)油ブロンズ(青銅)継手本体:ブロンズ CAC406(BC6)青銅
  • 再使用可
  • 現場施工可

633-AB AL規格表

品番呼び径寸法(mm)
インチミリDFHLM
633-AB 1/2AL1/2"151435324115
633-AB 3/4AL3/4"201935324115
633-AB 1AL1"252441375018
633-AB 1-1/4AL1-1/4"322950455619
633-AB 1-1/2AL1-1/2"403559535721
633-AB 2AL2"504668636225
633-AB 2-1/2AL2-1/2"655684768428
633-AB 3AL3"8071100927131
633-AB 4AL4"100981291208137
633-AB 5AL5"1251211491468540
633-AB 6AL6"1501491911768641
633-AB 8AL8"20020326024111141

※4"以下はダイカストになります。
※1/2"アダプターは3/4"カプラーに接続できます。
※ネジはJIS管用テーパーネジ(Rc)です。

633-AB SST規格表

品番呼び径寸法(mm)
インチミリDFHLM
633-AB 1/2SST1/2"151435324115
633-AB 1SST1"252441375018
633-AB 1-1/4SST1-1/4"322948455618
633-AB 1-1/2SST1-1/2"403759535721
633-AB 2SST2"504868636225
633-AB 2-1/2SST2-1/2"655684768428
633-AB 3SST3"8072100927131
633-AB 4SST4"100981291208137
633-AB 5SST5"1251211491468541
633-AB 6SST6"1501491911768641

※1/2"アダプターは3/4"カプラーに接続できます。
※ネジはJIS管用テーパーネジ(Rc)です。

633-AB PP規格表

品番呼び径寸法(mm)
インチミリDFHLM
633-AB 3/4PP3/4"202042325120
633-AB 1PP1"252251375920
633-AB 1-1/2PP1-1/2"403867546722
633-AB 2PP2"504881637722
633-AB 3PP3"8074108929532

※ネジはJIS管用テーパーネジ(Rc)です。

633-AB BR規格表

品番呼び径寸法(mm)
インチミリDFHLM
633-AB 1/2BR1/2"151435324118
633-AB 3/4BR3/4"202035324118
633-AB 1BR1"252441375018
633-AB 1-1/4BR1-1/4"322948455620
633-AB 1-1/2BR1-1/2"403758535723
633-AB 2BR2"504669636223
633-AB 2-1/2BR2-1/2"655684769235
633-AB 3BR3"807299927130
633-AB 4BR4"100981291208136

※1/2"アダプターは3/4"カプラーに接続できます。
※ネジはJIS管用テーパーネジ(Rc)です。

型番リスト

型番
使用流体
本体材質
ねじの呼び(inch)
参考使用圧力範囲(23℃時)(MPa)
本体材質詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

633-AB-1-BR

水 / 空気 / 油
銅合金
1
-0.1~1.8
CAC406(BC6)青銅
-

1個

2,523( 2,775円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

着脱が簡単なトヨックス製のアダプター。
【特長】
・脱着が簡単で、接続作業時間が飛躍的に節約が可能で人件費の削減が可能
・高い気密性とネジ接合方式にみられる摩耗や不十分なねじ込みがないので、高い安全性を保つ
・厳格なA-A-59326(MIL-C-27487)により製造され、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐蝕性に優れている
【用途】
・工場設備配管・各種機械組込用継手

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

633-AB-1-BRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムロック633シリーズ アダプター 633-AB メネジの型番633-AB-1-BRのページです。
型番633-AB-1-BRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カムロック633シリーズ アダプター 633-AB メネジ

カムロック633シリーズ アダプター 633-AB メネジ

    カムロック633シリーズ アダプター 634-A ダストプラグ

    カムロック633シリーズ アダプター 634-A ダストプラグ

      カムロック633シリーズ アダプター 633-ET ホースシャンク

      カムロック633シリーズ アダプター 633-ET ホースシャンク

        カムロック633シリーズ カプラー 633-C ホースシャンク

        カムロック633シリーズ カプラー 633-C ホースシャンク

          カムロック633シリーズ アダプター 633-FB オネジ

          カムロック633シリーズ アダプター 633-FB オネジ

            カムロック633シリーズ アダプター 633-E ホースシャンク

            カムロック633シリーズ アダプター 633-E ホースシャンク

              カムロック633シリーズ カプラー 633-BB オネジ

              カムロック633シリーズ カプラー 633-BB オネジ

                カムロック633シリーズ カプラー 633-CT ホースシャンク

                カムロック633シリーズ カプラー 633-CT ホースシャンク

                  カムロック633シリーズ カプラー 633-DB メネジ

                  カムロック633シリーズ カプラー 633-DB メネジ

                    カムロック633シリーズ カプラー 634-B ダストキャップ

                    カムロック633シリーズ カプラー 634-B ダストキャップ

                      ハイカプラ大口径 鋼鉄 FKM SF型(おねじ取付用)

                      ハイカプラ大口径 鋼鉄 FKM SF型(おねじ取付用)

                        SP-Vカプラ 真ちゅう HNBR ソケット(おねじ取付用)

                        SP-Vカプラ 真ちゅう HNBR ソケット(おねじ取付用)

                          ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SF型

                          ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SF型

                            メーカー トヨックス トヨックス トヨックス トヨックス トヨックス トヨックス トヨックス トヨックス トヨックス トヨックス 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 1,160円 1,160円 2,084円 2,292円 1,380円 1,380円 2,997円 3,523円 2,682円 2,092円 3,411円 4,489円 2,263円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 関連部品 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 関連部品 標準 標準 標準
                            アダプター/カプラー アダプター - アダプター カプラー アダプター アダプター カプラー カプラー カプラー - ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 メネジ - ホースシャンク(ニップル径やや細めタイプ) ホースシャンク オネジ ホースシャンク オネジ ホースシャンク(ニップル径やや細めタイプ) メネジ - おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用
                            ねじの種類 Rc(管用テーパめねじ) - - - R(管用テーパおねじ) - R(管用テーパおねじ) - Rc(管用テーパめねじ) - Rc(管用テーパめねじ) Rc(管用テーパめねじ) Rc(管用テーパめねじ)
                            バルブ構造 両路開放型 - 両路開放型 両路開放型 両路開放型 両路開放型 両路開放型 両路開放型 両路開放型 - 片路開閉型 両路開閉型 片路開閉型

                            カムロック633シリーズ アダプター 633-AB メネジのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            ポンプ口元
                            評価 4.0満足度:4.02021/07/24
                            給水ポンプの口元に使用しています。以前は締め込むタイプを使用していたがこれだとワンタッチで接続できるのでとても楽になりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            モルタルを流すところに使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/26
                            仕様に合っていたので購入しました。当初期待した通りの使い方ができていて、性能もよいと思います。耐久性に関しても問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            添加材の配管
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/12
                            当日発送にてすぐに納品さました。
                            通常仕入先より取り寄せ日数が早く助かりました。
                            また利用させていただきたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ネジの規格は何ですか?
                            A
                            JIS管用テーパーネジ(Rc)です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            633-AB-1-1/2-SST
                            633-AB-1-1/4-BR
                            633-AB-1-1/4-SST
                            633-AB-1-PP
                            633-AB-1-SST
                            633-AB-1/2-AL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?使用流体 本体材質 ねじの呼び(inch) 参考使用圧力範囲(23℃時)
                            (MPa)
                            本体材質詳細

                            8,425円

                            ( 9,268円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -空気 / 薬品 / 油 / 水[ステンレス] SUS3161 1/2-0.1~1.8SCS14(SUS316相当)

                            3,080円

                            ( 3,388円 )
                            1個 -

                            10日目

                            -空気 / 油 / 水銅合金1 1/4-0.1~1.8CAC406(BC6)青銅

                            7,472円

                            ( 8,219円 )
                            1個 -

                            3日目

                            -空気 / 薬品 / 油 / 水[ステンレス] SUS3161 1/4-0.1~1.8SCS14(SUS316相当)

                            1,676円

                            ( 1,844円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -空気 / 薬品 / 油 / 水[樹脂] 樹脂1-0.1~0.7PP

                            6,491円

                            ( 7,140円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -空気 / 薬品 / 油 / 水[ステンレス] SUS3161-0.1~1.8SCS14(SUS316相当)

                            1,160円

                            ( 1,276円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10空気 / 油 / 水[アルミニウム] アルミ合金1/2-0.1~1.8ADC12

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました