(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアー用ジョイント

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
454円 ~ 2,599円
税込価格
499円 ~ 2,859円

納期短縮ご相談ください!各種スプレーガンやペイントタンク、ダイアプラムポンプ等...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
接続ネジサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
特殊三又 G1/4

1個

2,014( 2,215円 )

3日目

三又 G1/4

1個

1,194( 1,313円 )

3日目

中間 G1/4

1個

454( 499円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ホース G1/4(蝶ナット)×8.7mm竹の子

1個

616( 678円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

L型 G1/4袋ナット×G3/8

1個

2,599( 2,859円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

納期短縮ご相談ください!
各種スプレーガンやペイントタンク、ダイアプラムポンプ等の各種塗装機器へのエアー供給や、圧送式スプレーガンへの塗料供給に使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアー用ジョイントのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました