(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GM-LJP 11KW 4P 1/10
ギヤードモータ GM-LJPシリーズ MID ギアモータ GM-LJ

ギヤードモータ GM-LJPシリーズ GM-LJP 11KW 4P 1/10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
395,341円
税込単価
434,875円

【特長】・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。・ギヤ...

詳細情報を確認する

  • 取付区分:
    脚取付型
  • 相数:
    三相
  • 電圧【AC】:
    200 / 220
  • 保護等級:
    屋内形(IP44相当)
  • 軸:
    中実軸
  • ブレーキ:
    なし

(i)ご注意

  • 三菱電機製商品は土曜日着指定の対応致しかねます。ご注文時、ご指定頂けますが対応はできかねますので、予めご了承下さい。

型番

GM-LJP 11KW 4P 1/10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GM-LJP 11KW 4P 1/10 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

立形 三相 GM-LJPVシリーズ

ギヤードモータ GM-LJPシリーズ 外形図

製品仕様

標準仕様

シリーズ名GM-LJPシリーズ
出力11~37kW
極数4P(22kW 33/40r/minのみ6P)
相数三相
電圧200/200/220V
周波数50/60/60Hz
減速比1/3~1/60(機種構成表参照)
定格連続
耐熱クラス130(B)(11~22kW)、155(F)(22kW 6P、30、37kW)
始動方法λ-Δ始動
外被構造全閉外扇形 
保護構造屋内形(IP44相当)
取付方式立形
取付方向制限あり(オイル潤滑専用機種)
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
周囲温度-15~+40℃(凍結なきこと)
周囲湿度80%RH以下
標高海抜1,000m以下
振動常時4.9m/s2、瞬時9.8m/s2以下
ブレーキ形式直流スプリング制動(11~22kW)
潤滑方式オイル潤滑専用機種(三菱電機推奨オイルを注入ください)
塗装色パープルブルー(マンセル2.5PB2/4相当)
付属品軸端キー、棒状油面計

規格表

ギヤードモータ GM-LJPシリーズ 規格表
    (注)寸法は予告なく変更する場合があります。
    ※22kW 1/45は6Pモータで減速比1/30での対応となります。
    ※11kW、22kW、30kWの減速比1/10はGM-LJ形との取付寸法互換がありませんのでご注意願います。

    型番リスト

    型番
    減速比
    容量(W)
    出力軸径
    最小発注数量
    通常単価(税別)(税込単価)
    • 価格の安い順
    • 価格の高い順
    • 解除
    通常
    出荷日
    • 早い順
    • 遅い順
    • 解除

    GM-LJP 11KW 4P 1/10

    10
    11000
    65

    1個

    395,341( 434,875円 )

    5日目

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
    ・ギヤの強度を高めるための特別な熱処理のされた高硬度で高精密ギヤに加えて、高級軸受を採用。さらに、丹念な寿命試験の実施により、過酷なニーズにも十分お応えできる長寿命のギヤードモータです。
    ・ギヤードモータの騒音は、ギヤ(歯車)とギヤケースの精度に大きく左右されます。
    ・クラウニング、ホーニングなどを行い、高精度に仕上げています。
    ・また、ギヤケースは、高精度なマシニングセンタによって加工されていますので低騒音です。
    ・電源装置内蔵の直流安全ブレーキ(スプリング制動)です。

    (i)ご注意

    • 三菱電機製商品は土曜日着指定の対応致しかねます。ご注文時、ご指定頂けますが対応はできかねますので、予めご了承下さい。

    カタログ

    GM-LJP 11KW 4P 1/10で型番確定

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ギヤードモータ GM-LJPシリーズの型番GM-LJP 11KW 4P 1/10のページです。
    型番GM-LJP 11KW 4P 1/10に関する仕様情報を記載しております。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品

    ギヤードモータ GM-LJPシリーズ

    ギヤードモータ GM-LJPシリーズ

      SG-P1 三相クラッチブレーキ付ギヤモータ

      SG-P1 三相クラッチブレーキ付ギヤモータ

        SG-P1 単相ギヤモータ

        SG-P1 単相ギヤモータ

          ギヤードモータ GM-Sシリーズ

          ギヤードモータ GM-Sシリーズ

            GTR ギアモータ 平行軸・防水ブレーキモータ付(IP65)

            GTR ギアモータ 平行軸・防水ブレーキモータ付(IP65)

              GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・ブレーキモータ付

              GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・ブレーキモータ付

                GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・防水モータ付(IP65)

                GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・防水モータ付(IP65)

                  GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・モータ付

                  GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・モータ付

                    GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売)

                    GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売)

                      GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラセット)

                      GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラセット)

                        メーカー 三菱電機 シグマー技研 シグマー技研 三菱電機 ニッセイ ニッセイ ニッセイ ニッセイ ニッセイ ニッセイ
                        通常価格 385,281円 77,205円 38,977円 15,908円 31,008円 25,619円 20,143円 13,092円 19,586円 29,490円
                        通常出荷日 5日目   8日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目  
                        取付区分 脚取付型 - - - - - - - - -
                        相数 三相 三相 単相 - - - - - 単相 単相
                        電圧【AC】 200 / 220 200 / 220 - - - - - - - -
                        保護等級 屋内形(IP44相当) - - 屋内形(IP44相当) - - - - - -
                        中実軸 - - 中実軸 - - - - - -

                        ギヤードモータ GM-LJPシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        GM-LJP 11KW 4P 1/15
                        GM-LJP 11KW 4P 1/20
                        GM-LJP 11KW 4P 1/30
                        GM-LJP 11KW 4P 1/45
                        GM-LJP 11KW 4P 1/5
                        GM-LJP 11KW 4P 1/60
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        減速比 容量
                        (W)
                        出力軸径

                        403,400円

                        ( 443,740円 )
                        1個 -

                        5日目

                        151100065

                        412,116円

                        ( 453,328円 )
                        1個 -

                        5日目

                        201100065

                        436,289円

                        ( 479,918円 )
                        1個 -

                        5日目

                        301100070

                        504,089円

                        ( 554,498円 )
                        1個 -

                        5日目

                        451100080

                        385,281円

                        ( 423,809円 )
                        1個 -

                        5日目

                        51100045

                        618,863円

                        ( 680,749円 )
                        1個 -

                        5日目

                        601100090

                        ギアモータカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました