(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:P-AN03100-W
オイルリフレッシャー FP型 予備品 オイルリフレッシャーFPヨビヒン

オイルリフレッシャー FP型 予備品 P-AN03100-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
60,103円
税込単価
66,113円

3段ろ過方式のフィルトレーションユニットです。目詰まりインジケータにより各エレ...

詳細情報を確認する

型番

P-AN03100-W 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

P-AN03100-W の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

オイルリフレッシャー FP型 予備品 外形図

製品仕様

部品表

部番名称数量
1キャリア1
2フィルタ1
3吸収エレメント1
4フィルタエレメント1
5遠隔分離器1
6タンク1
7エアブリーザ 型式:AP-021
8レベルセンサ3
9ポンプモータ1
10ボールバルブ2
11制御ボックス1
12ボールバルブ2
13"O"リング2
14"O"リング2
15"O"リング1
部番名称数量
16インジケータ 型式:EA-32
17"O"リング2
18"O"リング2
19パッキン1
20ドレンプラグ2
21パッキン1
22防振ゴム4
23ペーパーインサート1
24"O"リング1
25"O"リング1
26ソレノイドバルブ1
27センサーカバー1
28ネジ2
29サイトグラス1
30"O"リング1

交換部品型式

部番部品名称エレメント型式ろ過精度備考
3吸水エレメントP-AN-03100-W吸水用"O"リング付属
4フィルタエレメントP-GF-A-08-3-3C3μm
P-GF-A-08-3-8C8μm
23ペーパーインサートFM060遠心分離器用25枚/組

"O"リングパッキン表

※エレメント交換時には◎印のついたシール材を新品に交換して下さい。

部番◎ 13◎ 14◎ 1517181921
シール材JIS B 2401,1A P-32JIS B 2401,1A G-80JIS B 2401,1A G140JIS B 2401,1B P-18JIS B 2401,1A P-14t3×Φ213/Φ167t1.5×Φ141/Φ52
数量2212211

遠心分離器用予備品

※遠心分離器洗浄時には○印のついたシール材を新品に交換して下さい。

部番23○24○25
部品名称ペーパーインサートローター用"O"リングカバー用"O"リング
数量111

注意・禁止事項

  • 爆発性雰囲気中では使用しないで下さい。けが、火災の原因になります。
  • 破損した状態で、機器を使用しないで下さい。けが、火災の恐れがあります。
  • 据え付け、配管、配線、運転操作、保守・点検作業は専門知識のある人が実施して下さい。感電、けが、火災等の恐れがあります。
  • 銘板は、常に見えるように障害物を置かないで下さい。又、銘板を取り外さないで下さい。
  • 難燃性作動油(水グリコール系作動油、リン酸エステル系作動油等)、航空機用作動油では使用しないで下さい。
  • 種類の違う油を使用する際は、油が混ざらないよう内部洗浄、フラッシング等を行い装置内部の油を全て除去してから使用して下さい。特に亜鉛系作動油と非亜鉛系作動油は絶対に混ぜて使用しないで下さい。故障の原因となります。

型番リスト

型番
ろ過精度
製品種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-AN03100-W

-
吸水エレメント
10

5個

60,103( 66,113円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

3段ろ過方式のフィルトレーションユニットです。目詰まりインジケータにより各エレメントの交換時期が分かります。

カタログ

P-AN03100-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルリフレッシャー FP型 予備品の型番P-AN03100-Wのページです。
型番P-AN03100-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルリフレッシャー FP型 予備品

オイルリフレッシャー FP型 予備品

    ノッチクリーンフィルタ AK

    ノッチクリーンフィルタ AK

      ノッチクリーンフィルタ AK型 予備品

      ノッチクリーンフィルタ AK型 予備品

        ラインフィルタ T型上抜き UL

        ラインフィルタ T型上抜き UL

          ラインフィルタ T型上抜き UL型 予備品

          ラインフィルタ T型上抜き UL型 予備品

            インジケータ付 サクションフィルタ ケース付 VN サクション用 

            インジケータ付 サクションフィルタ ケース付 VN サクション用 

              インジケータ付 サクションフィルタ VN型 予備品

              インジケータ付 サクションフィルタ VN型 予備品

                ラインフィルタ FH34・44・54・64シリーズ

                ラインフィルタ FH34・44・54・64シリーズ

                  立型リターンフィルタ FHBAシリーズ

                  立型リターンフィルタ FHBAシリーズ

                    立型サクションフィルタ FHIAシリーズ

                    立型サクションフィルタ FHIAシリーズ

                      ラインフィルタ T型上抜き UM型 予備品

                      ラインフィルタ T型上抜き UM型 予備品

                        ラインフィルタ T型上向き UM

                        ラインフィルタ T型上向き UM

                          カートリッジフィルタ CS(一般作動油用)

                          カートリッジフィルタ CS(一般作動油用)

                            メーカー 大生工業 大生工業 大生工業 大生工業 大生工業 大生工業 大生工業 SMC SMC SMC 大生工業 大生工業 大生工業
                            通常価格 8,721円 16,899円 1,354円 26,820円 1,208円 32,745円 1,297円 85円 68円 68円 1,275円 25,131円 2,556円
                            通常出荷日 17日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目~   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   14日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 関連部品 ラインフィルタ 関連部品 - - - 関連部品 - - - 関連部品 ラインフィルタ -

                            オイルリフレッシャー FP型 予備品のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            P-GF-A-08-3-3C
                            P-GF-A-08-3-8C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ろ過精度 製品種類

                            10,614円

                            ( 11,675円 )
                            5個 -

                            17日目

                            103ミクロンフィルタエレメント

                            8,721円

                            ( 9,593円 )
                            5個 -

                            17日目

                            108ミクロンフィルタエレメント

                            オイルフィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました