(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SA-UM-12A
ラインフィルタ T型上抜き UM型 予備品 ラインTガタウエムキUMヨビヒン

ラインフィルタ T型上抜き UM型 予備品 SA-UM-12A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,483円
税込単価
1,631円

【特長】・最もスタンダードなT型接続の中圧インラインフィルタです。・差圧検知可...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SA-UM-12A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SA-UM-12A の仕様・寸法情報

商品情報



外形図

ラインフィルタ T型上抜き UM型 予備品 外形図

製品仕様

部品表

部番名称数量部番名称数量部番名称数量
1本体19六角穴付ボルト417相フランジ2
2上部カバー110“O” リング118六角穴付ボルト8
3飲み口111“O” リング119インジケータ1
4エレメント112“O” リング120“O” リング1
5リリーフ弁113“O” リング121“O” リング1
6ばね114“O” リング122“O” リング1
7ばね押さえ115“O” リング1---
8ドレンプラグ116“O” リング2---

製品仕様

最高使用圧  Mpa7.0
繰り返し耐久試験0~7.0MPa×107
使用温度標準仕様  ℃-10~90
高温仕様*1  ℃-10~150
インジケータ作動圧力  Mpa0.3
クラッキング圧  Mpa0.35
エレメント耐差圧  Mpa0.7
エレメント流れ方向/抜き方向外→内/上抜き
接続口径記号03040608101216A
標準流量 ☆  L/min305090105240290440
主要材質本体FCD
上部カバーFCD
飲み口ADC
塗装アクアブルー
質量*2  kg8.911.122.721.5

☆比重:0.86、動粘度:32mm2/s、ろ過精度:10Uにおいて、圧力損失値が0.05MPaとなる時の流量を目安に設定(それぞれの製品特徴によって調整しておりますので、この値と異なる場合もあります)。

規格表

ラインフィルタ T型上抜き UM型 予備品 規格表

シール材一覧

ラインフィルタ T型上抜き UM型 予備品 シール材一覧表

選定サポート情報

予備エレメント注文例

シール材セット注文例

ラインフィルタ T型上抜き UM型 予備品 予備エレメント注文例
ラインフィルタ T型上抜き UM型 予備品 シール材セット注文例

型番リスト

型番
口径
ろ過精度
製品種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SA-UM-12A

40A
-
オーバーホール用シール材セット
10

5個

1,483( 1,631円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最もスタンダードなT型接続の中圧インラインフィルタです。
・差圧検知可能なインジケータ(目視式・電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。
・油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。
・エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。
・"U"シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。
・リターンラインフィルタとしても使用可能です。
・一般作動油以外の場合はパッキン、"O"リング、その他が変わりますからご指示ください。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

SA-UM-12Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラインフィルタ T型上抜き UM型 予備品の型番SA-UM-12Aのページです。
型番SA-UM-12Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラインフィルタ T型上抜き UM型 予備品

ラインフィルタ T型上抜き UM型 予備品

    ラインフィルタ T型上抜き UH型 予備品

    ラインフィルタ T型上抜き UH型 予備品

      ラインフィルタ T型上抜き UL型 予備品

      ラインフィルタ T型上抜き UL型 予備品

        ラインフィルタ T型上抜き UH

        ラインフィルタ T型上抜き UH

          ラインフィルタ T型上抜き UL

          ラインフィルタ T型上抜き UL

            カートリッジフィルタ CF(一般作動油用)

            カートリッジフィルタ CF(一般作動油用)

              ノッチクリーンフィルタ AK

              ノッチクリーンフィルタ AK

                ノッチクリーンフィルタ AK型 予備品

                ノッチクリーンフィルタ AK型 予備品

                  エアブリーザ (AP型)

                  エアブリーザ (AP型)

                    リターンフィルタ FH100シリーズ

                    リターンフィルタ FH100シリーズ

                      オイルフィルタ FH150シリーズ

                      オイルフィルタ FH150シリーズ

                        ラインフィルタ T型上向き UM

                        ラインフィルタ T型上向き UM

                          カートリッジフィルタ CS(一般作動油用)

                          カートリッジフィルタ CS(一般作動油用)

                            メーカー 大生工業 大生工業 大生工業 大生工業 大生工業 大生工業 大生工業 大生工業 大生工業 SMC SMC 大生工業 大生工業
                            通常価格 1,275円 1,587円 1,208円 35,934円 26,820円 5,664円 16,899円 1,354円 1,306円 135円 247円 25,131円 2,556円
                            通常出荷日 7日目~   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   14日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 関連部品 - - ラインフィルタ - - ラインフィルタ 関連部品 ブリーザ - - ラインフィルタ -

                            ラインフィルタ T型上抜き UM型 予備品のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            P-UM-03A-8C
                            P-UM-04A-10U
                            P-UM-04A-20U
                            SA-UM-16A
                            SP-UM-03A
                            SP-UM-04A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?口径 ろ過精度 製品種類

                            4,466円

                            ( 4,913円 )
                            5個 -

                            7日目

                            1010A8ミクロン予備エレメント

                            3,189円

                            ( 3,508円 )
                            5個 -

                            7日目

                            1015A10ミクロン予備エレメント

                            3,189円

                            ( 3,508円 )
                            5個 -

                            7日目

                            1015A20ミクロン予備エレメント

                            1,595円

                            ( 1,755円 )
                            5個 -

                            8日目

                            1050A-オーバーホール用シール材セット

                            1,375円

                            ( 1,513円 )
                            5個 -

                            8日目

                            1010A-エレメント交換用シール材セット

                            1,275円

                            ( 1,403円 )
                            5個 -

                            8日目

                            1015A-エレメント交換用シール材セット

                            オイルフィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました