(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インジケータ付 サクションフィルタ VN型 予備品

インジケータ付 サクションフィルタ VN型 予備品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,297円 ~ 20,034円
税込価格
1,427円 ~ 22,037円

【特長】・ケース付サクションフィルタの内部のエア溜りを起こさない形状としました...

詳細情報を確認する

型番

未確定23件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報



外形図

インジケータ付 サクションフィルタ VN型 予備品 外形図

製品仕様

部品表

部番名称数量部番名称数量部番名称数量
1本体18ストップリング115“O”リング1
2上部カバー19スプリング116“O”リング1
3バルブ110スプリング117“O”リング1
4インナーチューブ111相フランジ118“O”リング1
5エレメント112ボルト119パッキン1
6板バネ113ドレンプラグ120インジケータ1
7ガイドロッド114六角穴付ボルト121“O”リング1

製品仕様

最高使用圧  Mpa0.5
使用温度標準仕様 ℃-10~90
高温仕様 ℃-10~130
インジケータ作動圧力  Mpa0.02
クラッキング圧  Mpa0.023
エレメント耐差圧  Mpa0.15
エレメント流れ方向/抜き方向内→外/上抜き
接続口径記号03A04A06A08A10A12A16A
標準流量 ☆  L/min203670120240330490
主要材質本体AC
上部カバーADC
塗装無塗装
質量  kg3.05.06.08.5

☆比重:0.86、動粘度:32mm2/s、ろ過精度:150Wにおいて、圧力損失値が0.005MPaとなる時の流量を目安に設定(それぞれの製品特徴によって調整しておりますので、この値と異なる場合もあります)。

規格表

インジケータ付 サクションフィルタ VN型 予備品 規格表

シール材一覧

インジケータ付 サクションフィルタ VN型 予備品 シール材一覧表

選定サポート情報

予備エレメント注文例

シール材セット注文例

インジケータ付 サクションフィルタ VN型 予備品 予備エレメント注文例
インジケータ付 サクションフィルタ VN型 予備品 シール材セット注文例

型番リスト

型番
口径
ろ過精度
製品種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10A
150メッシュ
予備エレメント
10

5個

6,465( 7,112円 )

7日目

15A
150メッシュ
予備エレメント
10

5個

6,465( 7,112円 )

7日目

20A
60メッシュ
予備エレメント
10

5個

10,222( 11,244円 )

17日目

20A
150メッシュ
予備エレメント
10

5個

10,222( 11,244円 )

7日目

25A
150メッシュ
予備エレメント
10

5個

10,222( 11,244円 )

7日目

32A
150メッシュ
予備エレメント
10

5個

13,060( 14,366円 )

7日目

40A
150メッシュ
予備エレメント
10

5個

13,060( 14,366円 )

7日目

40A
200メッシュ
予備エレメント
10

5個

14,268( 15,695円 )

17日目

50A
150メッシュ
予備エレメント
10

5個

20,034( 22,037円 )

7日目

10A
-
オーバーホール用シール材セット
10

5個

1,382( 1,520円 )

8日目

15A
-
オーバーホール用シール材セット
10

5個

1,382( 1,520円 )

8日目

20A
-
オーバーホール用シール材セット
10

5個

1,485( 1,634円 )

8日目

25A
-
オーバーホール用シール材セット
10

5個

1,623( 1,785円 )

8日目

32A
-
オーバーホール用シール材セット
10

5個

1,587( 1,746円 )

8日目

40A
-
オーバーホール用シール材セット
10

5個

1,587( 1,746円 )

8日目

50A
-
オーバーホール用シール材セット
10

5個

2,067( 2,274円 )

8日目

10A
-
エレメント交換用シール材セット
10

5個

1,297( 1,427円 )

8日目

15A
-
エレメント交換用シール材セット
10

5個

1,297( 1,427円 )

8日目

20A
-
エレメント交換用シール材セット
10

5個

1,354( 1,489円 )

8日目

25A
-
エレメント交換用シール材セット
10

5個

1,480( 1,628円 )

8日目

32A
-
エレメント交換用シール材セット
10

5個

1,441( 1,585円 )

8日目

40A
-
エレメント交換用シール材セット
10

5個

1,441( 1,585円 )

8日目

50A
-
エレメント交換用シール材セット
10

5個

1,761( 1,937円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケース付サクションフィルタの内部のエア溜りを起こさない形状としました。
・エレメントはステンレス金網60,100,150,200メッシュを標準としています。
・フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。
・リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。
・I型(目視)インジケータは標準装備です。
・オプションでE型(目視併用電気接点式)インジケータ及びマグネット等が付けられます。
・注)マグネットはご購入後の追加装備はできません。
・I型、E型インジケータの防塵カバーはプラスチック製ですので、溶剤(シンナー等)に注意してください。
・インジケータは水平方向で、どの方向からも見る事ができます。
・インジケータ指示差圧緑色(赤始動)0.012MPa赤色(全面赤)0.02MPaI型インジケータはリセットタイプです。
・I型インジケータはリセットタイプです。
・E型インジケータは自動復帰型です。
・一般作動油以外の場合はパッキン"O"リングその他が変わりますから御指示ください。
・オプションでネジ込み型相フランジにする事ができます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インジケータ付 サクションフィルタ VN型 予備品

インジケータ付 サクションフィルタ VN型 予備品

    ラインフィルタ T型上抜き UM型 予備品

    ラインフィルタ T型上抜き UM型 予備品

      ラインフィルタ T型上向き UM

      ラインフィルタ T型上向き UM

        ラインフィルタ FH34・44・54・64シリーズ

        ラインフィルタ FH34・44・54・64シリーズ

          ノッチクリーンフィルタ AK型 予備品

          ノッチクリーンフィルタ AK型 予備品

            ノッチクリーンフィルタ AK

            ノッチクリーンフィルタ AK

              ラインフィルタ T型上抜き UL

              ラインフィルタ T型上抜き UL

                ラインフィルタ T型上抜き UL型 予備品

                ラインフィルタ T型上抜き UL型 予備品

                  ラインフィルタ T型上抜き UH

                  ラインフィルタ T型上抜き UH

                    ラインフィルタ T型上抜き UH型 予備品

                    ラインフィルタ T型上抜き UH型 予備品

                      リターンフィルタ FH100シリーズ

                      リターンフィルタ FH100シリーズ

                        カートリッジフィルタ 107

                        カートリッジフィルタ 107

                          立型サクションフィルタ FHIAシリーズ

                          立型サクションフィルタ FHIAシリーズ

                            メーカー 大生工業 大生工業 大生工業 SMC 大生工業 大生工業 大生工業 大生工業 大生工業 大生工業 SMC 大生工業 SMC
                            通常価格 1,297円 1,275円 25,131円 85円 1,354円 16,899円 26,820円 1,208円 35,934円 1,587円 135円 23,826円 68円
                            通常出荷日 7日目~   7日目~   14日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 関連部品 関連部品 ラインフィルタ - 関連部品 ラインフィルタ - - ラインフィルタ - - その他フィルタ -
                            液体の種類 一般作動油 - 一般作動油 - - 一般作動油 一般作動油 一般作動油 一般作動油 一般作動油 - 一般鉱物油 -

                            インジケータ付 サクションフィルタ VN型 予備品のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            オイルフィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました