(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノッチクリーンフィルタ AK

ノッチクリーンフィルタ AK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
16,899円 ~ 58,015円
税込価格
18,589円 ~ 63,817円

ノッチワイヤーエレメントによるオートクリーンフィルタです。【特長】・最高使用圧...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ラインフィルタ
  • 液体の種類:
    一般作動油
  • ろ過精度:
    150メッシュ
  • ろ材:
    ノッチワイヤ

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報



外形図

ノッチクリーンフィルタ AK 外形図

接続口径12、16は相フランジに"O"リング溝付

製品仕様

部品表

部番名称数量部番名称数量部番名称数量
1本体18座金215“O”リング1
2下部カバー19ハンドル116“O”リング1
3スクレッパー110蝶ナット117“O”リング2
4エレメント111特殊座金118六角穴付ボルト4
5センターロッド112パッキン119相フランジ2
6スプリングピン113松葉ピン120“O”リング2
7ストップリング214ドレーンプラグ121六角穴付ボルト8

製品仕様

最高使用圧力  Mpa1.0
使用温度標準仕様  ℃-10~90
高温仕様*1  ℃-10~150
インジケータ作動圧力  Mpa設定なし
クラッキング圧  Mpa設定なし
エレメント耐差圧  Mpa0.7
エレメント流れ方向/抜き方向外→内/下抜き
接続口径記号040608101216
標準流量 ☆  L/min4560135170330350
主要材質本体ADCAC
下部カバーADC鋼板
塗装本体無塗装
下部カバー無塗装皮膜処理
質量*2  kg0.82.04.7

☆比重:0.86、動粘度:32mm2/s、ろ過精度:150Kにおいて、圧力損失値が0.05MPaとなる時の流量を目安に設定。

規格表

ノッチクリーンフィルタ AK 規格表

シール材一覧

ノッチクリーンフィルタ AK シール材一覧表

選定サポート情報

注文例

ノッチクリーンフィルタ AK 型式表示例図

型番リスト

型番
口径
配管ネジ呼び
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15A
Rc1/2
280-0039
10

1個

16,899( 18,589円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20A
Rc3/4
280-0047
10

1個

16,899( 18,589円 )

1日目

25A
Rc1
280-0055
10

1個

33,508( 36,859円 )

1日目

32A
Rc1 1/4
280-0063
10

1個

33,899( 37,289円 )

37日目

40A
Rc1 1/2
280-0071
10

1個

58,015( 63,817円 )

1日目

50A
Rc2
280-0080
10

1個

49,316( 54,248円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ノッチワイヤーエレメントによるオートクリーンフィルタです。
【特長】
・最高使用圧力は1MPaです。
・ハンドルを回転することによりエレメントの清掃再生ができるノッチワイヤーエレメント(AK型)によるオートクリーンフィルタです。
・配管方法はネジ込形、フランジ形があります。
・相フランジはオプションです。
・一般作動油以外の場合はパッキン"O"リングその他が変わりますからご指示ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノッチクリーンフィルタ AK

ノッチクリーンフィルタ AK

    ラインフィルタ T型上抜き UL型 予備品

    ラインフィルタ T型上抜き UL型 予備品

      ラインフィルタ T型上抜き UL

      ラインフィルタ T型上抜き UL

        ラインフィルタ FH34・44・54・64シリーズ

        ラインフィルタ FH34・44・54・64シリーズ

          ラインフィルタ T型上向き UM

          ラインフィルタ T型上向き UM

            ラインフィルタ T型上抜き UM型 予備品

            ラインフィルタ T型上抜き UM型 予備品

              ラインフィルタ T型上抜き UH

              ラインフィルタ T型上抜き UH

                ラインフィルタ T型上抜き UH型 予備品

                ラインフィルタ T型上抜き UH型 予備品

                  立型リターンフィルタ FHBAシリーズ

                  立型リターンフィルタ FHBAシリーズ

                    立型サクションフィルタ FHIAシリーズ

                    立型サクションフィルタ FHIAシリーズ

                      カートリッジフィルタ 107

                      カートリッジフィルタ 107

                        インジケータ付 サクションフィルタ ケース付 VN サクション用 

                        インジケータ付 サクションフィルタ ケース付 VN サクション用 

                          インジケータ付 サクションフィルタ VN型 予備品

                          インジケータ付 サクションフィルタ VN型 予備品

                            メーカー 大生工業 大生工業 大生工業 SMC 大生工業 大生工業 大生工業 大生工業 SMC SMC 大生工業 大生工業 大生工業
                            通常価格 16,899円 1,208円 26,820円 85円 25,131円 1,275円 35,934円 1,587円 68円 68円 23,826円 32,745円 1,297円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目   7日目~   14日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   10日目~   7日目~  
                            種類 ラインフィルタ - - - ラインフィルタ 関連部品 ラインフィルタ - - - その他フィルタ - 関連部品
                            液体の種類 一般作動油 一般作動油 一般作動油 - 一般作動油 - 一般作動油 一般作動油 - - 一般鉱物油 一般作動油 一般作動油
                            ろ過精度 150メッシュ - - - - - - - - - - - -
                            ろ材 ノッチワイヤ - - - - - - - - - - 金網(SUS) -

                            ノッチクリーンフィルタ AKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            オイルフィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました