(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薄型シリンダ ACQシリーズ(大口径タイプ)

薄型シリンダ ACQシリーズ(大口径タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

薄型で省スペース設計のシリンダ。【特長】・JIS標準。・シリンダの内径は研削処...

詳細情報を確認する

  • ポートねじ種類:
    PT

(i)ご注意

  • メーカー型番変更により型番末尾のPが削除されている型番がございます。
    型番末尾のPはPTねじ仕様を表しておりましたが、本商品標準でPTねじ仕様となるため型番変更による仕様の変更は御座いません。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

薄型シリンダ ACQシリーズ (大口径タイプ)の仕様

薄型シリンダ ACQシリーズ (大口径タイプ) イメージ

薄型シリンダ ACQシリーズ (大口径タイプ) イメージ

内径(mm)125140160
作動方式複動形
使用流体空気(40μm以上のフイルタにて濾過した空気をご使用ください)
使用圧カ範囲0.05~1.0Mpa(7~145psi)
保証耐圧力1.5Mpa(215psi)
周囲温度および使用流体温度-20~80℃
使用ピス卜ン速度m/s30~500
スト口ーク長さ許容差mm0~+1.4
クッションラバークッション
配管接続ロ径(1)3/8"

(1)ポートねじはPT種類が選択可能。

型番リスト

型番
種類
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
シリンダ作動方式
ロッド作動方式
本体形状
付加機能
環境・用途
周囲及び使用流体温度(℃)
エンドロック
バルブ
使用圧力(MPa)
磁石
配管接続口径
ロッド先端ネジ種類
可変ストローク
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
薄型シリンダ
10 ~ 300
125
複動形
[両ロッド] 両ロッド
[角形] 角形
標準
標準
-20~80
なし
なし
0.05~1
あり
PT3/8"
メネジ
-

1個

-( - )

12日目

薄型シリンダ
10 ~ 300
125
複動形
[両ロッド] 両ロッド
[角形] 角形
標準
標準
-20~80
なし
なし
0.05~1
あり
PT3/8"
オネジ
-

1個

-( - )

12日目

薄型シリンダ
10 ~ 300
140
複動形
[両ロッド] 両ロッド
[角形] 角形
標準
標準
-20~80
なし
なし
0.05~1
あり
PT3/8"
メネジ
-

1個

-( - )

12日目

薄型シリンダ
10 ~ 300
140
複動形
[両ロッド] 両ロッド
[角形] 角形
標準
標準
-20~80
なし
なし
0.05~1
あり
PT3/8"
オネジ
-

1個

-( - )

12日目

薄型シリンダ
10 ~ 300
160
複動形
[両ロッド] 両ロッド
[角形] 角形
標準
標準
-20~80
なし
なし
0.05~1
あり
PT3/8"
メネジ
-

1個

-( - )

12日目

薄型シリンダ
10 ~ 300
160
複動形
[両ロッド] 両ロッド
[角形] 角形
標準
標準
-20~80
なし
なし
0.05~1
あり
PT3/8"
オネジ
-

1個

-( - )

12日目

薄型シリンダ
10 ~ 300
125
複動形
[両ロッド] 両ロッド可変ストローク形
[角形] 角形
標準 / ストローク調整付
標準
-20~80
なし
なし
0.05~1
あり
PT3/8"
メネジ
10mm / 20mm / 30mm / 40mm / 50mm / 75mm / 100mm

1個

-( - )

12日目

薄型シリンダ
10 ~ 300
125
複動形
[両ロッド] 両ロッド可変ストローク形
[角形] 角形
標準 / ストローク調整付
標準
-20~80
なし
なし
0.05~1
あり
PT3/8"
オネジ
10mm / 20mm / 30mm / 40mm / 50mm / 75mm / 100mm

1個

-( - )

12日目

薄型シリンダ
10 ~ 300
140
複動形
[両ロッド] 両ロッド可変ストローク形
[角形] 角形
標準 / ストローク調整付
標準
-20~80
なし
なし
0.05~1
あり
PT3/8"
メネジ
10mm / 20 / 30 / 40 / 50 / 75 / 100mm

1個

-( - )

12日目

薄型シリンダ
10 ~ 300
140
複動形
[両ロッド] 両ロッド可変ストローク形
[角形] 角形
標準 / ストローク調整付
標準
-20~80
なし
なし
0.05~1
あり
PT3/8"
オネジ
10mm / 20 / 30 / 40 / 50 / 75 / 100mm

1個

-( - )

12日目

薄型シリンダ
10 ~ 300
160
複動形
[両ロッド] 両ロッド可変ストローク形
[角形] 角形
標準 / ストローク調整付
標準
-20~80
なし
なし
0.05~1
あり
PT3/8"
メネジ
10mm / 20mm / 30mm / 40mm / 50mm / 75mm / 100mm

1個

-( - )

12日目

薄型シリンダ
10 ~ 300
160
複動形
[両ロッド] 両ロッド可変ストローク形
[角形] 角形
標準 / ストローク調整付
標準
-20~80
なし
なし
0.05~1
あり
PT3/8"
オネジ
10mm / 20mm / 30mm / 40mm / 50mm / 75mm / 100mm

1個

-( - )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

薄型で省スペース設計のシリンダ。
【特長】
・JIS標準。
・シリンダの内径は研削処理をしているので、耐摩耗で耐久性を持つ。
・本体に、センサースイッチ取付用の溝があるため、センサースイッチの取付が簡単。
・大口径で使用できるタイプ。
・C形止め輪でボディーと両側カバーを固定し、安全性向上。
・貯油機能、コンパクト設計。
・設置スペースのコンパクト化が可能。
【用途】
・標準シリンダーに比べ、装置の省スペース化に貢献できる。
・センサースイッチの取付もしやすく様々な状況・ワークに対応することができる。
・大口径が必要な際はこちらの商品が最適。

(i)ご注意

  • メーカー型番変更により型番末尾のPが削除されている型番がございます。
    型番末尾のPはPTねじ仕様を表しておりましたが、本商品標準でPTねじ仕様となるため型番変更による仕様の変更は御座いません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄型シリンダ ACQシリーズ(大口径タイプ)

薄型シリンダ ACQシリーズ(大口径タイプ)

    低速シリンダ 標準形 複動 片ロッド CQ2Xシリーズ

    低速シリンダ 標準形 複動 片ロッド CQ2Xシリーズ

      大口径薄形シリンダ 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQ2シリーズ

      大口径薄形シリンダ 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQ2シリーズ

        低速シリンダ 複動 片ロッド CQSXシリーズ

        低速シリンダ 複動 片ロッド CQSXシリーズ

          薄形シリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CQ2Kシリーズ

          薄形シリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CQ2Kシリーズ

            大口径薄形シリンダ 複動・両ロッド CQ2Wシリーズ

            大口径薄形シリンダ 複動・両ロッド CQ2Wシリーズ

              薄型シリンダ Cシリーズ

              薄型シリンダ Cシリーズ

                耐横荷重形薄形シリンダ CQ2□Sシリーズ

                耐横荷重形薄形シリンダ CQ2□Sシリーズ

                  薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQSシリーズ

                  薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQSシリーズ

                    耐横荷重形薄形シリンダ 二次電池対応 25A-CQS□Sシリーズ

                    耐横荷重形薄形シリンダ 二次電池対応 25A-CQS□Sシリーズ

                      エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ

                      エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ

                        薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 両ロッド CQSWシリーズ

                        薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 両ロッド CQSWシリーズ

                          薄形シリンダ 標準形 複動・両ロッド CQ2Wシリーズ

                          薄形シリンダ 標準形 複動・両ロッド CQ2Wシリーズ

                            メーカー AirTAC(エアタック) SMC SMC SMC SMC SMC コガネイ SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 - 6,289円 31,534円 3,611円 3,189円 - 2,514円 - 2,678円 6,458円 4,674円 3,229円 -
                            通常出荷日 12日目   6日目~   18日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   5日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ポートねじ種類 PT - - - - - - - - - - - -

                            薄型シリンダ ACQシリーズ(大口径タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q クッションタイプは何ですか?
                            A
                            クッションタイプはラバークッションになります。

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました