(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレッシャスイッチモジュラーバルブ

プレッシャスイッチモジュラーバルブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
31,474円
税込単価
34,621円

油圧回路中の圧力変化を感知して電気回路の開閉を行なうスイッチをモジュラー化した...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    プレッシャスイッチ
  • 呼び径(サイズ):
    1/8
  • 最高使用圧力(MPa):
    25
  • 最大流量(ℓ/min):
    50
  • 圧力調整範囲(MPa):
    0.8~7
  • 制御ポート:
    Bポート
  • インジケータライト:
  • 手動ハンドル:
  • 電源仕様:
    直流電源用DC30V以下

型番

OW-G01-B1-R-D2-30 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

プレッシャスイッチモジュラーバルブ 外形図

製品仕様

型番呼び径
(サイズ)
最高使用圧力
MPa{kgf/cm2}
最大流量
L/min
圧力調整範囲
MPa{kgf/cm2}
質量
kg
ガスケット面寸法
OW-G01-B1-R-**-301/825{255}500.5~3.5{5.1~35.7}
0.8~7{8.2~71.4}
3.5~21{35.7~214}
1.8ISO 4401-03-02-0-94

性能・試験情報

性能曲線

プレッシャスイッチモジュラーバルブ 性能曲線図

作動油動粘度32mm2/s

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OW-G01-B1-R-D2-30

1個

31,474( 34,621円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

油圧回路中の圧力変化を感知して電気回路の開閉を行なうスイッチをモジュラー化した高精度で信頼性の高いバルブです。
【特長】
・油圧回路中の圧力変化を感知して電気回路の開閉を行なうスイッチをモジュラー化したバルブです。
・検出精度が高く高精度な回路制御ができ、しかも信頼性も抜群です。
・最高使用圧力25MPa{255kgf/cm-2}です。
・DINコネクタにインジケータライトを内蔵しており、作動が一目でわかります。
・A,B両ポートが1台で制御できるW形があり、装置をコンパクトにできます。

カタログ

 

OW-G01-B1-R-D2-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレッシャスイッチモジュラーバルブの型番OW-G01-B1-R-D2-30のページです。
型番OW-G01-B1-R-D2-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレッシャスイッチモジュラーバルブ

プレッシャスイッチモジュラーバルブ

    マニホールド MD1VWシリーズ

    マニホールド MD1VWシリーズ

      MD1VW シールブロック

      MD1VW シールブロック

        01/03/04/06/10シリーズモジュラー弁 取付ボルトキット

        01/03/04/06/10シリーズモジュラー弁 取付ボルトキット

          03シリーズモジュラー弁 ベースプレート

          03シリーズモジュラー弁 ベースプレート

            バルブ取付用 植込ボルト

            バルブ取付用 植込ボルト

              バルブ取付用 六角穴付ボルト

              バルブ取付用 六角穴付ボルト

                01.03ベースブロック

                01.03ベースブロック

                  01シリーズモジュラー弁 ベースプレート

                  01シリーズモジュラー弁 ベースプレート

                    電磁比例駆動用小形パワー増幅器シリーズ

                    電磁比例駆動用小形パワー増幅器シリーズ

                      01シリーズモジュラー弁 エンドプレート

                      01シリーズモジュラー弁 エンドプレート

                        02シリーズスタック弁 圧力取出用ブロック

                        02シリーズスタック弁 圧力取出用ブロック

                          02シリーズスタック弁 マニホールドブロック

                          02シリーズスタック弁 マニホールドブロック

                            メーカー 不二越 TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) 油研工業 油研工業 不二越 不二越 不二越 油研工業 不二越 油研工業 ダイキン工業(油圧機器) ダイキン工業(油圧機器)
                            通常価格 31,474円 19,700円 6,574円 819円 18,346円 6,812円 1,530円 15,559円 7,000円 53,982円 3,597円 6,997円 20,882円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 プレッシャスイッチ マニホールド シールブロック ボルト プレート/ベースブロック ボルト ボルト プレート/ベースブロック プレート/ベースブロック 増幅器 プレート/ベースブロック 圧力取出用ブロック マニホールドブロック
                            呼び径(サイズ) 1/8 - - - - 03 03 01 - - - - -
                            最高使用圧力(MPa) 25 - - - - - - 25 - - - - -
                            最大流量(ℓ/min) 50 - - - - - - - - - - - -
                            圧力調整範囲(MPa) 0.8~7 - - - - - - - - - - - -

                            プレッシャスイッチモジュラーバルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油圧バルブ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました