(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ECB64-C2
SSシリーズ(配線方式:集中端子箱形) ウエット形ソレノイドバルブ SS ソレノイドアッセンブリ

SSシリーズ(配線方式:集中端子箱形) ウエット形ソレノイドバルブ ECB64-C2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,499円
税込単価
6,049円

きわめて長寿命で、切替音が静かな高圧大容量のバルブです。【特長】・ソレノイドの...

詳細情報を確認する

型番

ECB64-C2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ECB64-C2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ACソレノイド:SS-G01-A**-R-C*-31

SSシリーズ(配線方式:集中端子箱形) ウエット形ソレノイドバルブ ACソレノイド:SS-G01-A**-R-C*-31外形図

ACソレノイド:SS-G01-C**-R-C*-31

SSシリーズ(配線方式:集中端子箱形) ウエット形ソレノイドバルブ ACソレノイド:SS-G01-C**-R-C*-31外形図

DCソレノイドおよび整流器付:SS-G01-A**-R-D/E*-31、SS-G01-C**-R-D/E*-31

SSシリーズ(配線方式:集中端子箱形) ウエット形ソレノイドバルブ DCソレノイドおよび整流器付:SS-G01-A**-R-D/E*-31、SS-G01-C**-R-D/E*-31外形図

ACソレノイド:SS-G03-C**-R-C*-J22、SS-G03-E**-R-C*-J22

SSシリーズ(配線方式:集中端子箱形) ウエット形ソレノイドバルブ ACソレノイド:SS-G03-C**-R-C*-J22、SS-G03-E**-R-C*-J22外形図

DCソレノイドおよび整流器付:SS-G03-C**-R-D*/E*-J22

SSシリーズ(配線方式:集中端子箱形) ウエット形ソレノイドバルブ DCソレノイドおよび整流器付:SS-G03-C**-R-D*/E*-J22外形図

製品仕様

-SS-G01SS-G03
ACソレノイドDCソレノイドACソレノイドDCソレノイド
整流器内蔵形-
C*E*D*C*D*
最高使用圧力P、A、Bポート35(25)MPa{357(255)kgf/cm2}(注1)
最高許容背圧Tポート21MPa{214kgf/cm2}16MPa{163kgf/cm2}
切換頻度(回/分)標準形300120300300240
ショックレス形-120-120
標準インジケータライトRR
オプションショックレス-F-F
サージレスG-GGG
手動押ボタン付NN
クイックリターン-Q---
質量(kg)両SOL.1.82.04.25.5
片SOL.1.41.53.54.1
使用条件防塵・防水ランクJIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
周囲温度-20~50℃
作動油温度範囲-20~70℃
粘度範囲15~300mm2/s
フィルトレーション25ミクロン以下
取付ボルトサイズ×長さM5×45 4本M6×70 4本
(M8×70 4本)
締付トルクM5 5~7N・m{51~71kgf・cm}M6 10~13N・m{102~133kgf・cm}
(M8 20~25N・m{204~255kgf・cm})

注)1.最高使用圧はバルブ形式により異なります。
     2.取付ボルトは強度区分12.9相当品を使用ください。
     3.01サイズは取付ボルトを付属していません。
     4.03サイズは取付ボルト及びスペーサを付属しています。
       モジュラーバルブ等を積層し、付属の取付ボルトを使用しない場合でもネジの適正な勘合長さを確保するため、スペーサをバルブに取付けご使用ください。

01サイズ断面構造図

SSシリーズ(配線方式:集中端子箱形) ウエット形ソレノイドバルブ 01サイズ断面構造図断面構造図

01サイズ部品構成表

品番部品名称品番部品名称
1ボディ11ロッド
2プラグ12ソレノイドガイド
3スプール13ソレノイドコイル
4リテーナA14パッキン
5リテーナB15端子箱キット
6リテーナC16ネームプレート
7スペーサ17Oリング
8スプリングA18Oリング
9スプリングC19Oリング
10ナット20Oリング

03サイズ断面構造図

SSシリーズ(配線方式:集中端子箱形) ウエット形ソレノイドバルブ 03サイズ断面構造図

03サイズ部品構成表

品番部品名称品番部品名称
1ボディ11ソレノイドコイル
2プラグ12パッキンB
3スプール13コイルケース
4リテーナ14コイルヨーク
5リテーナB15端子箱キット
6スペーサ16ネー厶プレート
7スプリング17Oリング
8ナット18Oリング
9ロッド19Oリング
10ソレノイドガイド20Oリング

規格表

ACソレノイド:SS-G03-C**-R-C*-J22、SS-G03-E**-R-C*-J22

SSシリーズ(配線方式:集中端子箱形) ウエット形ソレノイドバルブ ACソレノイド:SS-G03-C**-R-C*-J22、SS-G03-E**-R-C*-J22規格表

型番リスト

型番
最高使用圧力(範囲)(MPa)
最大流量(ℓ/min)
定格電圧
接続の種類
呼びサイズ
作動油
本体/ソレノイド
中立位置のポジション形式
作動方法
ソレノイド形
切換の種類
最高使用圧力(MPa)
接続方法
ISO4401ポート種類
過渡期の流路形態
ショックレス形
サージレス形
手動押ボタン
インジケータライト
クイックリターン形
整流器内蔵
デザインナンバー
適用形式
ソレノイド区分
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ECB64-C2

-
-
AC200V / AC220V
-
-
-
電磁弁用ソレノイド単品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SS-G03用
交流
-

1個

5,499( 6,049円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

きわめて長寿命で、切替音が静かな高圧大容量のバルブです。

【特長】
・ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。
・切換音が低く静かです。
・ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
・高圧・大容量で圧力損失もわずか。
・徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。
・結線が簡単です。
・コイル交換が簡単です。

カタログ

Loading...

ECB64-C2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSシリーズ(配線方式:集中端子箱形) ウエット形ソレノイドバルブの型番ECB64-C2のページです。
型番ECB64-C2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SSシリーズ(配線方式:集中端子箱形) ウエット形ソレノイドバルブ

SSシリーズ(配線方式:集中端子箱形) ウエット形ソレノイドバルブ

    DSG-03シリーズ電磁切換弁

    DSG-03シリーズ電磁切換弁

      70デザインDSG-01シリーズ電磁切換弁

      70デザインDSG-01シリーズ電磁切換弁

        油圧ソレノイドバルブ D1VWシリーズ

        油圧ソレノイドバルブ D1VWシリーズ

          電磁操作弁 Kシリーズ

          電磁操作弁 Kシリーズ

            ホビールータ用軸付砥石 4901804

            ホビールータ用軸付砥石 4901804

              ナカニシ 電着ダイヤモンドバー・CBNバー

              ナカニシ 電着ダイヤモンドバー・CBNバー

                メーカー 不二越 油研工業 油研工業 TAIYO(太陽鉄工) ダイキン工業(油圧機器) リョービ ナカニシ
                通常価格 5,499円 29,453円 19,936円 16,673円 33,513円 3,971円 4,424円
                通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~  
                種類 油圧電磁弁 - - 油圧電磁弁 油圧電磁弁 - -

                SSシリーズ(配線方式:集中端子箱形) ウエット形ソレノイドバルブのレビュー

                評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                機械
                評価 4.0満足度:4.02020/02/23
                すでに5年くらい使い続けているが、最初と何も変わらずに使用できている。いい商品だと思います。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                この商品のバリエーション

                型番
                SS-G01-A3X-R-C1-31
                SS-G01-A3X-R-C2-31
                SS-G01-A3X-R-C230-31
                SS-G01-C5-R-C1-31
                SS-G01-C6-R-C1-31
                SS-G03-C5-R-C1-22
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?最高使用圧力(範囲)
                (MPa)
                最大流量
                (ℓ/min)
                定格電圧 接続の種類 呼びサイズ 作動油 本体/ソレノイド 中立位置のポジション形式 作動方法 ソレノイド形 切換の種類 最高使用圧力
                (MPa)
                接続方法 ISO4401ポート種類 過渡期の流路形態 ショックレス形 サージレス形 手動押ボタン インジケータライト クイックリターン形 整流器内蔵 デザインナンバー 適用形式 ソレノイド区分

                18,541円

                ( 20,395円 )
                1個 -

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                1031.1~80AC100Vモジュラー(積層)1/8[一般鉱物性] 鉱油系電磁弁本体PABTオープンa側スプリングオフセットシングル3ポジション35サブプレート(付属なし)ISO4401-03クローズ非対応非対応非対応31--

                18,541円

                ( 20,395円 )
                1個 -

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                1031.1~80AC200Vモジュラー(積層)1/8[一般鉱物性] 鉱油系電磁弁本体PABTオープンa側スプリングオフセットシングル2ポジション35サブプレート(付属なし)ISO4401-03クローズ非対応非対応非対応31--

                17,813円

                ( 19,594円 )
                1個 -

                5日目

                1031.1~80AC220Vモジュラー(積層)1/8[一般鉱物性] 鉱油系電磁弁本体PABTオープンa側スプリングオフセットシングル3ポジション35サブプレート(付属なし)ISO4401-03クローズ非対応非対応非対応31--

                24,470円

                ( 26,917円 )
                1個 -

                5日目

                -31.1~100AC100Vモジュラー(積層)1/8[一般鉱物性] 鉱油系電磁弁本体オールポートクローズスプリングセンタダブル3ポジション35サブプレート(付属なし)ISO4401-03-非対応非対応非対応31--

                24,570円

                ( 27,027円 )
                1個 -

                4日目

                1031.1~65AC100Vモジュラー(積層)1/8[一般鉱物性] 鉱油系電磁弁本体ABT接続スプリングセンタダブル3ポジション35サブプレート(付属なし)ISO4401-03-非対応非対応非対応31--

                31,357円

                ( 34,493円 )
                1個 -

                5日目

                -31.1~130AC100Vモジュラー(積層)3/8[一般鉱物性] 鉱油系電磁弁本体オールポートクローズスプリングセンタダブル3ポジション35サブプレート(付属なし)ISO4401-05-非対応非対応非対応22--

                方向制御弁カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました