(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライトアングル チェックバルブ

ライトアングル チェックバルブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,009円
税込単価
9,910円

油の流れ方向を90°転換するチェックバルブです。【特長】・ライトアングルタイプ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    油圧逆止弁
  • 最高使用圧力(範囲)(MPa):
    16.1~21
  • 最大流量(ℓ/min):
    110
  • 接続の種類:
    インライン
  • 呼びサイズ:
    3/4
  • 最高使用圧力(MPa):
    21
  • クラッキング圧力(MPa):
    0.04
  • 取付形式:
    ねじ接続形
  • デザインナンバー:
    20

型番

CA-T06-1-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ライトアングル チェックバルブ 外形図

製品仕様

  • ねじ接続形
呼び径
(サイズ)
最高使用圧力
MPa{kgf/cm2
最大流量
L/min
クラッキング圧力
MPa{kgf/cm2
質量kg
T形
3/421{214}1100.04{0.4}2.2

規格表

型番LAHAHBHCHDDADBQ
CA-T06-※-207210696551060453/4

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CA-T06-1-20

1個

9,009( 9,910円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

油の流れ方向を90°転換するチェックバルブです。

【特長】
・ライトアングルタイプは油の流れ方向を90゜転換し、インラインタイプは軸方向にのみ流れるチェックバルブです。
・所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します

カタログ

 

CA-T06-1-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトアングル チェックバルブの型番CA-T06-1-20のページです。
型番CA-T06-1-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライトアングル チェックバルブ

ライトアングル チェックバルブ

    インライン チェックバルブ

    インライン チェックバルブ

      ライトアングル形チェック弁

      ライトアングル形チェック弁

        インライン形チェック弁 CITシリーズ

        インライン形チェック弁 CITシリーズ

          インラインチェック弁

          インラインチェック弁

            チェックモジュラーバルブ

            チェックモジュラーバルブ

              インラインチェックバルブ 8Cシリーズ

              インラインチェックバルブ 8Cシリーズ

                ラフガイドプレートタイプ

                ラフガイドプレートタイプ

                  タッピングセット ケース入

                  タッピングセット ケース入

                    【オムロン】MILコネクタ バラ線用圧接工具

                    【オムロン】MILコネクタ バラ線用圧接工具

                      パーチクルビス PAタイプ

                      パーチクルビス PAタイプ

                        先細プライヤ

                        先細プライヤ

                          メーカー 不二越 不二越 油研工業 油研工業 ダイキン工業(油圧機器) 不二越 TAIYO(太陽鉄工) ミスミ ハイロジック ミスミ ダンドリビス 五十嵐プライヤ
                          通常価格 9,009円 5,669円 11,566円 5,670円 7,074円 7,956円 7,397円 - 520円 12,962円 1,320円 2,404円
                          通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          種類 油圧逆止弁 油圧逆止弁 油圧逆止弁 油圧逆止弁 油圧逆止弁 油圧逆止弁 油圧逆止弁 - - - - -
                          最高使用圧力(範囲)(MPa) 16.1~21 16.1~21 21.1~31 21.1~31 16.1~21 21.1~31 31.1~ - - - - -
                          最大流量(ℓ/min) 110 - - - - 50 - - - - - -
                          接続の種類 インライン インライン インライン インライン インライン モジュラー(積層) インライン - - - - -
                          呼びサイズ 3/4 - - - - 1/8 - - - - - -

                          ライトアングル チェックバルブのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          CA
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日

                          -

                          ( - )
                          1個 -

                          -

                          方向制御弁カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました