(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェックモジュラーバルブ

チェックモジュラーバルブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,956円 ~ 8,316円
税込価格
8,752円 ~ 9,148円

【特長】・逆流防止用のチェック弁を、P,T,Aポートに組み込んでモジュラー化し...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    油圧逆止弁
  • 最高使用圧力(範囲)(MPa):
    21.1~31
  • 最大流量(ℓ/min):
    50
  • 接続の種類:
    モジュラー(積層)
  • 呼びサイズ:
    1/8
  • 仕様:
    標準
  • 最高使用圧力(MPa):
    25
  • ISO4401ポート種類:
    ISO4401-03
  • クラッキング圧力(MPa):
    0.04
  • 取付形式:
    ガスケット取付形
  • デザインナンバー:
    21

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
制御ポート
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Pポート
10

1個

8,316( 9,148円 )

5日目

Tポート
-

1個

7,956( 8,752円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・逆流防止用のチェック弁を、P,T,Aポートに組み込んでモジュラー化したバルブです。
・01,03,04サイズには、吸込み用および差動回路用としても使用できるタイプもあります。
・最高使用圧力は25,35MPa{255,357kgf/cm2}です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェックモジュラーバルブ

チェックモジュラーバルブ

    インラインチェックバルブ 8Cシリーズ

    インラインチェックバルブ 8Cシリーズ

      インライン形チェック弁 CITシリーズ

      インライン形チェック弁 CITシリーズ

        インライン チェックバルブ

        インライン チェックバルブ

          インラインチェック弁

          インラインチェック弁

            ライトアングル チェックバルブ

            ライトアングル チェックバルブ

              ライトアングル形チェック弁

              ライトアングル形チェック弁

                ワークガイド プレートタイプ

                ワークガイド プレートタイプ

                  ワークガイド ストレートタイプ

                  ワークガイド ストレートタイプ

                    ストッパブロック ストレート ザグリ穴/キリ穴タイプ

                    ストッパブロック ストレート ザグリ穴/キリ穴タイプ

                      クランププレート 標準タイプ

                      クランププレート 標準タイプ

                        アルミフレーム用パッド

                        アルミフレーム用パッド

                          木工用クランプ KRE型

                          木工用クランプ KRE型

                            メーカー 不二越 TAIYO(太陽鉄工) 油研工業 不二越 ダイキン工業(油圧機器) 不二越 油研工業 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ベッセイ
                            通常価格 7,956円 7,397円 5,670円 5,669円 7,074円 9,009円 11,566円 - - - - 356円 10,279円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   8日目   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 油圧逆止弁 油圧逆止弁 油圧逆止弁 油圧逆止弁 油圧逆止弁 油圧逆止弁 油圧逆止弁 - - - - - -
                            最高使用圧力(範囲)(MPa) 21.1~31 31.1~ 21.1~31 16.1~21 16.1~21 16.1~21 21.1~31 - - - - - -
                            最大流量(ℓ/min) 50 - - - - 110 - - - - - - -
                            接続の種類 モジュラー(積層) インライン インライン インライン インライン インライン インライン - - - - - -
                            呼びサイズ 1/8 - - - - 3/4 - - - - - - -

                            チェックモジュラーバルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            方向制御弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました