販売終了
型番
OPH-G04-B2-10
2021年04月に販売終了となりました。 安定供給が困難な為、弊社取り扱いを中止致しました。お取り扱い不可品となります。
【特長】
・アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。
・最高使用圧力25MPa{255kgf/cm2}です。
種類 | - | 最高使用圧力(範囲)(MPa) | - |
---|---|---|---|
最大流量(ℓ/min) | - | 接続の種類 | - |
呼びサイズ | - | 仕様 | - |
制御ポート | - | 最高使用圧力(MPa) | - |
ISO4401ポート種類 | - | クラッキング圧力(MPa) | - |
ショック防止機構 | - | 小弁ポペット | - |
商品詳細をもっと見る | |||
デザインナンバー | - | - | - |
商品詳細を閉じる |